Loading

Contactores miniatura Bulletin 100-K
Allen-Bradley

Nuestros contactores IEC miniatura Bulletin 100-K están diseñados para aplicaciones comerciales e industriales ligeras donde el espacio en el panel es limitado. Estos dispositivos miniatura, de 45 mm de ancho, son menos profundos y tienen menos requisitos de profundidad de panel que los contactores IEC estándar.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(29)
(2)
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
  • Contactores miniatura Bulletin 100-k
Contactores miniatura Bulletin 100-k
Chevron LeftChevron Left
Contactores miniatura Bulletin 100-k
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros contactores miniatura IEC Bulletin 100-K están diseñados para aplicaciones comerciales e industriales ligeras donde el espacio en el panel es limitado. Estos dispositivos miniatura, de 45 mm de ancho, son menos profundos y tienen menos requisitos de profundidad de panel que los contactores IEC estándar.


Descripción general

  • Tamaño compacto
  • Mismas dimensiones para CA y CC
  • Contactores sin inversión e inversores de pleno voltaje
  • Contactores de 5, 9 y 12 A con clasificación de 690 V
  • Protección contra contacto accidental IP2X
  • Supresor integrado opcional
  • Compatible con relé de sobrecarga bimetálico Bulletin 193-K
  • Contactos de espejo según IEC 60947-4-1 y contactos vinculados mecánicamente según IEC 60947-5-1 en la unidad principal
Control y protección de motor de ramal
Control y protección de motor de ramal
Control y protección de motor de ramal
Nuestra cartera de control y protección de motor de bifurcación está diseñada y probada específicamente para facilitar su trabajo. Con componentes que incluyen disyuntores, contactores, relés de sobrecarga y accesorios, ofrecemos una solución personalizada para ayudarlo a crear un diseño de máquina escalable.
Más información

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Product Profiles Publicación
Perfil de producto de contactores IEC 100C-PP002_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de control de motores de alta eficiencia IE3-BR001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
UL Listed CertificationUL Listed Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
CCC MarkChina Compulsory Certificate
IE3IE3
  • Marca CE
  • Listado cULus (File No. E41850, Guide NLDX, NLDX7)
  • CCC
  • Apto para uso con motores IE3 (IEC 60034-30)
Cumplimiento de normas
  • CSA 22.2, No. 14
  • UL 508/UL 60947-4-1
  • IEC/EN 60947-1
  • IEC 60947-4-1 Anexo F – Contactos de espejo
  • IEC 60947-5-1 Anexo L – Contactos vinculados mecánicamente
  • IEC 60947-5-4
  • Cumple con las restricciones de materiales de la directiva europea 2002/95/IEC-EU-RoHS (100-C)
  • NF F 62-000

 

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controladores de motor, contactores, arranques suaves, CCM
  5. Chevron LeftChevron Left Contactores miniatura Bulletin 100-K
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.