Loading

Contactores AC Bulletin 300
Allen-Bradley

Nuestros contactores y arrancadores de motor NEMA Bulletin 300 proporcionan una alternativa económica y que ahorra espacio para aplicaciones que requieren control de motor con clasificación NEMA.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(9)
(28)
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
  • boletín 300 contactores de CA
boletín 300 contactores de CA
Chevron LeftChevron Left
boletín 300 contactores de CA
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Cuando su aplicación requiere contactores compactos con clasificación NEMA, nuestros contactores y arrancadores de motor NEMA Bulletin 300 proporcionan una alternativa económica y que ahorra espacio para aplicaciones que requieren control de motor con clasificación NEMA.


Descripción general

  • Tamaños NEMA 00…8
  • Versiones de seguridad en tamaños 00…1 y 4…8
  • Diseño de bobina universal de ahorro de energía en un amplio rango de voltajes de control de CA y CC en tamaños 00…1 y 4…8
  • Los terminales de bobina de tamaño 00…1 son reversibles sin necesidad de desmontaje
  • Relés de sobrecarga de estado sólido de montaje directo hasta tamaño 4
  • Tamaño compacto para diseño que ahorra espacio
  Estándar Ahorro de energía
Gama amplia de productos Tamaños NEMA 0…3 Tamaños NEMA 00…8
Ahorro de espacio Hasta un 40 % menos espacio que los NEMA tradicionales
Ahorro de energía, bobinas de amplio rango   X
Versiones de seguridad disponibles   X
Protección contra contacto accidental X X
Interfaz PLC integrada opcional sin relés de interposición   X
Montaje en riel DIN X hasta tamaño 3
Supresión de sobretensión integrada   X
Cumple con estándares globales X X
El enclavamiento mecánico elimina el espacio entre contactores para contactores inversores   X
Control y protección de motor de ramal
Control y protección de motor de ramal
Control y protección de motor de ramal
Nuestra cartera de control y protección de motor de bifurcación está diseñada y probada específicamente para facilitar su trabajo. Con componentes que incluyen disyuntores, contactores, relés de sobrecarga y accesorios, ofrecemos una solución personalizada para ayudarlo a crear un diseño de máquina escalable.
Más información

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Certificaciones
Certificaciones
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
  • Marcado CE para todas las directivas aplicables — EN 60947-4-1
  • Listado cULus — Archivo N.º E41850; Guía N.º NLDX, NLDX7
Cumplimiento de normas
  • CSA C22.2, N.º 14
  • NEMA/EEMAC ICS2
  • UL 508

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controladores de motor, contactores, arranques suaves, CCM
  5. Chevron LeftChevron Left Boletín 300 Contactores AC
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.