Características
- Controladores de motor combinados cULus Listed tipo F coordinación de tipo 1 y 2
103S/107S
- Rango de corrientes: 0.1…90 A
- Sin inversión (Boletín 103) y con inversión (Boletín 107)
- Arrancadores de dos componentes con disyuntor de protección de motor y contactor IEC
- Controladores de motor combinados autoprotegidos cULus Listed Tipo E
- Montados en sistema de montaje en barra de bus Boletín 141A o módulos de montaje en panel
103T/107T
- Rango de corrientes: 0.1…45 D
- Sin inversión (Boletín 103) y con inversión (Boletín 107)
- Arrancadores de tres componentes con protector de circuito de motor o portafusible, contactor IEC y relé de sobrecarga electrónico con módulo de comunicación opcional
- Controladores de motor combinados autoprotegidos cULus Listed Tipo E
- Montados en sistema de montaje en barra de bus Boletín 141A o módulos de montaje en panel