Nuestra cartera de control de movimiento satisface las necesidades únicas de su aplicación con un amplio rango de servovariadores, servomotores y accionadores.
¿Busca obtener valor con mayor rapidez al mismo tiempo mientras se integra mejor y es más flexible? Nuestra cartera de productos de control de movimiento goza de una posición privilegiada para ayudarlo a construir las máquinas capaces, escalables y conectadas que impulsen su negocio. Con el alcance global de Rockwell Automation, puede estar seguro de que sus dispositivos reciben asistencia y mantenimiento en toda su empresa.
Video
Sistemas de movimiento completos para máquinas inteligentes
En un entorno tan competitivo como el actual, el diseño simplificado de máquinas, la flexibilidad del sistema y las mejoras en el rendimiento general de las máquinas constituyen una ventaja clave. Ya sea que fabrique máquinas pequeñas, independientes o sistemas complejos y grandes, los productos de control de movimiento Kinetix de Allen-Bradley pueden ayudarlo a lograr sus objetivos.
¿Está listo para entregar su próximo producto? Vea las novedades en control de movimiento
Necesita máquinas que puedan alcanzar objetivos de producción cada vez mayores y adaptarse de manera rentable a los cambios en la demanda. Afortunadamente, puede lograr esto y mucho más con nuestras soluciones de control de movimiento para transformar sus máquinas en activos de automatización más productivos, inteligentes y flexibles. Vea las novedades de nuestra cartera de control de movimiento y descubra cómo la tecnología de movimiento más inteligente puede ayudarlo a aprovechar todo el potencial de sus operaciones.
Conozca la tecnología de servovariador que permite despliegues más rápidos y máquinas inteligentes con mayores capacidades. Vea cómo nuestros servovariadores distribuidos ArmorKinetix pueden ayudarlo a simplificar los diseños, acelerar los tiempos de construcción y hacer que sus máquinas sean más potentes que nunca.
Ahora es posible superar las limitaciones de los transportadores de correa y cadena y entregar un futuro de producción más inteligente. Vea cómo nuestras soluciones de tecnología de carrito independiente pueden ayudarlo a eliminar los cuellos de botella, mejorar la flexibilidad y maximizar el rendimiento del sistema.
Aumente la eficiencia de sus procesos y añada más valor a sus máquinas con nuestras soluciones lineales Kinetix de alto rendimiento. Explore cómo nuestra tecnología líder puede permitirle aumentar el rendimiento, aumentar la flexibilidad y adoptar posibilidades de producción más inteligentes.
Ha llegado el momento de utilizar sistemas más inteligentes. La modernización puede ayudarlo.
¿Por qué modernizar las soluciones de movimiento? Porque aporta más capacidad y control a los procesos clave. La modernización es una forma rentable de equipar sus máquinas con el rendimiento, la flexibilidad y la longevidad que necesita para triunfar en el cambiante mercado actual. Los dispositivos modernos también pueden ayudarle a alcanzar sus objetivos de fabricación inteligente. Con información fiable al alcance de su mano, puede aprovechar el poder de los datos para obtener información valiosa sobre sus procesos e impulsar la innovación en el futuro.
Modernizar la tecnología de automatización para mejorar el rendimiento del sistema, la seguridad, la productividad y la vida útil. Hemos diseñado un plan de desarrollo para modernizar sus operaciones.
Aumenta el rendimiento y la calidad, ayudando a salvar vidas
La máquina de fabricación de test de un solo uso de bio-muestra impulsada por MagneMotion obtiene un rendimiento constante y rápido y mantiene la contaminación al mínimo
Cree máquinas más simples y eficientes en cuanto a energía y desate el poder del control de movimiento descentralizado con los servoaccionamientos distribuidos ArmorKinetix.
Estos servovariadores Ethernet/IP de un solo eje ofrecen flexibilidad de diseño en una oferta simplificada para cubrir sus necesidades esenciales de fabricación de máquinas.
Nuestros servovariadores Kinetix 5500 proporcionan soluciones de control de movimiento EtherNet/IP versátiles que ayudan a simplificar los diseños y a crear soluciones ágiles y rentables.
Rockwell Automation anuncia que nuestros sistemas integrados de variador-motor Kinetix® 6000M Bulletin 2094 están descontinuados y ya no están disponibles para la venta.
Con una excelente relación potencia/tamaño, estos innovadores servomotores compactos ofrecen un rendimiento excepcional a la vez que minimizan los requisitos de espacio.
Estos motores proporcionan un movimiento integrado y uniforme a través de su red EtherNet/IP y están optimizados para los servovariadores Kinetix 5500 y 5700.
Maximice el potencial de su máquina con nuestros Kinetix® VPL servomotores de baja inercia para mover cargas con rápidas aceleraciones y una precisión excepcional.
Estos servomotores aptos para alimentos y bebidas ofrecen un rendimiento y una durabilidad excepcionales, lo que le permite cumplir con las normas de higiene y maximizar la productividad.
Estos servomotores higiénicos cuentan con clasificaciones IP69K y están diseñados para funcionar en ambientes difíciles y soportar la limpieza con lavado a presión.
Nuestros motores principales asíncronos Kinetix MMA le permiten obtener más de una amplia gama de aplicaciones para trabajo pesado que requieren alta potencia y salida de par.
Eleve sus operaciones combinando la capacidad de motor de alta eficiencia y alto par con características diseñadas específicamente para aplicaciones de alimentos y bebidas.
Estos motores cuentan con un diseño compacto y de alta densidad de potencia, así como un encoder absoluto de alta resolución para maximizar el potencial de sus procesos.
Estas etapas lineales combinan velocidad y aceleración, fuerzas de empuje pico y tecnología de accionamiento directo para maximizar el rendimiento y la confiabilidad.
Nuestras Kinetix® MPMA Multi-axis Linear Stages proporcionan una solución lista para usar para un posicionamiento y velocidad bidimensionales precisos.
Nuestros cilindros eléctricos Kinetix® MPAI son actuadores compactos, ligeros y de alta fuerza que sirven como una alternativa rentable a las soluciones hidráulicas.
Nuestros cilindros eléctricos Kinetix® VPAR y Kinetix MPAR proporcionan una solución integrada con una respuesta dinámica y precisa para una amplia gama de aplicaciones de movimiento lineal.
Este módulo de salida de encoder aumenta la flexibilidad de diseño de la máquina al sincronizar los dispositivos en su movimiento integrado en el sistema EtherNet/IP.
El diseño mecánico robusto y la retroalimentación de alta resolución de esta familia de encoder pueden ayudarlo a cumplir sus metas de producción en una variedad de aplicaciones.
Diseñe sistemas de servovariadores digitales de alto rendimiento con estos encoders con conmutación, regulación de velocidad y control de posición, todo en un solo dispositivo.
Aumente el valor de su máquina con estos encoders absolutos de una vuelta NEMA Tipo 4 y 13 que proporcionan datos de movimiento completos, incluso en ambientes difíciles.
El diseño compacto y la salida de alta resolución de estos dispositivos destacan en aplicaciones donde la precisión de posicionamiento es fundamental, pero el espacio es limitado.
Nuestros servomotores lineales Kinetix® LDC y Kinetix LDL-Series™ se conectan directamente a la carga y proporcionan un posicionamiento lineal preciso a altas velocidades.
Desbloquee procesos más flexibles y productivos con nuestro sistema de transportadores inteligentes QuickStick® HT para mover cargas pesadas de hasta miles de kilogramos.
Elimine los cuellos de botella y aumente la productividad general con una forma más rápida, inteligente y con mayor flexibilidad de mover los productos dentro de sus máquinas.
Nuestro sistema de transportadores inteligentes QuickStick® 150 le permite aprovechar al máximo sus operaciones con un transporte de mercancías más rápido, limpio y eficiente.
Nuestro sistema de seguimiento inteligente iTRAK 5750 le permite redefinir la productividad de su máquina y mover cargas útiles más altas con mayor flexibilidad y control.
Nuestros servovariadores Kinetix 5700 ofrecen simplicidad, potencia y ahorro de espacio para ayudar a optimizar el rendimiento del movimiento integrado y maximizar el valor de la máquina.
FactoryTalk Motion Analyzer is a motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection, and validation of your motion control system.
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
Cookies de Redes Sociales
Cookies Funcionales
Cookies de Performance
Cookies de Marketing
Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0}
Política de Privacidad