Loading

Servomotores Kinetix VPF aptos para alimentos y bebidas
Allen-Bradley

Estos servomotores aptos para alimentos y bebidas ofrecen un rendimiento y una durabilidad excepcionales, lo que le permite cumplir con las normas de higiene y maximizar la productividad.
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
  • Tres servomotores Kinetix VPF aptos para alimentos y bebidas de color blanco alineados de mayor a menor tamaño con sus ejes de motor orientados hacia la izquierda.
Tres servomotores Kinetix VPF aptos para alimentos y bebidas de color blanco alineados de mayor a menor tamaño con sus ejes de motor orientados hacia la izquierda.
Chevron LeftChevron Left
Tres servomotores Kinetix VPF aptos para alimentos y bebidas de color blanco alineados de mayor a menor tamaño con sus ejes de motor orientados hacia la izquierda.
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros servomotores Kinetix® VPF para alimentos proporcionan un rendimiento y una durabilidad excepcionales, lo que le permite mantener los estándares de alimentos y maximizar la productividad en sus operaciones. Estos motores están diseñados para resistir los exigentes requisitos de la industria de alimentos y bebidas para ayudarle a lograr el más alto nivel de rendimiento del sistema y calidad del producto.


Nuestros servomotores Kinetix VPF aptos para alimentos y bebidas amplían las capacidades de los servomotores Kinetix® VPL de baja inercia al añadir características especializadas adaptadas a aplicaciones de envasado y manipulación de alimentos y bebidas. Con sellado mejorado y sujetadores y recubrimientos de grado alimenticio, no corrosivos, estos motores están diseñados para satisfacer los requisitos únicos de los entornos de alimentos.

  • Disponible en seis tamaños de estructura: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Ofrece clasificaciones de par de 0.93–19 N•m (8.2–168.2 lb•in)
  • Cuenta con pintura blanca apta para la industria de alimentos, sello de eje y grasa para sello de eje apta para alimentos y conforme con REACH
  • Incluye eje y sujetadores de acero inoxidable

Productos relacionados

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
El entorno de programación intuitivo Studio 5000 Logix Designer® les permite a los usuarios trabajar en colaboración para diseñar y realizarles el mantenimiento a sus sistemas.
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Ofrezca diseños de máquinas innovadores a través del análisis, la optimización y la validación de sus sistemas de control de movimiento con nuestro moderno software de diseño de movimiento.
Controladores programables
Una serie de controladores ControlLogix 5580 grises y controladores GuardLogix 5580 de seguridad rojos en una fila en una instalación de producción.
Controladores programables
Explore los controladores CompactLogix y PLC/PAC ControlLogix de Allen-Bradley para obtener automatización con capacidad de escalado y de alto rendimiento, además de soluciones Micro800.

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Miscellaneous Publicación
Folleto de Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • Marcado CE
  • CSA
  • C-Tick
  • UL reconocido

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Control de movimiento
  5. Chevron LeftChevron Left Servomotores Kinetix VPF aptos para alimentos y bebidas
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.