Loading

Servomotores de inercia media Kinetix MPM
Allen-Bradley

Estos motores cuentan con un diseño compacto y de alta densidad de potencia, así como un encoder absoluto de alta resolución para maximizar el potencial de sus procesos.
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
  • Los servomotores MP-Series™ de inercia media (MPM) de Allen‑Bradley ofrecen dimensiones de montaje métricas IEC y conectores DIN giratorios que proporcionan una flexibilidad en la orientación del conector para facilitar el encaminamiento de los cables.
Los servomotores MP-Series™ de inercia media (MPM) de Allen‑Bradley ofrecen dimensiones de montaje métricas IEC y conectores DIN giratorios que proporcionan una flexibilidad en la orientación del conector para facilitar el encaminamiento de los cables.
Chevron LeftChevron Left
Los servomotores MP-Series™ de inercia media (MPM) de Allen‑Bradley ofrecen dimensiones de montaje métricas IEC y conectores DIN giratorios que proporcionan una flexibilidad en la orientación del conector para facilitar el encaminamiento de los cables.
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros motores servo Kinetix® MPM de inercia media ofrecen una solución densa en potencia y rica en características para aplicaciones con cargas más pesadas y mayor inercia. Incluyen dimensiones de montaje métricas IEC y conectores DIN giratorios para simplificar el montaje del motor y el encaminamiento de cables, de modo que pueda poner en funcionamiento sus sistemas rápidamente. 


Los servomotores de inercia media Kinetix MPM pueden ayudarlo a obtener la flexibilidad y precisión necesarias para mantenerse a la vanguardia en su industria al controlar con precisión cargas pesadas o perfiles de movimiento que producen mayor inercia. Descubra cómo pueden ser el complemento perfecto para su próximo diseño de movimiento Kinetix.

  • Varias opciones de velocidad de bobinado
  • Bobinados de 230 V AC y 460 V AC
  • Retroalimentación de encoder absoluto y dispositivo de resolución de alta resolución
  • Dimensiones de montaje métricas IEC
  • Conectores DIN giratorios para una orientación flexibilidad de los conectores

Productos relacionados

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
El entorno de programación intuitivo Studio 5000 Logix Designer® les permite a los usuarios trabajar en colaboración para diseñar y realizarles el mantenimiento a sus sistemas.
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Ofrezca diseños de máquinas innovadores a través del análisis, la optimización y la validación de sus sistemas de control de movimiento con nuestro moderno software de diseño de movimiento.
Controladores programables
Una serie de controladores ControlLogix 5580 grises y controladores GuardLogix 5580 de seguridad rojos en una fila en una instalación de producción.
Controladores programables
Explore los controladores CompactLogix y PLC/PAC ControlLogix de Allen-Bradley para obtener automatización con capacidad de escalado y de alto rendimiento, además de soluciones Micro800.

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Especificaciones técnicas Publicación
Guía de selección de Kinetix Motion Control KNX-SG001_-EN-P
Especificaciones de movimiento rotatorio Kinetix KNX-TD001_-EN-P
Especificaciones de cables de movimiento rotativo y lineal Kinetix KNX-TD004_-EN-P
Instrucciones de instalación Publicación
Instalación de motor apto para la industria alimentaria MP-Series con tamaños de estructura de 100–165 mm MP-IN004_-EN-P
Instalación de motor de baja inercia MP-Series con tamaños de estructura de 100 mm a 165 mm MP-IN001_-EN-P
Instalación de motores sin escobillas de baja inercia MP-Series con tamaños de estructura de 75 mm o menores MP-IN006_-EN-P
Instalación de motor de baja inercia MP-Series con tamaño de estructura de 215 mm o mayor MP-IN002_-EN-P
Instalación de motor de inercia media MP-Series con tamaños de estructura de 115–215 mm MPM-IN001_-EN-P
Instalación de motor de acero inoxidable MP-Series con tamaño de estructura de 100–165 mm MP-IN005_-EN-P
Instalación del kit de sello de eje 2090-IN012_-EN-P
Instalación de los cables de alimentación y retroalimentación 2090-Series 2090-IN050_-EN-P
Instalación del kit de presión de aire positiva 2090-IN030_-EN-P
User Manuals Publicación
Guía de diseño de sistemas de accionamiento Kinetix 300 y Kinetix 350 KNX-RM004_-EN-P
Guía de diseño de sistemas de variadores Kinetix 2000 KNX-RM006_-EN-P
Guía de diseño de sistemas de Kinetix 5100 KNX-RM011_-EN-P
Guía de diseño de sistemas de Kinetix 5300 KNX-RM012_-EN-P
Guía de diseño de sistemas Kinetix 5500 KNX-RM009_-EN-P
Guía de diseño de sistemas de variadores Kinetix 5700 KNX-RM010_-EN-P
Guía de diseño de sistemas de variadores Kinetix 6000 y Kinetix 6200/6500 KNX-RM003_-EN-P
Guía de diseño de sistemas de variadores Kinetix 7000 GMC-RM007_-EN-P
Program Guides Publicación
Técnica de aplicación para la gestión de carga vertical y freno de retención MOTION-AT003_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
UL RecognizedUL Recognized
  • Marcado CE
  • CSA
  • UL reconocido

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemas de control de movimiento
  5. Chevron LeftChevron Left Servomotores de inercia media Kinetix MPM
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.