Loading

Motores principales asíncronos Kinetix MMA
Allen-Bradley

Nuestros motores principales asíncronos Kinetix MMA le permiten obtener más de una amplia gama de aplicaciones para trabajo pesado que requieren alta potencia y salida de par.
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
  • Vista isométrica de un motor Kinetix MMA con soplador axial en su tipo de tablero de formato grande

    Kinetix MMA Motor with Axial Blower

  • Vista isométrica de un motor Kinetix MMA en el tamaño de estructura grande con un ventilador radial

    Kinetix MMA Motor With Radial Blower

  • Vista isométrica de un motor Kinetix MMA en formato de tamaño de estructura pequeña

    Kinetix MMA Motor Smaller Frame Size

Vista isométrica de un motor Kinetix MMA con soplador axial en su tipo de tablero de formato grande

Kinetix MMA Motor with Axial Blower

Vista isométrica de un motor Kinetix MMA en el tamaño de estructura grande con un ventilador radial

Kinetix MMA Motor With Radial Blower

Vista isométrica de un motor Kinetix MMA en formato de tamaño de estructura pequeña

Kinetix MMA Motor Smaller Frame Size

Chevron LeftChevron Left
Vista isométrica de un motor Kinetix MMA con soplador axial en su tipo de tablero de formato grande
Chevron LeftChevron Left
Vista isométrica de un motor Kinetix MMA en el tamaño de estructura grande con un ventilador radial
Vista isométrica de un motor Kinetix MMA en formato de tamaño de estructura pequeña
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros motores principales asíncronos Kinetix® MMA son motores de inducción de CA trifásicos optimizados para nuestros Kinetix® 5700 Servo Drives y compatibles con ambos, Kinetix® 7000 y PowerFlex® 750 .

Estos motores le permiten aprovechar al máximo una amplia gama  de aplicaciones para servicio pesado que requieren la máxima potencia y par de salida, con seis alturas de eje diferentes y múltiples rangos de velocidad.

Seleccione entre una variedad de características configurables y opciones especiales para personalizar su solución de motor y ofrecer un rendimiento de movimiento optimizado.


Descripción general

En un panorama industrial exigente, sus soluciones de motor deben estar listas. Nuestros motores principales asíncronos Kinetix MMA le ofrecen una solución de motor altamente configurable y rentable para abordar incluso sus aplicaciones más exigentes. Vea cómo su capacidad de potencia líder en su clase y sus componentes mejorados pueden elevar el listón de sus métricas clave de rendimiento.

  • Atiende a un amplio rango de aplicaciones con un rango de salida de potencia expandido de 0.6…205 kW
  • Ofrece capacidades de velocidad nominal y velocidad máxima aumentadas
  • Proporciona nueve opciones de encoder, incluida la clasificación de seguridad SIL 2
  • Configurable con opciones de rodamientos mejoradas: de bolas, de rodillos y de alta velocidad
  • Incluye opciones de montaje extendidas, con montajes de pie y de brida para todos los tamaños
  • Cuenta con monitoreo de temperatura mejorado con sensores térmicos adicionales
  • Disponible con opciones de protección para ambientes húmedos o difíciles

Descripción general del producto

Tamaño MMA
(altura del eje, mm)

Velocidad nominal, rpm

Velocidad máx., rpm

Potencia nominal, kW

Par nominal, N·m

Par pico, N·m

SH80

580–2600

1400–6000

0.6–8.6

10.5–31.5

21–88

SH100

580–2600

1400–6000

2.3–21.1

35.6–94.6

80–200

SH132

580–2600

1400–6000

6.4–48.4

90.7–217

200–400

SH160

580–2600

1400–6000

15.3–85.8

196–385

450–700

SH180

580–2200

1400–5200

22.6–109

285–618

730–1400

SH225

580–1800

1400–4300

39.6–205

573–1239

1200–2600


Productos relacionados

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
El entorno de programación intuitivo Studio 5000 Logix Designer® les permite a los usuarios trabajar en colaboración para diseñar y realizarles el mantenimiento a sus sistemas.
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Ofrezca diseños de máquinas innovadores a través del análisis, la optimización y la validación de sus sistemas de control de movimiento con nuestro moderno software de diseño de movimiento.
Controladores programables
Una serie de controladores ControlLogix 5580 grises y controladores GuardLogix 5580 de seguridad rojos en una fila en una instalación de producción.
Controladores programables
Explore los controladores CompactLogix y PLC/PAC ControlLogix de Allen-Bradley para obtener automatización con capacidad de escalado y de alto rendimiento, además de soluciones Micro800.

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Especificaciones técnicas Publicación
Guía de selección de Kinetix Motion Control KNX-SG001_-EN-P
Especificaciones de movimiento rotatorio Kinetix KNX-TD001_-EN-P
Especificaciones de cables de movimiento rotativo y lineal Kinetix KNX-TD004_-EN-P
Instrucciones de instalación Publicación
Instalación de motores principales asíncronos Kinetix MMA MM-IN001_-EN-P
Instalación de los cables de alimentación y retroalimentación Kinetix 2090 2090-IN050_-EN-P
User Manuals Publicación
Guía de diseño de sistemas de variadores Kinetix 5700 KNX-RM010_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Información de producto de cable de retroalimentación Kinetix 2090 para motores Kinetix con PowerFlex 750-Series Drives 2090-PC010_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
China RoHS EChina RoHS E
UL Recognized Component Canadian and United States RequirementsUL Recognized Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • UL/CSA
  • CE
  • UKCA
  • TUV
  • RCM (anteriormente C-Tick)
  • KCC
  • China RoHS
  • EU RoHS
  • Marruecos
  • WEEE

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Control de movimiento
  5. Chevron LeftChevron Left Motores principales asíncronos Kinetix MMA
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.