Loading

Sistema de transportadores inteligentes MagneMover LITE
Allen-Bradley

Traslade cargas pequeñas y medianas de forma más rápida y eficiente con nuestro sistema de transportadores inteligentes MagneMover LITE.
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
  • Un diseño gris del sistema de seguimiento inteligente MagneMover LITE con transportadores en movimiento a lo largo de la pista sobre patas de montaje.
  • Vista lateral de un diseño del sistema de seguimiento inteligente MagneMover LITE gris con transportadores en movimiento a lo largo de la pista sobre patas de montaje.
  • Una vista isométrica de un diseño del sistema de seguimiento inteligente MagneMover LITE gris con transportadores en movimiento a lo largo de la pista sobre patas de montaje.
Un diseño gris del sistema de seguimiento inteligente MagneMover LITE con transportadores en movimiento a lo largo de la pista sobre patas de montaje.
Vista lateral de un diseño del sistema de seguimiento inteligente MagneMover LITE gris con transportadores en movimiento a lo largo de la pista sobre patas de montaje.
Una vista isométrica de un diseño del sistema de seguimiento inteligente MagneMover LITE gris con transportadores en movimiento a lo largo de la pista sobre patas de montaje.
Chevron LeftChevron Left
Un diseño gris del sistema de seguimiento inteligente MagneMover LITE con transportadores en movimiento a lo largo de la pista sobre patas de montaje.
Chevron LeftChevron Left
Vista lateral de un diseño del sistema de seguimiento inteligente MagneMover LITE gris con transportadores en movimiento a lo largo de la pista sobre patas de montaje.
Una vista isométrica de un diseño del sistema de seguimiento inteligente MagneMover LITE gris con transportadores en movimiento a lo largo de la pista sobre patas de montaje.
Logotipo de Allen-Bradley

Diseñado para mover cargas útiles pequeñas y medianas de forma rápida y eficiente, el sistema de transportador inteligente MagneMover® LITE™ ofrece la oportunidad de realizar operaciones más flexibles y productivas. Un solo sistema es todo lo que necesita para hacer el trabajo. Todos los objetos que se transportan están sincronizados por el sistema, lo que reduce la complejidad y permite un transporte sin presión, mientras mantiene un flujo de materiales óptimo. Diseñe su solución ideal utilizando un conjunto estándar de componentes para satisfacer las necesidades de su aplicación y maximizar el valor de su sistema.


Descripción general

Ya no es necesario depender de sistemas complejos y rígidos para la clasificación y el movimiento de productos. Con el sistema de transportadores inteligentes MagneMover LITE, puede transformar lo que es posible en sus operaciones con una solución de movimiento simple, flexible y de alta densidad. Descubra cómo esta tecnología puede usarse para reducir los tiempos de inactividad y permitir el seguimiento y la trazabilidad sin necesidad de sensores externos.

  • Motor, variador, controlador, posicionamiento y guía integrados
  • Hasta 9 vehículos en movimiento por metro
  • Hasta 12 vehículos en una cola por metro
  • Hasta 1000 vehículos en un sistema de pistas
  • Cargas útiles de hasta 2.5 kg por vehículo individual
  • Cargas útiles de hasta 10.0 kg por vehículos en tándem
  • Velocidades de hasta 2 m/s
  • Aceleraciones de hasta 4 m/s² según la carga útil y el tipo de carrito
  • Seguimiento y trazabilidad integrados sin RFID. RFID también disponible
  • Repetibilidad de 0.5 mm para motores rectos y 0.10 mm en estaciones de proceso con calibración

Productos relacionados

Emule
Emule
Emule
Vaya más allá de lo que es posible en el diseño y en el funcionamiento de sus máquinas mediante el software de gemelo digital Emulate3D™.
Más información
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
El entorno de programación intuitivo Studio 5000 Logix Designer® les permite a los usuarios trabajar en colaboración para diseñar y realizarles el mantenimiento a sus sistemas.
Más información
Automatización de robots industriales
Automatización de robots industriales
Automatización de robots industriales
Estamos colaborando con los fabricantes de robots mejores en su clase para conectar la tecnología robótica más reciente con nuestro software de automatización líder en la industria.
Más información
Controladores programables
Una serie de controladores ControlLogix 5580 grises y controladores GuardLogix 5580 de seguridad rojos en una fila en una instalación de producción.
Controladores programables
Explore los controladores CompactLogix y PLC/PAC ControlLogix de Allen-Bradley para obtener automatización con capacidad de escalado y de alto rendimiento, además de soluciones Micro800.
Más información

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Product Profiles Publicación
Descripción del producto del sistema de transportadores inteligentes MagneMover LITE MMI-PP007_-EN-P
Perfil de producto de la herramienta de tiempo de ejecución de operador MagneMover LITE MMI-PP004_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de la Independent Cart Technology MOTION-BR002_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
UL RecognizedUL Recognized
  • Marcado CE
  • Reconocido por UL
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemas de control de movimiento
  5. Chevron LeftChevron Left Sistema de transportadores inteligentes MagneMover Lite
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.