Loading

Encoders de posición absoluta de una vuelta
Allen-Bradley

Mejore el tiempo productivo y la longevidad de sus máquinas con estos encoders de una vuelta NEMA Tipo 4 para aplicaciones severas.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Certificaciones
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
  • El encoder de una vuelta Allen-Bradley Boletín 845D es un encoder de posición absoluta de una vuelta NEMA Tipo 4 para aplicaciones severas que digitaliza la posición del ángulo del eje en uno de varios formatos de código absoluto.
El encoder de una vuelta Allen-Bradley Boletín 845D es un encoder de posición absoluta de una vuelta NEMA Tipo 4 para aplicaciones severas que digitaliza la posición del ángulo del eje en uno de varios formatos de código absoluto.
Chevron LeftChevron Left
El encoder de una vuelta Allen-Bradley Boletín 845D es un encoder de posición absoluta de una vuelta NEMA Tipo 4 para aplicaciones severas que digitaliza la posición del ángulo del eje en uno de varios formatos de código absoluto.
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestro encoder de posición absoluta de una vuelta para aplicaciones severas Bulletin 845D NEMA Tipo 4 digitaliza la posición del ángulo del eje en uno de varios formatos de código absoluto. Nuestro encoder tiene una salida digital única para cada posición del eje. Utiliza un solo diodo láser y un ensamblaje de fibra óptica para producir un haz de luz concentrado que pasa a través de un disco de código y se detecta como señales ópticas de alto nivel.


  • Salida de código Gray absoluto, binario natural o decimal codificado a binario (BCD)
  • Entrada de comando de enclavamiento opcional para E/S discretas
  • Requisitos de alimentación opcionales de 5 V o 8–24 V CC
  • Temperatura de funcionamiento de 85 °C (185 °F)
  • Pin de ajuste electrónico de cero
  • Control de dirección seleccionable en campo

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Certificaciones
Certificaciones
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • Marcado UKCA para todos los reglamentos aplicables

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemas de control de movimiento
  5. Chevron LeftChevron Left Encoders absolutos de una vuelta
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.