Loading

Servomotores higiénicos Kinetix VPH
Allen-Bradley

Estos servomotores higiénicos cuentan con clasificaciones IP69K y están diseñados para funcionar en ambientes difíciles y soportar la limpieza con lavado a presión.
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
  • Servomotor higiénico Allen-Bradley Kinetix VPH
Servomotor higiénico Allen-Bradley Kinetix VPH
Chevron LeftChevron Left
Servomotor higiénico Allen-Bradley Kinetix VPH
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros servomotores higiénicos Kinetix® VPH cuentan con una clasificación IP69K y están diseñados para funcionar en ambientes difíciles y soportar la limpieza con proyecciones de agua a presión. Estos servomotores de baja inercia ofrecen un rendimiento y una confiabilidad excepcionales, a la vez que le ayudan a cumplir con los estándares y reglamentos de la industria.

Los servomotores higiénicos Kinetix VPH se destacan en una gran variedad de aplicaciones y son altamente configurables para permitirle optimizar cada solución de motor y adaptarla con precisión a los requisitos únicos de su proceso.


Esta plataforma de servomotores ofrece el alto rendimiento de los servomotores Kinetix® VPL de baja inercia en un envolvente higiénico de acero inoxidable grado 316 para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes. Los servomotores Kinetix VPH higiénicos están diseñados para maximizar el valor de sus procesos y ayudarle a cumplir con los estándares de la industria.

  • Disponible en 6 tamaños de estructura: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Ofrece un par pico de 2.76…73.5 N•m (24.43…650.48 lb•in)
  • Ofrece una clasificación de potencia de 0.4…3.16 kW (0.54...4.23 Hp)
  • Ofrece opciones de clase de voltaje de 200 V y 400 V con opción de freno de 24 V integrado
  • Proporciona opciones de un solo cable en el motor de 1…15 m (3.3…49.2′)
  • Cuenta con un diseño higiénico con carcasa de acero inoxidable grado 316 y superficie lisa para cumplir con las pautas 3A y EHEDG
  • Clasificación de proyecciones de agua IP69K y certificación NSF

Impulse el rendimiento en entornos exigentes con los motores servo higiénicos Kinetix VPH


Productos relacionados

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
El entorno de programación intuitivo Studio 5000 Logix Designer® les permite a los usuarios trabajar en colaboración para diseñar y realizarles el mantenimiento a sus sistemas.
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Ofrezca diseños de máquinas innovadores a través del análisis, la optimización y la validación de sus sistemas de control de movimiento con nuestro moderno software de diseño de movimiento.
Controladores programables
Una serie de controladores ControlLogix 5580 grises y controladores GuardLogix 5580 de seguridad rojos en una fila en una instalación de producción.
Controladores programables
Explore los controladores CompactLogix y PLC/PAC ControlLogix de Allen-Bradley para obtener automatización con capacidad de escalado y de alto rendimiento, además de soluciones Micro800.

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Product Profiles Publicación
Descripción de producto del motor servo higiénico Kinetix VPH VPH-PP001_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • Marcado CE
  • CSA
  • C-Tick
  • UL reconocido

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemas de control de movimiento
  5. Chevron LeftChevron Left Servomotores higiénicos Kinetix VPH
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.