Loading

Servovariadores Kinetix 5300
Allen-Bradley

Estos servovariadores Ethernet/IP de un solo eje ofrecen flexibilidad de diseño en una oferta simplificada para cubrir sus necesidades esenciales de fabricación de máquinas.
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
  • Los servovariadores Kinetix 5300 de un solo eje EtherNet/IP Boletín 2198 de Allen‑Bradley proporcionan movimiento integrado en EtherNet/IP
  • Los servovariadores Kinetix 5300 de un solo eje EtherNet/IP Boletín 2198 de Allen‑Bradley proporcionan movimiento integrado en EtherNet/IP
Los servovariadores Kinetix 5300 de un solo eje EtherNet/IP Boletín 2198 de Allen‑Bradley proporcionan movimiento integrado en EtherNet/IP
Los servovariadores Kinetix 5300 de un solo eje EtherNet/IP Boletín 2198 de Allen‑Bradley proporcionan movimiento integrado en EtherNet/IP
Chevron LeftChevron Left
Los servovariadores Kinetix 5300 de un solo eje EtherNet/IP Boletín 2198 de Allen‑Bradley proporcionan movimiento integrado en EtherNet/IP
Chevron LeftChevron Left
Los servovariadores Kinetix 5300 de un solo eje EtherNet/IP Boletín 2198 de Allen‑Bradley proporcionan movimiento integrado en EtherNet/IP
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros servovariadores Kinetix® 5300, ideales para máquinas pequeñas y medianas, proporcionan control de un solo eje y utilizan el protocolo EtherNet/IP abierto para permitir la flexibilidad de diseño que necesita para satisfacer las demandas del mercado. Diseñados con un rango de potencia completo, puertos Ethernet dobles y Safe Torque Off cableado, los servovariadores Kinetix 5300 son una excelente opción para dimensionar correctamente sus soluciones de control de movimiento en una variedad de aplicaciones.


Con una integración transparente con los controladores Logix, los servovariadores Kinetix 5300 ofrecen la máxima flexibilidad de diseño para máquinas de tamaño pequeño a mediano. El amplio rango de potencia de estos variadores le permite crear soluciones de alto rendimiento en una sola plataforma de servovariadores, a la vez que utiliza una sencilla red EtherNet/IP para aprovechar los datos esenciales para alcanzar sus metas de fabricación inteligente.

Combine los servovariadores Kinetix 5300 con Kinetix TLP Motors y  Kinetix cables para obtener una solución simplificada y competitiva que minimice los esfuerzos de dimensionamiento y reduzca el tiempo de implementación.

Características

  • Permite un control de servos simplificado y estandarizado con un amplio rango de potencia (0.05–2 kW a 120–230 V, 3–7.5 kW a 230 V y 0.4–7.5 kW a 460 V)
  • Ofrece características de seguridad sin piezas ni cableado adicionales con la desconexión de par segura (STO) cableada estándar
  • Dimensione fácilmente su solución con la potencia nominal referenciada a la potencia de salida en el motor. Cuando los servovariadores Kinetix 5300 se combinan con Kinetix TLP Motors, se reducen los esfuerzos de dimensionamiento
  • Incluye cuatro entradas digitales; dos de las cuales se pueden utilizar como funciones de entrada digital rápida
  • Admite anillo a nivel de dispositivos (DLR) para reducir la necesidad de accesorios de red como e-Taps
  • Incluye tecnología sin ajuste con Load Observer y un filtro de muesca de seguimiento para que pueda ponerlo en marcha más rápidamente
  • Utiliza instrucciones de movimiento estándar en el entorno de diseño Studio 5000®
Logotipo de mención honorífica del Engineers' Choice Award de Control Engineering 2021

Honorable Mention of the Motion Control – Drives, Servo category


Herramientas y recursos

VIDEO
Video de desembalaje de Kinetix 5300

Desembale el servovariador Kinetix 5300® EtherNet/IP y aporte flexibilidad y rendimiento a una variedad de sus aplicaciones de control de movimiento.

Considere la modernización de motion control
Una ingeniera en primer plano trabajando en una computadora con un gabinete eléctrico lleno de Kinetix y otros componentes Allen-Bradley en el fondo.
INFORME TÉCNICO
Considere la modernización de motion control

La modernización puede parecer una iniciativa abrumadora, pero puede ser algo excelente con el socio y la solución adecuados.

Lea ahora
VIDEO
Sistemas completos de control de movimiento para máquinas inteligentes

En el entorno competitivo actual, el diseño simplificado de máquinas, la flexibilidad del sistema y el mejor rendimiento general de las máquinas son ventajas clave. Ya sea que esté construyendo máquinas pequeñas e independientes o sistemas grandes y complejos, los productos de control de movimiento Kinetix de Allen-Bradley pueden ayudarlo a alcanzar sus objetivos.


Productos relacionados

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
El entorno de programación intuitivo Studio 5000 Logix Designer® les permite a los usuarios trabajar en colaboración para diseñar y realizarles el mantenimiento a sus sistemas.
Más información
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Ofrezca diseños de máquinas innovadores a través del análisis, la optimización y la validación de sus sistemas de control de movimiento con nuestro moderno software de diseño de movimiento.
Más información
Controladores programables
Controladores programables
Controladores programables
Explore los controladores CompactLogix y PLC/PAC ControlLogix de Allen-Bradley para obtener automatización con capacidad de escalado y de alto rendimiento, además de soluciones Micro800.
Más información

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Especificaciones técnicas Publicación
Guía de selección de Kinetix Motion Control KNX-SG001_-EN-P
Especificaciones de los servovariadores Kinetix KNX-TD003_-EN-P
Especificaciones de rendimiento de los servovariadores Kinetix según el reglamento de diseño ecológico (EU) 2019/1781 KNX-TD006_-EN-P
Especificaciones de cables de movimiento rotativo y lineal Kinetix KNX-TD004_-EN-P
Instrucciones de instalación Publicación
Instalación de servovariadores Kinetix 5300 de un solo eje EtherNet/IP 2198-IN021_-EN-P
Instalación de filtros de línea de CA 2198-IN003_-EN-P
Instalación de la resistencia de derivación Bulletin 2097 2097-IN002_-EN-P
Instalación de los módulos de derivación pasiva Kinetix 5700 2198-IN011_-EN-P
Instalación del kit de conector de retroalimentación Kinetix 5300 2198-IN023_-EN-P
Instalación de los kits de conectores de bus compartido 2198-IN005_-EN-P
User Manuals Publicación
Guía de diseño de sistemas de Kinetix 5300 KNX-RM012_-EN-P
Manual del usuario de los servovariadores Kinetix 5300 de un solo eje EtherNet/IP 2198-UM005_-EN-P
Manual del usuario de configuración y puesta en marcha de movimiento integrado en la red Ethernet/IP MOTION-UM003_-EN-P
Manual de referencia de movimiento integrado en la red EtherNet/IP MOTION-RM003_-EN-P
Guía de migración de servovariadores Kinetix 350 a Kinetix 5300 2198-RM005_-EN-P
Diseño del sistema para el control del ruido eléctrico GMC-RM001_-EN-P
Guía de migración de Ultra3000 Digital Servo Drives a Kinetix 5300 Servo Drives 2198-RM006_-EN-P
Program Guides Publicación
Técnica de aplicación de ajuste del sistema de movimiento MOTION-AT005_-EN-P
Técnica de aplicación de Virtual Torque Sensor en Kinetix 5700 y Kinetix 5300 2198-AT003_-EN-P
Product Profiles Publicación
Perfil de producto Kinetix 5100, 5300 y TLP KNETIX-PP001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • cULus Listed
  • Marcado CE
  • KC
  • ODVA
  • RCM
  • Seguridad funcional TÜV Rheinland
  • Marcado UKCA

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemas de control de movimiento
  5. Chevron LeftChevron Left Servovariadores Kinetix 5300
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.