Loading

Servomotores compactos multipropósito Kinetix TLP
Allen-Bradley

Con una excelente relación potencia/tamaño, estos innovadores servomotores compactos ofrecen un rendimiento excepcional a la vez que minimizan los requisitos de espacio.
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
  • Un servomotor compacto multifuncional Kinetix TLP negro girado hacia la izquierda con el cable de motor conectado que se extiende hacia abajo a la derecha.
Un servomotor compacto multifuncional Kinetix TLP negro girado hacia la izquierda con el cable de motor conectado que se extiende hacia abajo a la derecha.
Chevron LeftChevron Left
Un servomotor compacto multifuncional Kinetix TLP negro girado hacia la izquierda con el cable de motor conectado que se extiende hacia abajo a la derecha.
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros servomotores compactos de uso múltiple Kinetix® TLP están diseñados para elevar su control de movimiento de precisión en espacios confinados. Con una excelente relación potencia-tamaño, estos innovadores servomotores compactos ofrecen un rendimiento excepcional mientras minimizan los requisitos de espacio. Descubra cómo pueden mejorar la eficiencia de su proceso e integrarse a la perfección con su solución completa de control de movimiento para habilitar máquinas más capaces que maximicen el valor de la producción.


Descripción general

Libere el potencial de procesos flexibles y de alto rendimiento con nuestros motores servo compactos de uso múltiple Kinetix TLP. Con ocho tamaños de estructura que abarcan desde 46 mm hasta 235 mm y opciones para alimentación de 200 V y 400 V, estos motores son ideales para una amplia gama de aplicaciones de baja potencia. Aproveche la versatilidad y eficiencia con los motores servo compactos Kinetix TLP y avance en lo que es posible en sus máquinas.

Complete su máquina inteligente combinando estos motores servo compactos con los Kinetix 5100 Servo Drives o los Kinetix 5300 Servo Drives.

  • Disponibles en 200 V y 400 V con 8 tamaños de estructura: 46, 70, 90, 100, 115, 145, 200 y 235 mm
  • Potencia nominal de 50 W a 15 kW
  • Retroalimentación de alta resolución de 24 bits
  • Opción de una sola vuelta y de múltiples vueltas (se requiere batería) con un solo dispositivo de retroalimentación física
  • Opción de freno integral de 24 V CC disponible
  • Reconocido por UL según las normas UL y CSA aplicables, y marcado CE para las directivas aplicables

Productos relacionados

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
El entorno de programación intuitivo Studio 5000 Logix Designer® les permite a los usuarios trabajar en colaboración para diseñar y realizarles el mantenimiento a sus sistemas.
Más información
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Ofrezca diseños de máquinas innovadores a través del análisis, la optimización y la validación de sus sistemas de control de movimiento con nuestro moderno software de diseño de movimiento.
Más información
Controladores programables
Una serie de controladores ControlLogix 5580 grises y controladores GuardLogix 5580 de seguridad rojos en una fila en una instalación de producción.
Controladores programables
Explore los controladores CompactLogix y PLC/PAC ControlLogix de Allen-Bradley para obtener automatización con capacidad de escalado y de alto rendimiento, además de soluciones Micro800.
Más información

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Product Profiles Publicación
Perfil de producto del servovariador Kinetix 5100 y el servomotor Kinetix TLP KNETIX-PP001_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcado CE
  • Marcado UKCA

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemas de control de movimiento
  5. Chevron LeftChevron Left Servomotores compactos multipropósito Kinetix TLP
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.