Loading

Servomotores Kinetix VP
Allen-Bradley

Estos motores proporcionan un movimiento integrado y uniforme a través de su red EtherNet/IP y están optimizados para los servovariadores Kinetix 5500 y 5700.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
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
  • Los servomotores Kinetix® VP-Series de Allen‑Bradley proporcionan un movimiento integrado y uniforme a través de redes EtherNet/IP, y están optimizados para funcionar con los servovariadores Kinetix 5500 y 5700.
Los servomotores Kinetix® VP-Series de Allen‑Bradley proporcionan un movimiento integrado y uniforme a través de redes EtherNet/IP, y están optimizados para funcionar con los servovariadores Kinetix 5500 y 5700.
Chevron LeftChevron Left
Los servomotores Kinetix® VP-Series de Allen‑Bradley proporcionan un movimiento integrado y uniforme a través de redes EtherNet/IP, y están optimizados para funcionar con los servovariadores Kinetix 5500 y 5700.
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros servomotores Kinetix® VP-Series proporcionan un movimiento integrado y fluido a través de redes EtherNet/IP y están optimizados para funcionar con los servovariadores Kinetix 5500 y 5700. Los servomotores de servicio continuo Kinetix VPC proporcionan potencia y par continuos. Nuestros servomotores de baja inercia Kinetix VPL y los servomotores para alimentos Kinetix VPF ofrecen un alto rendimiento dinámico. El motor higiénico Kinetix VPH completa la cartera al ofrecer las mismas ventajas de motor para aplicaciones de lavado higiénico.


  • Proporciona información de rendimiento del motor en tiempo real al sistema de control mediante un dispositivo de retroalimentación digital
  • Optimizado para coincidir con las clasificaciones de los variadores para un dimensionamiento eficiente del sistema
  • Utiliza un solo cable para retroalimentación, freno de motor y alimentación eléctrica del motor

Servomotores higiénicos Kinetix VPH

  • Disponible en 6 tamaños de estructura: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Ofrece un par pico de 2.76–73.5 N•m (24.43–650.48 lb-in.)
  • Ofrece una clasificación de potencia de 0.4–3.16 kW (0.54–4.23 Hp)
  • Ofrece opciones de clase de voltaje de 200 V y 400 V con opción de freno de 24 V integrado
  • Proporciona opciones de un solo cable en el motor de 1–15 m
  • Presenta un diseño higiénico con carcasa de acero inoxidable grado 316 y superficie lisa para cumplir con las pautas 3A y EHEDG
  • Clasificación para proyecciones de agua IP69K y certificación NSF

Servomotores de servicio continuo Kinetix VPC con ventilador de enfriamiento

  • Disponible en 3 tamaños de estructura: 165, 215, 300 mm
  • Ofrece clasificación de par de 17.6–191.1 N•m
  • Ofrece una clasificación de potencia de 4.0–30.0 kW
  • Incluye ventilador de enfriamiento, sello de eje, cojinetes de mayor tamaño y montaje en el suelo
  • Utiliza tecnología de imán permanente interior
  • Logra la eficiencia energética IE4 e IE5, lo que reduce los costos energéticos
  • Ofrece una calidad de par mejorada
  • Ha sido probado y verificado con PowerFlex 755 variadores de CA para compatibilidad

Servomotores de servicio continuo Kinetix VPC sin ventilador de enfriamiento

  • Disponible en 3 tamaños de estructura: 165, 215, 300 mm
  • Ofrece clasificación de par de 15.3–167.7 N•m
  • Ofrece una clasificación de potencia de 3.4–24.4 kW
  • Cuenta con sello de eje, cojinetes de mayor tamaño y montaje en la base
  • Utiliza tecnología de imán permanente interior
  • Ofrece una calidad de par mejorada
  • Logra la eficiencia energética IE4 e IE5, lo que reduce los costos energéticos
  • Ha sido probado y verificado con PowerFlex 755 variadores de CA para compatibilidad

Servomotores de baja inercia Kinetix VPL

  • Disponible en 6 tamaños de estructura: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Ofrece clasificación de par de 0.46–33.0 N•m
  • Cuenta con rotor de baja inercia y sello de eje opcional

Servomotores Kinetix VPF grado alimenticio Motores

  • Disponible en 6 tamaños de estructura: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Ofrece clasificaciones de par de 0.93–19 N•m
  • Cuenta con pintura blanca grado alimenticio, sello de eje y grasa para sellos de eje grado alimenticio y conforme con REACH
  • Incluye eje y sujetadores de acero inoxidable

Las aplicaciones típicas de los servomotores de baja inercia Kinetix VP incluyen:

  • Ensamblaje automatizado
  • Inspección automatizada
  • Alimentos y bebidas
  • Manejo de materiales
  • Empaque
  • Farmacéutica
  • Impresión
Vea este video para ver el motor Kinetix VPC en acción

Software

Utilice el siguiente software para programar sus motores Kinetix VP-Series.

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

El software Studio 5000 Logix Designer® es una solución integral que mejora la productividad y su punto único de acceso para gestionar la familia de controladores Allen-Bradley Logix 5000™ y el sistema de control relacionado.

Comenzar
Centro de compatibilidad y descarga de productos (PCDC)
Main Image
Asistencia
Centro de compatibilidad y descarga de productos (PCDC)

Utilice el Centro de descarga y compatibilidad de productos (PCDC) para encontrar descargas de productos y mucho más.

Comenzar
FactoryTalk Software
Main Image
Software
FactoryTalk Software

Cada oferta de FactoryTalk se centra en impulsar el rendimiento de su empresa. Desde la fase de diseño y puesta en marcha hasta las necesidades de datos a nivel de la sala de juntas, podemos aportar valor a todos los usuarios de su operación.

Más información

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Especificaciones técnicas Publicación
Guía de selección de Kinetix Motion Control KNX-SG001_-EN-P
Especificaciones de movimiento rotatorio Kinetix KNX-TD001_-EN-P
Especificaciones de cables de movimiento rotativo y lineal Kinetix KNX-TD004_-EN-P
Instrucciones de instalación Publicación
Instalación del motor de baja inercia Kinetix VP con tamaño de Frame 063–165 mm VPL-IN001_-EN-P
Instalación del motor de acero inoxidable Kinetix VP con tamaño de Frame 130–165 mm VPS-IN002_-EN-P
Instalación de motores Kinetix VP aptos para la industria alimenticia con tamaños de estructura de 063–165 mm VPF-IN001_-EN-P
Instalación del motor de servicio continuo Kinetix VPC con tamaños de estructura de 165, 215 y 300 mm VPC-IN001_-EN-P
Instalación de motores servo de acero inoxidable higiénicos Kinetix VP VPH-IN001_-EN-P
Instalación del kit de sello de eje 2090-IN012_-EN-P
Instalación de cables de motor único 2090-Series 2090-IN051_-EN-P
Instalación de los kits de juntas tóricas de motor higiénico Kinetix VP 2090-IN033_-EN-P
Instalación del kit de presión de aire positiva 2090-IN030_-EN-P
User Manuals Publicación
Guía de diseño de sistemas Kinetix 5500 KNX-RM009_-EN-P
Guía de diseño de sistemas de variadores Kinetix 5700 KNX-RM010_-EN-P
Program Guides Publicación
Técnicas de aplicación para la gestión de carga vertical y freno de retención MOTION-AT003_-EN-P
Product Profiles Publicación
Perfil de producto del motor servo de servicio continuo Kinetix VPC VPC-PP001_-EN-P
Descripción de producto del motor servo higiénico Kinetix VPH VPH-PP001_-EN-P
Perfil de producto de Kinetix 5500 y motor Kinetix VP 2198-PP001_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • CE
  • C-Tick
  • UL y CSA reconocidos E146578

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Control de movimiento
  5. Chevron LeftChevron Left Servomotores Kinetix VP
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.