Loading

Sistema de riel inteligente iTRAK 5730
Allen-Bradley

Elimine los cuellos de botella y aumente la productividad general con una forma más rápida, inteligente y con mayor flexibilidad de mover los productos dentro de sus máquinas.
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
  • Vista lateral del sistema de seguimiento inteligente iTRAK 5730 gris y negro con una fila de ocho movers en la parte frontal y otro conjunto de movers en el otro lado de la pista ovalada.
Vista lateral del sistema de seguimiento inteligente iTRAK 5730 gris y negro con una fila de ocho movers en la parte frontal y otro conjunto de movers en el otro lado de la pista ovalada.
Chevron LeftChevron Left
Vista lateral del sistema de seguimiento inteligente iTRAK 5730 gris y negro con una fila de ocho movers en la parte frontal y otro conjunto de movers en el otro lado de la pista ovalada.
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestro sistema iTRAK® 5730 Intelligent Track System le ayuda a redefinir el rendimiento de la máquina mediante un movimiento de mercancías más rápido, inteligente y dinámico. Optimizado para cargas útiles más ligeras, este sistema ofrece un movimiento de alta densidad y alta precisión que minimiza los tiempos de tacto y maximiza la productividad general de la máquina. Este versátil sistema cuenta con un diseño modular compacto que le permite personalizar cada configuración y revolucionar los procesos  en una amplia variedad de aplicaciones.


Descripción general

El sistema de seguimiento inteligente iTRAK 5730 puede ser un catalizador para eliminar los cuellos de botella y elevar lo que es posible en sus máquinas. El sistema reemplaza el hardware con perfiles de software simples y eficaces que le permiten aportar niveles sin precedentes de velocidad y flexibilidad a sus diseños.

¿Desea simplificar sus operaciones y reducir su costo total de propiedad? Este sistema utiliza propulsión de estado sólido, por lo que no tiene que preocuparse por almacenar cadenas, correas y engranajes accionados por rotación que son propensos al desgaste y es costoso detener la producción para repararlos.

Vea cómo el sistema de seguimiento inteligente iTRAK 5730 puede desbloquear un nuevo valor en sus diseños de máquinas con:

  • Comunicación Gigabit Ethernet
  • Contenido de código reutilizable dentro del application code manager y bibliotecas de machine builder
  • Funciones de seguridad integradas avanzadas
  • Seguimiento y rastreo automáticos de los movers
  • Transporte anticolisión/sin presión

Características

  • Velocidad: hasta 5 m/s
  • Fuerzas: 100 N pico; 36 N continuo
  • Carga útil: hasta 3 kg, más kg a baja velocidad
  • Repetibilidad: 0.01 mm
  • Protección contra ingreso: IP66 con cubierta en campo
  • Paso mínimo del mover: 50 mm
  • Frecuencia de lazo de posición: 250 μs
  • Montaje: vertical, horizontal y a 90° montaje
  • Seguridad: desconexión de par segura y paro seguro 1, en un SIL 3, PLe
  • Diseño de riel: acero inoxidable
  • Tamaño máximo del sistema: 64 secciones lógicas, 128 movers

Productos relacionados

Emule
Emule
Emule
Vaya más allá de lo que es posible en el diseño y en el funcionamiento de sus máquinas mediante el software de gemelo digital Emulate3D™.
Más información
Studio 5000 Logix Designer
Una serie de controladores ControlLogix 5580 grises y controladores GuardLogix 5580 de seguridad rojos en una fila en una instalación de producción.
Studio 5000 Logix Designer
El entorno de programación intuitivo Studio 5000 Logix Designer® les permite a los usuarios trabajar en colaboración para diseñar y realizarles el mantenimiento a sus sistemas.
Más información
Automatización de robots industriales
Automatización de robots industriales
Automatización de robots industriales
Estamos colaborando con los fabricantes de robots mejores en su clase para conectar la tecnología robótica más reciente con nuestro software de automatización líder en la industria.
Más información
Controladores programables
Controladores programables
Controladores programables
Explore los controladores CompactLogix y PLC/PAC ControlLogix de Allen-Bradley para obtener automatización con capacidad de escalado y de alto rendimiento, además de soluciones Micro800.
Más información

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Product Profiles Publicación
Perfil de producto del sistema de vía inteligente iTRAK 5730 2198T-PP001_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Tecnología de carrito independiente MOTION-BR002_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
KC CertificationKC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
  • Marca CE
  • Listado cULus
  • KC
  • ODVA
  • RCM
  • Seguridad funcional TÜV Rheinland
  • Marca UKCA
  • CCC
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemas de control de movimiento
  5. Chevron LeftChevron Left Sistema de seguimiento inteligente iTRAK 5730
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.