Nuestras etapas lineales Kinetix® MPAS pueden soportar cargas pesadas y tolerar cargas de momento significativas. Estas etapas lineales son ideales para aplicaciones de alta precisión en ambientes limpios. Están diseñadas con tecnología de tornillo de bolas y motor lineal.
- Productos
- descripción general
- Documentación
- Certificaciones
Productos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
descripción general
- Asistencia técnica completa para la instalación y programación mediante el software Studio 5000 Logix Designer®
- Actuador integrado tipo etapa lineal
- Las versiones de motor lineal de transmisión directa proporcionan velocidades de hasta 5 m/s
- Las versiones accionadas por tornillo de bolas proporcionan altas fuerzas con multi-vuelta absoluta
- Tamaños de estructura de 150 mm, 200 mm y 250 mm disponibles para 230 V y 460 V
Las aplicaciones típicas para las etapas lineales MPAS incluyen:
- Ensamblaje electrónico
- Pick and place
- Robots cartesianos
- Inspección
Las industrias típicas incluyen:
- Vehículo eléctrico y batería
- Fabricación de semiconductores
- Neumáticos y caucho
Productos relacionados
También puede interesarle
Documentación
| Product Profiles | Publicación |
|---|---|
| eBook de soluciones lineales | MOTION-SP008_-EN-P |
| Miscellaneous | Publicación |
|---|---|
| Folleto de Integrated Architecture | IA-BR005_-EN-P |
Certificaciones
Certificaciones
Marcado CE para todas las directivas aplicables
Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación.