Loading

Etapas lineales multiejes Kinetix MPMA
Allen-Bradley

Nuestras Kinetix® MPMA Multi-axis Linear Stages proporcionan una solución lista para usar para un posicionamiento y velocidad bidimensionales precisos.
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
  • Los cilindros eléctricos Heavy Duty MP-Series™ Bulletin MPAI de Allen-Bradley son actuadores compactos, ligeros y de alta fuerza que sirven como una alternativa económica a las soluciones hidráulicas.
Los cilindros eléctricos Heavy Duty MP-Series™ Bulletin MPAI de Allen-Bradley son actuadores compactos, ligeros y de alta fuerza que sirven como una alternativa económica a las soluciones hidráulicas.
Chevron LeftChevron Left
Los cilindros eléctricos Heavy Duty MP-Series™ Bulletin MPAI de Allen-Bradley son actuadores compactos, ligeros y de alta fuerza que sirven como una alternativa económica a las soluciones hidráulicas.
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestras etapas lineales multiejes Kinetix® MPMA proporcionan una solución lista para usar para un posicionamiento y velocidad bidimensionales precisos. Estas etapas eléctricas cuentan con un diseño flexible que le permite posicionarlas desde arriba o desde abajo para satisfacer las necesidades de su aplicación. Integre estas etapas usando Studio 5000 Logix Designer® para una puesta en marcha rápida y sencilla.


  • Las etapas transportan cargas útiles de hasta 25 kg y logran una aceleración de 1 g
  • Pueden usar instrucciones Add-On existentes para aplicaciones de recogida y colocación y dispensación
  • Prealineamiento de eje que proporciona 30 arc seg de ortogonalidad
  • Protección ambiental IP30
  • Disponible en versiones de 230 V y 460 V
  • Accionamiento de motor lineal de transmisión directa disponible
  • Compatible con cables y accesorios Kinetix 5100, Kinetix 5300, Kinetix 5500 y Kinetix 5700
  • Planos CAD y modelos 3D disponibles en FactoryTalk® Motion Analyzer

Las aplicaciones típicas para nuestras Kinetix MPMA Multi-axis Linear Stages incluyen:

  • Ensamblaje electrónico
  • Pick and place
  • Robots cartesianos
  • Inspección

Las industrias típicas incluyen: 

  • Vehículos eléctricos y baterías 
  • Fabricación de semiconductores
  • Neumáticos y caucho

Productos relacionados

Studio 5000 Logix Designer
hombre en una computadora
Software
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® es un entorno de programación intuitivo que permite a los usuarios trabajar de forma colaborativa para diseñar y mantener sus sistemas. 

Comenzar
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software
Software
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Ofrezca diseños de máquinas innovadores a través del análisis, la optimización y la validación de sus sistemas de control de movimiento con nuestro moderno software de diseño de movimiento.
Comenzar
Automatización de robots industriales
Automatización de robots industriales
Automatización de robots industriales
Estamos colaborando con los fabricantes de robots mejores en su clase para conectar la tecnología robótica más reciente con nuestro software de automatización líder en la industria.
Comenzar

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Product Profiles Publicación
eBook de soluciones lineales MOTION-SP008_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones

Marcado CE para todas las directivas aplicables

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemas de control de movimiento
  5. Chevron LeftChevron Left Etapas lineales multieje Kinetix MPMA
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.