Loading

Servomotores de servicio continuo Kinetix VPC
Allen-Bradley

Seleccione estos motores para optimizar sus aplicaciones de servicio continuo y ofrecer mayor eficiencia y mayor par a velocidades más altas.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(2)
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
  • Tres servomotores de servicio continuo Kinetix VPC negros alineados, desde el mayor a la izquierda hasta el menor.
Tres servomotores de servicio continuo Kinetix VPC negros alineados, desde el mayor a la izquierda hasta el menor.
Chevron LeftChevron Left
Tres servomotores de servicio continuo Kinetix VPC negros alineados, desde el mayor a la izquierda hasta el menor.
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros servomotores de servicio continuo Kinetix® VPC utilizan tecnología de imán permanente interior para proporcionar mayor eficiencia y mayor par a velocidades más altas. Estos motores están equipados con encoders digitales de alta resolución y un ventilador de enfriamiento opcional, reemplazable en campo, para un enfriamiento rápido en aplicaciones de servicio continuo exigentes. Su diseño innovador incluye una clasificación IP65 en cualquier orientación de montaje y componentes robustos para un rendimiento duradero.


Nuestros servomotores de servicio continuo Kinetix VPC proporcionan un movimiento integrado y fluido a través de redes EtherNet/IP. Estos servomotores están optimizados para funcionar con Kinetix® 5700 Servo Drives y permiten máquinas de alto rendimiento al proporcionar potencia y par continuos.

  • Disponible en tres tamaños de estructura: 165, 215, 300 mm
  • Ofrece clasificación de par de 15.3–167.7 N•m (135.4–1484.3 lb•in)
  • Ofrece clasificación de potencia de 3.4–24.4 kW
  • Incluye sello de eje, cojinetes de mayor tamaño y montaje en pie
  • Utiliza tecnología de imán permanente interior
  • Ofrece calidad de par mejorada
  • Alcanza la eficiencia energética IE4 e IE5, lo que reduce los costos energéticos
  • Ha sido probado y verificado con variadores de CA PowerFlex 755 para compatibilidad
Servomotores para servicio continuo Kinetix VPC con ventilador de enfriamiento
  • Disponible en tres tamaños de estructura: 165, 215, 300 mm
  • Ofrece clasificación de par de 17.6–191.1 N•m (155.8–1691.4 lb•in)
  • Ofrece clasificación de potencia de 4.0–30.0 kW
  • Incluye ventilador de enfriamiento, sello de eje, cojinetes de mayor tamaño y montaje en pie
  • Probado y verificado con variadores de CA PowerFlex® 755 para compatibilidad

Aumente la velocidad, el par y el rendimiento con nuestros servomotores de servicio continuo Kinetix VPC


Productos relacionados

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
El entorno de programación intuitivo Studio 5000 Logix Designer® les permite a los usuarios trabajar en colaboración para diseñar y realizarles el mantenimiento a sus sistemas.
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Ofrezca diseños de máquinas innovadores a través del análisis, la optimización y la validación de sus sistemas de control de movimiento con nuestro moderno software de diseño de movimiento.
Controladores programables
Una serie de controladores ControlLogix 5580 grises y controladores GuardLogix 5580 de seguridad rojos en una fila en una instalación de producción.
Controladores programables
Explore los controladores CompactLogix y PLC/PAC ControlLogix de Allen-Bradley para obtener automatización con capacidad de escalado y de alto rendimiento, además de soluciones Micro800.

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Product Profiles Publicación
Perfil de producto de servomotores de servicio continuo Kinetix VPC VPC-PP001_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • Marca CE
  • CSA
  • UL reconocido

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemas de control de movimiento
  5. Chevron LeftChevron Left Servomotores de servicio continuo Kinetix VPC
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.