Loading

Cilindros eléctricos Kinetix MPAI
Allen-Bradley

Nuestros cilindros eléctricos Kinetix® MPAI son actuadores compactos, ligeros y de alta fuerza que sirven como una alternativa rentable a las soluciones hidráulicas.
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
  • Los cilindros eléctricos Heavy Duty MP-Series™ Bulletin MPAI de Allen-Bradley son actuadores compactos, ligeros y de alta fuerza que sirven como una alternativa económica a las soluciones hidráulicas.
Los cilindros eléctricos Heavy Duty MP-Series™ Bulletin MPAI de Allen-Bradley son actuadores compactos, ligeros y de alta fuerza que sirven como una alternativa económica a las soluciones hidráulicas.
Chevron LeftChevron Left
Los cilindros eléctricos Heavy Duty MP-Series™ Bulletin MPAI de Allen-Bradley son actuadores compactos, ligeros y de alta fuerza que sirven como una alternativa económica a las soluciones hidráulicas.
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros cilindros eléctricos Kinetix® MPAI son actuadores compactos, ligeros y de alta fuerza que sirven como una alternativa rentable a las soluciones hidráulicas. Estos cilindros eléctricos listos para instalar son eficientes en cuanto a energía y ayudan a aumentar la flexibilidad de la máquina, incluido el posicionamiento preciso de múltiples puntos.


  • Totalmente ensamblados y listos para montar
  • Funcionan sin interruptores de inicio o de final de carrera montados externamente
  • No requieren suministro de tuberías, válvulas, aire ni aceite
  • Control flexible (a diferencia de los cilindros de potencia de fluido)
  • Opción apta para la industria alimenticia
    • Revestimiento de epoxi blanco de dos piezas duradero y sujetadores de acero inoxidable resistentes a la corrosión
    • Longitudes de carrera de hasta 450 mm, velocidades de hasta 550 mm/s y repetibilidad de posicionamiento de 0.02 mm (23)
    • Accionadores de biela de pistón de acero inoxidable con sellos Viton®
  • Compatibilidad total con configuración y programación en el software Studio 5000 Logix Designer®
  • Fácil dimensionamiento y estimaciones de vida útil con el software FactoryTalk® Motion Analyzer
  • Archivos CAD 3D disponibles para simplificar el diseño mecánico y eléctrico
  • Disponibles con o sin frenos de retención de 24 V CC

Las aplicaciones típicas de nuestros cilindros eléctricos Kinetix MPAI incluyen:

  • Manejo de materiales
  • Llenado volumétrico y control de procesos
  • Fabricación
  • Empujar, tirar, expulsar, prensar o sujetar piezas
  • Empaque
  • Ensamblaje electrónico
  • Sistemas de inserción
  • Equipos de inspección y prueba

Productos relacionados

Studio 5000 Logix Designer
hombre en una computadora
Software
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® es un entorno de programación intuitivo que permite a los usuarios trabajar de forma colaborativa para diseñar y mantener sus sistemas. 

Comenzar
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software
Software
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Ofrezca diseños de máquinas innovadores a través del análisis, la optimización y la validación de sus sistemas de control de movimiento con nuestro moderno software de diseño de movimiento.
Comenzar

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Product Profiles Publicación
eBook de soluciones lineales MOTION-SP008_-EN-P
Perfil de producto de cilindros eléctricos MP-Series y TL-Series MOTION-PP004_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones

Marcado CE para todas las directivas aplicables

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemas de control de movimiento
  5. Chevron LeftChevron Left Cilindros eléctricos Kinetix MPAI
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.