Nuestros servomotores Kinetix® MPF aptos para la industria alimentaria combinan capacidades de alta eficiencia y alto par con características diseñadas para satisfacer las necesidades únicas de sus aplicaciones de alimentos y bebidas. Estos servomotores compactos y de baja inercia se basan en la tecnología de estator segmentado para proporcionar el alto rendimiento que puede impulsar sus operaciones. Estos motores se destacan en una amplia variedad de aplicaciones, como el envasado de alimentos, el llenado volumétrico y los procesos de llenado y sellado, entre otros.
- Productos
- descripción general
- Documentación
- Certificaciones
Productos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
descripción general
Los servomotores Kinetix MPF aptos para alimentos y bebidas amplían el rendimiento de los servomotores Kinetix MPL de baja inercia al añadir características diseñadas específicamente para aplicaciones de envasado y manipulación de alimentos y bebidas. Estos servomotores satisfacen los requisitos únicos de los entornos de alimentos al incorporar técnicas de sellado mejoradas y sujetadores y recubrimientos aptos para alimentos y bebidas no corrosivos.
- Sujetadores y eje de acero inoxidable
- Grasa de calidad alimentaria en el sello de eje
- Manga de desgaste de eje endurecida para un sello de eje y eje duraderos
- Revestimiento epóxico de dos partes de calidad alimentaria duradero
- Los conectores con clasificación IP66 e IP67 pueden girarse sin necesidad de herramientas
- Retroalimentación de alta resolución para un funcionamiento suave, con opción de retroalimentación absoluta
- Bobinados totalmente encapsulados para protección contra la humedad y mayor eficiencia térmica
- Opción de freno integral de 24 V
Productos relacionados
También puede interesarle
Documentación
| Especificaciones técnicas | Publicación |
|---|---|
| Guía de selección de Kinetix Motion Control | KNX-SG001_-EN-P |
| Especificaciones de movimiento rotatorio Kinetix | KNX-TD001_-EN-P |
| Especificaciones de cables de movimiento rotativo y lineal Kinetix | KNX-TD004_-EN-P |
| Instrucciones de instalación | Publicación |
|---|---|
| Instalación de motor apto para la industria alimentaria MP-Series con tamaños de estructura de 100–165 mm | MP-IN004_-EN-P |
| Instalación de motor de baja inercia MP-Series con tamaños de estructura de 100 mm a 165 mm | MP-IN001_-EN-P |
| Instalación de motores sin escobillas de baja inercia MP-Series con tamaños de estructura de 75 mm o menores | MP-IN006_-EN-P |
| Instalación de motor de baja inercia MP-Series con tamaño de estructura de 215 mm o mayor | MP-IN002_-EN-P |
| Instalación de motor de inercia media MP-Series con tamaños de estructura de 115–215 mm | MPM-IN001_-EN-P |
| Instalación de motor de acero inoxidable MP-Series con tamaño de estructura de 100–165 mm | MP-IN005_-EN-P |
| Instalación del kit de sello de eje | 2090-IN012_-EN-P |
| Instalación de los cables de alimentación y retroalimentación 2090-Series | 2090-IN050_-EN-P |
| Instalación del kit de presión de aire positiva | 2090-IN030_-EN-P |
| User Manuals | Publicación |
|---|---|
| Guía de diseño de sistemas de accionamiento Kinetix 300 y Kinetix 350 | KNX-RM004_-EN-P |
| Guía de diseño de sistemas de variadores Kinetix 2000 | KNX-RM006_-EN-P |
| Guía de diseño de sistemas de Kinetix 5100 | KNX-RM011_-EN-P |
| Guía de diseño de sistemas de Kinetix 5300 | KNX-RM012_-EN-P |
| Guía de diseño de sistemas Kinetix 5500 | KNX-RM009_-EN-P |
| Guía de diseño de sistemas de variadores Kinetix 5700 | KNX-RM010_-EN-P |
| Guía de diseño de sistemas de variadores Kinetix 6000 y Kinetix 6200/6500 | KNX-RM003_-EN-P |
| Guía de diseño de sistemas de variadores Kinetix 7000 | GMC-RM007_-EN-P |
| Program Guides | Publicación |
|---|---|
| Técnica de aplicación para la gestión de carga vertical y freno de retención | MOTION-AT003_-EN-P |
| Miscellaneous | Publicación |
|---|---|
| Folleto de Integrated Architecture | IA-BR005_-EN-P |
Certificaciones
Certificaciones
- Marcado CE
- CSA
- C-Tick
- UL reconocido
Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación.