Loading

Servomotores Kinetix TL y TLY Compact
Allen-Bradley

Estos servomotores compactos de baja inercia y alto rendimiento están diseñados para optimizar sus aplicaciones industriales de baja potencia.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Más vendido
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
Overview
Allen Bradley

Los servomotores compactos Kinetix® TL y TLY proporcionan una solución asequible para diseñadores de máquinas con un amplio rango de necesidades de aplicación. Estos servomotores de baja inercia y alto rendimiento están diseñados para optimizar aplicaciones industriales más ligeras. Tienen una gran potencia en unas dimensiones pequeñas, con una alta densidad de par.

Descripción general

Los servomotores compactos Kinetix TL y TLY son una solución excepcional para ofrecer procesos flexibles de alto rendimiento. Los servomotores compactos Kinetix TL, disponibles en ocho tamaños de estructura que van de 46 mm a 235 mm y opciones para alimentación de 200 V o 400 V, pueden ser ideales en una amplia gama de aplicaciones de baja potencia. Complete su máquina inteligente mediante el emparejamiento de estos servomotores compactos con los servovariadores Kinetix 5100 o los servovariadores Kinetix 5300.
  • Disponible en 200 V con tamaños de estructura de 46 mm, 70 mm, 90 mm y 100 mm
  • Opción de freno de 24 V integral
  • Estricto control de la posición con resolución de 17 bits
  • Opción de una vuelta y múltiples vueltas (requiere batería) con un dispositivo de retroalimentación físico

Homologaciones
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Etiqueta CE
  • Con etiqueta UKCA

Productos relacionados

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
El entorno de programación intuitivo Studio 5000 Logix Designer® les permite a los usuarios trabajar en colaboración para diseñar y realizarles el mantenimiento a sus sistemas.
Más información
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Ofrezca diseños de máquinas innovadores a través del análisis, la optimización y la validación de sus sistemas de control de movimiento con nuestro moderno software de diseño de movimiento.
Más información
Controladores programables
Una serie de controladores ControlLogix 5580 grises y controladores de seguridad GuardLogix 5580 rojos en fila en una instalación de producción.
Controladores programables
El controlador lógico programable (PLC) y el controlador de automatización programable (PAC) de Allen-Bradley® varían desde aplicaciones grandes a pequeñas e incluso micro.
Más información
Documentation
Miscellaneous Publicación
Folleto sobre Integrated Architecture IA-BR005_-ES-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Control de movimiento
  5. Chevron LeftChevron Left Servomotores Kinetix TL y TLY Compact