Loading
Servovariadores distribuidos ArmorKinetix
Nuevo producto

Servovariadores distribuidos ArmorKinetix
Allen-Bradley

Cree máquinas más simples y eficientes en cuanto a energía y desate el poder del control de movimiento descentralizado con los servoaccionamientos distribuidos ArmorKinetix.
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
Ha llegado una nueva era en el control de movimiento On-Machine™. Estamos elevando el listón de lo que es posible en el diseño de su próxima máquina con ArmorKinetix® Distributed Servo Drives. Esta plataforma de drives ofrece el alto rendimiento del Kinetix® 5700 Servo Drive en un factor de forma compacto On-Machine™ que permite que sus máquinas de producción sean más eficientes, flexibles y rentables que nunca.

Logotipo de Allen-Bradley

Sus máquinas — más eficientes, ecológicas y potentes

Conozca la tecnología que hay detrás de los despliegues más rápidos y las máquinas inteligentes más capaces. Los Servo Drives distribuidos ArmorKinetix ofrecen una solución modular y expandible para sus necesidades de control de movimiento. Al montar los drives fuera del gabinete eléctrico, puede reducir drásticamente la complejidad del sistema, disminuir los costos totales del sistema y permitir que su personal sea más productivo.


eBook de servovariadores distribuidos ArmorKinetix
Botellas girando dentro de una máquina debajo de una torreta que las está llenando con agua.
eBook
eBook de servovariadores distribuidos ArmorKinetix

Descubra cómo los servovariadores distribuidos ArmorKinetix® pueden ayudarle a simplificar los diseños de máquinas, acortar los tiempos de construcción e instalación y hacer realidad máquinas más productivas.

DESCARGUE AHORA

Control inteligente de movimiento diseñado para impulsar su próximo concepto de máquina inteligente

Los servovariadores distribuidos ArmorKinetix ofrecen a los fabricantes una nueva herramienta para diseñar máquinas de producción más eficientes y eficaces.

Disponible como solución integrada de drive-motor y como drive cercano al motor, esta tecnología permite un enfoque revolucionario para diseñar máquinas que requieren menos piezas y terminaciones, y tienen menores requisitos de espacio en planta. Esto se traduce en tiempos de construcción más cortos, menos puntos de fallo y mayor productividad por pie cuadrado.

Descubra cómo los servovariadores distribuidos ArmorKinetix pueden ayudar a transformar lo que es posible en sus diseños de máquinas.


Tecnología de servoaccionamientos que impulsa su innovación

Independientemente de si es un OEM o un usuario final, puede aprovechar las ventajas del control de movimiento descentralizado para mejorar sus máquinas. Con los servovariadores distribuidos ArmorKinetix puede:

  • Lanzar sistemas con confianza con sistemas que son más fáciles de mantener y más intuitivos de operar
  • Acelerar las instalaciones y reducir los costos de ingeniería con diseños más simples y modulares
  • Reducir los costos totales del sistema con sistemas que requieren menos componentes y puntos de conexión
  • Actuar más rápido y tomar decisiones informadas con una experiencia coherente en todas sus soluciones On-Machine™
  • Reducir el riesgo utilizando Integrated Advanced Safety y CIP Security en una solución de un solo cable
Infografía de OEM de servovariadores distribuidos ArmorKinetix
Una caja blanca con desenfoque de movimiento se desplaza rápidamente por una cinta transportadora azul hacia una máquina de producción.
INFOGRÁFICO
Infografía de OEM de servovariadores distribuidos ArmorKinetix

Descubra cómo los servovariadores distribuidos ArmorKinetix pueden ayudar a los OEM a mejorar sus diseños de máquinas.

DESCARGUE AHORA
Infografía para usuarios finales de servoaccionamientos distribuidos ArmorKinetix
Un trabajador de pie frente a una línea de producción de botellas vacías, sosteniendo una de las botellas en el aire.
INFOGRÁFICO
Infografía para usuarios finales de servoaccionamientos distribuidos ArmorKinetix

Descubra cómo los servovariadores distribuidos ArmorKinetix pueden ayudar a los usuarios finales a mejorar sus operaciones.

DESCARGUE AHORA

¿Qué puede hacer por usted el control de movimiento descentralizado ?

Las máquinas de producción con control centralizado pueden ser complicadas de diseñar, construir y mantener. Pasar a una arquitectura descentralizada usando ArmorKinetix Distributed Servo Drives puede simplificar sus sistemas y ayudarles a generar más valor. Por ejemplo, cambiar a un diseño descentralizado puede reducir el cableado hasta en un 90 % y disminuir los costos generales del sistema en un promedio de 30 %.

¿Su máquina ideal requiere múltiples componentes On-Machine™? ArmorKinetix presenta un diseño estandarizado centrado en la máquina que hace que la integración de los servo drives con otros dispositivos On-Machine™ sea fácil de implementar y entender.

Demostración interactiva On-Machine™
Una representación digital de una línea de producción con un servoaccionamiento distribuido ArmorKinetix montado en un transportador.
Demostración interactiva On-Machine™

Obtenga más información sobre cómo los servoaccionamientos distribuidos ArmorKinetix y nuestra cartera On-Machine™ pueden ayudarlo a alcanzar nuevos niveles de eficiencia.

Más información

Diseños de máquinas simplificados, posibilidades ilimitadas

Menor espacio ocupado por la máquina

Al montar sus variadores externamente y conectar en cadena su red de control de movimiento, puede reducir el tamaño de la máquina, reducir la longitud de los cables y diseñar sistemas que requieren menos piezas.

Analítica avanzada

Utilice datos de sensores integrados de vibración y temperatura para obtener información predictiva y diagnosticar rápidamente posibles problemas sin tener que abrir el gabinete de control.

Instalaciones mejoradas

Descentralice su arquitectura de control de movimiento para consumir menos piezas y reducir los puntos de conexión, lo que acorta los tiempos de construcción y reduce los posibles puntos de fallo.

Sustentabilidad mejorada

Diseñe máquinas que requieran menos componentes y reduzcan el consumo total de energía de sus sistemas.

Seguridad integrada

Simplifique su red de seguridad y ayude a proteger a su personal y equipo mediante funciones de velocidad segura y desconexión de par segura.

Flexibilidad elevada

Cree su máquina ideal montando motores-variadores integrados y variadores cerca del motor para crear diseños más flexibles y modulares, todo en una plataforma de variadores.

Configuraciones de producto

Un servo y motor distribuidos ArmorKinetix negro en vista lateral a 45° sobre un fondo blanco.
Servo y motor distribuidos ArmorKinetix

El servovariador distribuido con motor Kinetix® VPL integrado ofrece:

  • Producto de clase 200 / 400 V
  • CIP Security
  • Hasta clasificación IP66/67
  • Capaz de Device Level Ring
  • Conecte cualquier combinación de 24 Distributed Servo Drives y Distributed Servo and Motors en cada anillo
  • Encoder estándar o encoder de seguridad SIL 2
  • Opción de freno de retención

Cuenta con un motor Kinetix® VPL integrado en los siguientes tamaños de estructura:

  • 75 mm
  • 100 mm
  • 115 mm
  • 130 mm
Un servovariador distribuido ArmorKinetix negro visto de lado a 45° sobre un fondo blanco.
Servoaccionamiento distribuido ArmorKinetix

El servovariador distribuido compacto ofrece:

  • Producto de clase 200/400 V
  • CIP Security
  • Clasificación IP66/67
  • Capacidad de anillo a nivel de dispositivos
  • Conecte cualquier combinación de 24 servovariadores distribuidos y servomotores y motores distribuidos en cada anillo
  • Seguridad integrada avanzada – SIL 3
  • Montaje sin apilamiento

Admite los siguientes motores:

  • Motores Kinetix® VP en tamaños de estructura de 63–130 mm
  • Motores Kinetix® MP con retroalimentación Hiperface sin/cos y en tamaños de estructura de 100–130 mm
  • Motores lineales
  • Motores de inducción con control de lazo abierto o de lazo cerrado

Amplíe su solución de control On-Machine™

Variadores Armor™ PowerFlex® 350
Variadores Armor™ PowerFlex® 350
Variadores Armor™ PowerFlex® 350
Nuestros variadores Armor PowerFlex 350 On-Machine™ proporcionan una solución integrada, cercana al motor y preingenierizada para entornos hostiles.
Bloques de E/S ArmorBlock 5000
Bloques de E/S ArmorBlock 5000
Bloques de E/S ArmorBlock 5000
Nuestros bloques de E/S ArmorBlock 5000 con tecnología IO-Link proporcionan una solución integrada y solución escalable diseñada para uso On-Machine™ en ambientes difíciles.
Controladores ControlLogix 5570
Controladores ControlLogix 5570
Controladores ControlLogix 5570
Nuestros controladores ControlLogix® 5570 están disponibles en modelos estándar, de seguridad, de temperatura extrema y On-Machine™ adecuados para aplicaciones de proceso, movimiento, discretas y de alta disponibilidad.

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Especificaciones técnicas Publicación
Guía de selección de Kinetix Motion Control KNX-SG001_-EN-P
Especificaciones de los servovariadores Kinetix KNX-TD003_-EN-P
Especificaciones de cables de movimiento rotativo y lineal Kinetix KNX-TD004_-EN-P
Especificaciones de movimiento rotatorio Kinetix KNX-TD001_-EN-P
Especificaciones de movimiento lineal Kinetix KNX-TD002_-EN-P
Instrucciones de instalación Publicación
Instalación de cables y conectores ArmorKinetix 2090 2090-IN053_-EN-P
Instalación de los juegos de conectores de bus de CC Kinetix 5700 2198-IN007_-EN-P
Instalación de los kits de conectores de bus compartido 2198-IN005_-EN-P
User Manuals Publicación
Manual de usuario del sistema ArmorKinetix 2198-UM006_-EN-P
Manual de referencia de funciones de monitor seguro del sistema ArmorKinetix 2198-RM007_-EN-P
Guía de diseño de sistemas de variadores Kinetix 5700 KNX-RM010_-EN-P
Manual de referencia de funciones de monitoreo seguro Kinetix 5700 2198-RM001_-EN-P
Product Profiles Publicación
Infografía de OEM de servoaccionamientos distribuidos On-Machine de ArmorKinetix 2198-PP004_-EN-P
Infografía para usuarios finales de servoaccionamientos distribuidos On-Machine™ de ArmorKinetix 2198-PP005_-EN-P
eBook de servoaccionamientos distribuidos ArmorKinetix 2198-SP004_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Información del producto del sistema ArmorKinetix 2198-PC007_-EN-P
Información de producto de los cables de alimentación y retroalimentación de motor ArmorKinetix 2090-PC011_-EN-P
Información de producto de cable de extensión de comunicación ArmorKinetix 2090 Hybrid Connector 2090-PC012_-EN-P
Información de producto de cables y terminadores híbridos ArmorKinetix 2090 2090-PC013_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemas de control de movimiento
  5. Chevron LeftChevron Left Servovariadores distribuidos ArmorKinetix
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.