Loading

Servomotores de baja inercia Kinetix VPL
Allen-Bradley

Maximice el potencial de su máquina con nuestros Kinetix® VPL servomotores de baja inercia para mover cargas con rápidas aceleraciones y una precisión excepcional.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
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
  • Un servomotor Kinetix VPL de baja inercia negro colocado con el eje del motor orientado hacia adelante y ligeramente hacia la derecha.
Un servomotor Kinetix VPL de baja inercia negro colocado con el eje del motor orientado hacia adelante y ligeramente hacia la derecha.
Chevron LeftChevron Left
Un servomotor Kinetix VPL de baja inercia negro colocado con el eje del motor orientado hacia adelante y ligeramente hacia la derecha.
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros motores servo Kinetix® VPL de baja inercia proporcionan una solución de movimiento rentable que ofrece el alto rendimiento y la precisión de movimiento exacta que necesita para aprovechar al máximo sus aplicaciones de tamaño mediano. Estos motores ofrecen una alta respuesta dinámica para mover cargas con aceleraciones rápidas y una precisión excepcional. Descubra cómo estos motores servo pueden ayudar a sus máquinas a ofrecer perfiles de movimiento suaves y alta eficiencia.


Los servomotores de baja inercia Kinetix VPL utilizan un solo cable para la alimentación eléctrica, la retroalimentación y el freno del motor, y proporcionan información de rendimiento del motor en tiempo real al sistema de control mediante un dispositivo de realimentación digital.

  • Disponible en seis tamaños de estructura: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Ofrece clasificación de par de 0.46–33.0 N•m (4.1–292.1 lb•in)
  • Cuenta con rotor de baja inercia, sello de eje opcional
  • Bobinados optimizados para igualar las clasificaciones de variador, lo que permite dimensionar el sistema de manera eficiente
  • El dispositivo de retroalimentación digital proporciona información de rendimiento del motor en tiempo real al sistema de control

Productos relacionados

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® is an intuitive programming environment that allows users to work collaboratively to design and maintain their systems.
FactoryTalk Motion Analyzer Software
FactoryTalk Motion Analyzer Software
FactoryTalk Motion Analyzer Software
Deliver breakthrough machine designs by analyzing, optimizing and validating your motion control systems using our modern motion design software.
Programmable Controllers
Una serie de controladores ControlLogix 5580 grises y controladores GuardLogix 5580 de seguridad rojos en una fila en una instalación de producción.
Programmable Controllers
From large to micro, meet varied application needs with our programmable logic controllers (PLC) and programmable automation controllers (PAC).

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Product Profiles Publicación
Perfil de producto del motor servo de baja inercia Kinetix 5500 y Kinetix VPL 2198-PP001_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • Marca CE
  • CSA
  • UL reconocido

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Control de movimiento
  5. Chevron LeftChevron Left Servomotores Kinetix VPL de baja inercia
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.