- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Protokoll
Protokoll für die Kommunikation zwischen Webclients und dem Server; entweder https oder http
- BrowseName
- Protocol
Werte
Wert | DisplayName | Beschreibung |
---|---|---|
0 | http | Die Kommunikation zwischen Client und Server ist unverschlüsselt. |
1 | https | Die Kommunikation zwischen Client und Server ist verschlüsselt. |
Rückmeldung geben