Widgets

Widgets sind vorkonfigurte Objekte, mit denen Sie zur Laufzeit mit dem Gerät interagieren und es konfigurieren können. Beispielsweise können Sie Datum und Uhrzeit einstellen und/oder die FactoryTalk Optix-Anwendung auf dem Gerät laden.
Die Widgets umfassen:
  • FactoryTalk Remote Access-Widget
    . Verbindet das Gerät mit dem
    FactoryTalk®Remote Access
    -Server. Anschließend können Sie sowohl die Remote-Verbindungen zum Gerät verwalten als auch Anfragen zur Unterstützung senden.
  • Datums- und Uhrzeit-Widget
    . Legt die Zeitzone, das Datum und die Uhrzeit, die Zeitsynchronisierung und das Local Network Time Protocol für das Gerät fest.
  • Geräteeinstellungs-Widget
    . Konfigurieren Sie Anwendungs- und Firmware-Aktualisierungen, ändern Sie den Gerätnamen und zeigen Sie Produktinformationen und Diagnosen für das Gerät an. 
  • Netzwerkeinstellungs-Widget
    . Aktivieren Sie den DHCP-Client und legen Sie die Einstellungen für die IP-Adresse, der Netzwerkmaske, der Gateway-Adresse und der DNS-Adresse für das Netzwerk des Geräts fest.
  • Anwendungslade-Widget
    . Lädt eine FactoryTalk Optix-Anwendung von einem USB-Laufwerk auf das Gerät.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal