- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Remote-InfluxDB-Datenbank
Objekt, das eine InfluxDB darstellt
Eigenschaften
Name | BrowseName | DataType | Beschreibung |
---|---|---|---|
Server | Server | IP-Adresse oder Hostname des Datenbankservers im Netzwerk | |
TCP-Port | Port | TCP-Port des Datenbankservers | |
SSL verwenden | UseSSL | SSL verwenden | |
Serverzertifikat | ServerCertificate | Serverzertifikat | |
Speichern und Weiterleiten aktiviert | SFEnabled | Aktiviert das Speichern und Weiterleiten | |
Maximale Puffergröße für Speichern und Weiterleiten | SFBufferMaxSize | Maximale Anzahl von Elementen im Puffer. Bereich: 1 bis 100.000 | |
Puffernutzung für Speichern und Weiterleiten | SFBufferUsage | Anzahl der derzeit im Puffer verwendeten Elemente. Es handelt sich um einen von der Laufzeit festgelegten Diagnosewert. | |
Pufferüberlauf für Speichern und Weiterleiten | SFBufferOverflow | Falsch: Gibt an, dass die aktuell anstehenden Daten vom Puffer verarbeitet werden. Wahr: Gibt an, dass der Puffer voll ist und keine weiteren Daten aufnehmen kann. Es handelt sich um einen von der Laufzeit festgelegten Diagnosewert. | |
Pufferüberschreibung für Speichern und Weiterleiten | SFBufferOverwrite | Standardmäßig auf 'Falsch' gesetzt. Nach der Festsetzung auf 'Wahr' wird ein Überschreibmodus aktiviert. Der Puffer wird mit neuen Werten aktualisiert (der älteste Wert wird gelöscht, sobald ein neuer Wert erscheint). | |
Tabellen | Tables | (Von InfluxDBStore übernommen) | |
Token | Token | (Von InfluxDBStore übernommen) | |
Organisation | Organization | (Von InfluxDBStore übernommen) | |
Bucket | Bucket | (Von InfluxDBStore übernommen) | |
Maximale Länge des Spaltennamens | MaxColumnNameLength | (Von Speicher übernommen) | |
Maximale Anzahl an Spalten | MaxColumnCount | (Von Speicher übernommen) | |
Datentyp-Kompatibilitätszuordnung | DataTypeCompatibilityMap | (Von Speicher übernommen) | |
Status | Status | (Von Speicher übernommen) |
Rückmeldung geben