Allen-BradleyおよびASEM 6300コンピュータとモニタのラインナップは、産業用オートメーション向けに構築された、拡張性が高く高性能なコンピューティングおよび可視化ソリューションを実現します。FactoryTalkソフトウェアおよびThinManagerとのシームレスな統合を実現し、これらの堅牢な 産業用コンピュータとモニタは、貴社のプラントフロア全体でHMI、IIoT、データロギング、制御アプリケーションをサポートするように設計されています。コンパクトなボックスPCやパネルPCから、On-Machineモニタや危険な環境用コンピュータまで、当社の製品は、スマート製造システムにおける耐久性、構成の柔軟性、導入の効率化を実現するよう設計されています。
- 概要
- 製品
概要
主な特長
ThinManager対応BIOSをプリインストール
ファンレス、ブックマウント構造で利用可能
広い動作温度範囲と危険な環境向けの組み込み(型)の保護機能
On-Machine産業用コンピュータおよびモニタは、時間とスペースの節約に役立ちます
産業用コンピュータ&Thin Client
スケーラブル・高性能 HMI、IIoTゲートウェイ、データロギング用途向け産業用コンピュータ
産業用モニタ
産業用PCやシンクライアントとの使用に最適化され、リアルタイムで可視化と制御を実現するために、耐久性を重視して設計された産業用コンピュータモニタ。
VersaVirtual Appliance
複数の産業用アプリケーションを単一の安全で管理しやすいシステムに統合する、仮想化対応プラットフォーム。
シームレスな統合
よりスマートな可視化と制御でプラントフロアを強化。迅速な導入、容易な管理、安心の生産性向上を実現します。
産業用コンピュータとモニタの用途
ロックウェル・オートメーションの産業用コンピュータおよび産業用モニタは、過酷な産業環境で信頼性の高い性能を実現するよう設計されています。一般的な用途には以下が含まれます。
- オペレーターによる製造工程のリアルタイムで可視化および制御を実現するHMIステーション
- 自動化システム、PLC、産業用ソフトウェアをサポートする堅牢な産業用コンピュータを用いた機械制御アプリケーション
- 生産のモニタ、動作データのデータ収集、意思決定の改善を目的としたMESおよびSCADAワークステーション
- 産業用コンピュータが機械の近くでデータを処理し、より迅速な洞察と待ち時間の削減を実現するエッジコンピューティングおよびIIoT導入
- 重要な生産データの継続的な可視化のために高性能産業用モニタに依存する制御室およびオペレーションセンター
- 粉塵、振動、極端な温度に耐えるファンレス・耐衝撃性の産業用コンピュータおよびディスプレイを必要とするプラントフロアや過酷な環境での設置
- 自動化された生産ラインを支える信頼性の高いコンピューティングおよび可視化に依存するマテリアルハンドリング、包装、組立システム
- オペレーターおよび保守チームが機器の状態に安全にアクセスし、システムをトラブルシューティングする遠隔モニタおよび保守アプリケーション
産業用ビジュアライゼーションにおけるイノベーションの推進
あらゆる産業、アプリケーション、製造環境において、 産業用コンピュータとモニタは開発を加速し、運用を強化します。
産業用コンピュータおよびモニタのよくある質問
Allen-Bradley産業用コンピュータとモニタの主な違いは何ですか?
Allen-Bradleyのどのモデルが危険な環境に適していますか?
Allen-Bradley産業用コンピュータおよびモニタと互換性のあるソフトウェアは何ですか?
産業用コンピュータと標準的な商用PCの違いは何ですか。
適切な産業用モニタの選定方法は?
産業用コンピュータはどこで一般的に使用されていますか。
適切なリソースとサポートでプロセスを簡素化
テクニカル・ドキュメンテーション・センター
技術仕様書、マニュアル、インストール手順書。
リモート技術サポート
製品スペシャリストによるリアルタイムオンラインおよび電話サポート。
PartnerNetwork
業界をリードするエンジニアリングスペシャリストとサプライヤーのチーム。
文書ライブラリ
Rockwell Automation、FactoryTalk、Allen‑Bradley製品、サービス、ソリューションをサポートする出版物。
ナレッジベース
様々な製品と技術に関する質問と回答のデータベース。
今すぐRockwell Automationエキスパートとつながる
より迅速な立ち上げ、リスク軽減、結果の最大化をサポートします。一緒によりスマートに構築しましょう。
貴社のアクティビティに基づく
製品
表示
1
-
1
/
0
結果
ASEM 6300B-SW2 パフォーマンスボックスPC
ASEM 6300B-SW2は、Windows 11上で動作し、Intel Core i3、i5、i7プロセッサーおよびECCを搭載した、信頼性が高く高度に構成可能なボックスPCソリューションを提供します。
ASEM 6300P-SW2 産業用パネルPC
ASEM 6300P-SW2は、Intel Core i3、i5、i7プロセッサおよびECCを搭載したWindows 11で動作する、信頼性が高く高度に構成可能なディスプレイソリューションを提供します。
ASEM 6300B Atom クラス1 ボックスPC
当社のASEM 6300B AtomクラスBox PCは、ヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)、IIoTゲートウェイ、およびデータロギングアプリケーションに最適です。
ASEM 6300B ボックスPC
当社のASEM™ 6300BボックスPCは、様々なフォームファクタおよびプロセッサで利用可能で、FactoryTalk® View SEまたはFactoryTalk® Optix™ソフトウェアと組み合わせることができます。
ASEM 6300B-SB0 iClass ブックマウントボックスパーソナルコンピュータ
ASEM 6300B iClass Book Mount Box PCで、あらゆる産業環境に対応するカスタマイズ可能なソリューションを提供し、HMIエクスペリエンスを最適化してください。
ASEM 6300B-SW0/TW0 iClass 壁掛け式ボックスパーソナルコンピュータ
ASEM™ 6300B-SW0/TW0 iClass壁掛け式ボックスパーソナルコンピュータは、強力なIntel Core i3、i5、またはi7プロセッサを搭載し、ハイエンドなヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)アプリケーションに最適です。シングルボード設計により高い信頼性を確保し、コンパクトな壁掛け式パッケージにより電気の筐体内のスペースを節約できます。
ASEM 6300P-SW0 パネルPC
当社のASEM™ 6300P-SW0パネルPCは、複雑な産業用アプリケーションに対応でき、タッチスクリーン技術を搭載し、使いやすい設計で、さまざまなサイズでご提供しています。
ASEM 6300PA-KA0 オンマシン産業用PC
当社のASEM™ 6300PA-KA0オンマシン産業用PCは、時間、スペース、取付け費用を節約します。ファンレス設計と広い動作温度仕様により、これらのPCは長年にわたり信頼性の高い動作を提供するよう構築されています。
6300MA On-Machine産業用モニタ
ASEM™ 6300MA On-Machine™産業用モニタは、より柔軟で信頼性の高い運用を可能にするよう設計されています。これらの産業用モニタには、調整可能な取付けオプションがあり、機械設計者はモニタを最適な場所に設置することができます。
6300Tボックスシンクライアント
当社のASEM 6300T Box シンクライアントは、Intel Apollo Lake Atomプロセッサを搭載しており、ヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)、IIoTゲートウェイ、データロギングアプリケーションに最適です。
VersaVirtualアプライアンス
当社のVersaVirtual™アプライアンスは、FactoryTalk® Viewやオペレーター/エンジニアワークステーションなど、多くのアプリケーションを必要とする小規模システムをホストするように設計されています。
効率的な産業運用
Rockwell AutomationのASEM 6300産業用PC、シンクライアント、モニターがFactoryTalk® ViewおよびThinManager®と組み合わさることで、効率的な産業運用のための安全で信頼性が高く最適化された可視化システムを提供する方法をご確認ください。
6176M標準モニタ
6176M 標準モニタはフラットパネルの産業用カラーモニタで、USB と RS232 のタッチスクリーン入力、DVI と VGA のビデオ入力、および画像の回転、カラーパレットの変更、押しボタンによる自動リセットを可能にするオン・スクリーン・ディスプレイ (OSD) 機能が装備されています。
6186M高性能モニタ
Bulletin 6186M高性能モニタは、熱や衝撃のような苛酷な環境条件への耐性に優れています。当社の高性能モニタはすべてフラットパネルタイプであり、クラスI、ディビジョン2の危険な領域の規格に準拠しています。
VersaView 5000産業用PCファミリーの概要ビデオ
Discover the scalability & versatility of Allen-Bradley's VersaView 5000 industrial PCs with open architecture, multi-touch screens & ThinManager® compatibility.