Loading

ASEM 6300Mパネルモニター
Allen-Bradley

当社のASEM 6300Mパネルモニターには、エッジ間の全面ガラス製4点マルチタッチスクリーンが搭載されており、手袋を着用したままでも操作可能です。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(3)
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
推奨
製品
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
概要
  • ASEM 6300M産業用モニター、薄型ベゼルで左向き。背景は白。モニターにはRockwell Automationソフトウェアの画像が表示されている

    Low Profile Bezel

  • ASEM 6300M産業用モニター、標準ベゼル付きで正面向き。背景は白色。モニターにはRockwell Automationソフトウェアの画像が表示されている

    Standard Bezel

  • ASEM 6300M産業用モニター、ステンレススチールベゼル付きで右向き。背景はグレーと緑色に点灯。モニターは机の上に置かれており、Rockwell Automationソフトウェアの画像が表示されている

    Stainless Steel Bezel

ASEM 6300M産業用モニター、薄型ベゼルで左向き。背景は白。モニターにはRockwell Automationソフトウェアの画像が表示されている

Low Profile Bezel

ASEM 6300M産業用モニター、標準ベゼル付きで正面向き。背景は白色。モニターにはRockwell Automationソフトウェアの画像が表示されている

Standard Bezel

ASEM 6300M産業用モニター、ステンレススチールベゼル付きで右向き。背景はグレーと緑色に点灯。モニターは机の上に置かれており、Rockwell Automationソフトウェアの画像が表示されている

Stainless Steel Bezel

Chevron LeftChevron Left
ASEM 6300M産業用モニター、薄型ベゼルで左向き。背景は白。モニターにはRockwell Automationソフトウェアの画像が表示されている
Chevron LeftChevron Left
ASEM 6300M産業用モニター、標準ベゼル付きで正面向き。背景は白色。モニターにはRockwell Automationソフトウェアの画像が表示されている
ASEM 6300M産業用モニター、ステンレススチールベゼル付きで右向き。背景はグレーと緑色に点灯。モニターは机の上に置かれており、Rockwell Automationソフトウェアの画像が表示されている
Allen-Bradleyロゴ

当社のAllen-Bradley® ASEM™ 6300は、オープンアーキテクチャ産業用PC、シンクライアント、モニターの完全なポートフォリオです。この幅広く適応性のある製品ラインは、お客様の特定の性能要件を満たすために必要な柔軟性を提供します。この製品ファミリーは、産業環境向けの高性能HMIソリューションを必要とするお客様に最適です。当社のFactoryTalk® View SEおよびFactoryTalk View MEソフトウェアと完全に統合することで、お客様の施設内でのシームレスな統合を可能にします。

ASEM 6300M産業用モニターには、手袋を着用したままでも操作可能な10点マルチタッチスクリーンが搭載されています。タッチスクリーンは事前に校正されているため、再校正は不要です。これらのモニターは、ASEM 6300コンピュータおよびシンクライアントポートフォリオと連携して動作するよう最適化されており、可視化、保守、制御、または情報コンピューティングソリューションを構築できます。

機械メーカーの世界では、設計上の考慮事項がますます重要になっています。ワイドスクリーンディスプレイとモニターの薄型ベゼルは、この機器を他の製品から視覚的に差別化する超モダンな外観を提供します。さらに、ASEM 6300Mには様々な設計オプションが用意されており、この堅牢な製品ファミリーをプラントフロア環境に最適な選択肢としています。


  • 10.1~24インチまでの異なるサイズとアスペクト比で、1600万色LEDバックライトディスプレイによるフルハイビジョン(FHD)解像度まで対応
  • 全モニターでDVIおよびDisplayPort入力が利用可能
  • 標準およびワイドスクリーン形式のパネルマウントバリエーション
  • 解像度にはFHD/SXGA/XGA/WXGAを含む
  • アナログ抵抗膜式または投影型静電容量式ディスプレイ(マルチタッチ操作対応)
  • 標準および薄型ベゼルで利用可能
ビデオ
ASEM 6300産業用コンピュータおよびモニタ概要

産業環境は電子機器やコンポーネントに非常に有害な場合があります。ASEM™ 6300産業用コンピュータおよびモニターは、必要な保護と求める視認性を提供します。このオーバービュー動画をご覧いただき、ASEM™ 6300製品がどのように業務の効率化に役立つかをご確認ください。

  標準アルミニウム ベゼル 標準
ステンレススチール真平面 ベゼル
薄型アルミニウム ベゼル 薄型アルミニウム・ガラス ベゼル アルミニウム真平面 ベゼル ステンレススチールワイドスクリーンベゼル
LCDバックライトTFT LCD  8.4″ ‑ 800×600
10.4″ ‑ 800×600
12.1″ ‑ 1024×768
15″ ‑ 1024×768
17″ ‑ 1280×1024
19″ ‑ 1280×1024
12.1″ ‑ 1024×768
15″ ‑ 1024×768
17″ ‑ 1280×1024
19″ ‑ 1280×1024
10.1″W ‑ 1280×800
12.1″W ‑ 1280×800
15.6″W ‑ 1920×1080
18.5″W ‑ 1920×1080
21.5″W ‑ 1920×1080
24″W ‑ 1920×1080
10.1″W ‑ 1280×800
12.1″W ‑ 1280×800
15.6″W ‑ 1920×1080
18.5″W ‑ 1920×1080
21.5″W ‑ 1920×1080
24″W ‑ 1920×1080
8.4″ ‑ 800×600
10.4″ ‑ 800×600
12.1″ ‑ 1024×768
15″ ‑ 1024×768
17″ ‑ 1280×1040
19″ ‑ 1280×1040
12.1″W ‑ 1280×800
15.5″W ‑ 1920×1080
18.5″W ‑ 1920×1080
21.5″W ‑ 1930×1080
24″W ‑ 1920×1080
タッチスクリーン 抵抗膜式5線 P-CAPマルチタッチ(10点) 抵抗膜式5線
T/Sコントローラー USB
フロントパネル アルミニウム  ステンレススチール真平面 アルミニウム アルミニウムガラス真平面 アルミニウム  ステンレススチール
保護等級 IP65 IP66K IP65  IP69K
映像入力 DVI / DisplayPort
USB

3×USB2.0

1×USB2.0

(Type-A、フロント)

3×USB2.0 3×USB2.0、リア

3×USB2.0

1×USB2.0

(Type-A、フロント)

3×USB2.0、リア 
電源 24VDC絶縁
100V/230VAC
動作温度 0…50°C (32…122 °F)
認証 UL Type 12認証

 

UL Type 12認証  

CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)、cULusリスト (UL61010)、RCM
DC電源モデルのみ:ULクラス1 Div 2危険場所認証
モロッコ、KC(韓国)、EAC(ユーラシア・ロシア)

  • ASEM 6300産業用PCおよびモニターでConnected Enterprise® Production Systemを実現
    オレンジ色の液体が入ったボトルと緑色のキャップが、産業用PCとモニターを備えた生産システムのトラック上を流れている
    電子書籍
    ASEM 6300産業用PCおよびモニターでConnected Enterprise® Production Systemを実現

    ASEM™ 6300産業用PC、モニター、シンクライアントは、モジュール式の構造、利用可能なオプション、リモート管理機能に基づく独自の価値提案を提供し、お客様のConnected Enterprise®生産システムの実現を支援します。

    今すぐ読む
  • 産業用制御システムが運用成功をもたらす方法
    ヘルメットと安全メガネを着用し、製造環境でタブレットを見ている女性。
    電子書籍
    産業用制御システムが運用成功をもたらす方法

    当社のASEM™ 6300産業用コンピュータおよびモニターは、お客様の既存の従来のテクノロジと相互運用可能です。ただし、このソリューションは統合されたエンドツーエンドの製品スイートとしても展開できます。このポートフォリオがメンテナンスの簡素化とアップグレードの設置の容易化にどのように役立つかをご確認ください。

    今すぐ読む
  • 新たな価値を創出する可視性
    プロセスプラントのパネルから情報を確認しながら、クリップボードの紙に記録している男性従業員。
    電子書籍
    新たな価値を創出する可視性

    スマート製造は知識ベースの 企業として現れ、そこでは機器 とプロセスが生産性、安全性、セキュリティ、サステナビリティ、および パフォーマンスを向上させるために最適化されています。

    今すぐ読む

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
インストレーションインストラクション 文書
6300MパネルおよびVESAモニター設置 6300M-IN001_-EN-P
危険場所設置用6300Mパネルモニター 6300M-IN002_-EN-P
User Manuals 文書
6300Mパネルモニター ユーザーマニュアル 6300M-UM001_-EN-P
Product Profiles 文書
ASEM 6300M産業用モニタ製品プロファイル 6300M-PP001_-EN-P
認証
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • cULusリスト
  • CEマーク
  • C-Tick/RCM

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用コンピュータおよびモニタ
  5. Chevron LeftChevron Left ASEM 6300Mパネルモニター
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • ソーシャルメディア・クッキー
  • 機能性クッキー
  • パフォーマンスクッキー
  • マーケティングクッキー
  • 全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくは{0}をご覧ください プライバシーポリシー
CloseClose