Loading

ASEM 6300P-SW2 産業用パネルPC

ASEM 6300P-SW2は、信頼性が高く高度に構成可能なディスプレイPCソリューションを提供します。
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
  • ASEM6300P-SW2 SLパネルPC前面図
  • ASEM6300P-SW2 S1パネルPC前面図
  • ASEM6300P-SW2 S0パネルPC前面図
  • ASEM 6300P-SW2産業用パネルPCの前面画面
ASEM6300P-SW2 SLパネルPC前面図
ASEM6300P-SW2 S1パネルPC前面図
ASEM6300P-SW2 S0パネルPC前面図
ASEM 6300P-SW2産業用パネルPCの前面画面
Chevron LeftChevron Left
ASEM6300P-SW2 SLパネルPC前面図
Chevron LeftChevron Left
ASEM6300P-SW2 S1パネルPC前面図
ASEM6300P-SW2 S0パネルPC前面図
ASEM 6300P-SW2産業用パネルPCの前面画面
Allen-Bradley ロゴ

アップデートされたパフォーマンスパネルPC、ASEM 6300P-SW2は、6300P-SW0 PCに代わる生産自動化向けの信頼性が高く高度に構成可能なソリューションを提供します。当社のASEM 6300P-SW2ウォールマウントボックスPCは、Intel Raptor Lake Refresh第13 世代CPU(15W、28W、45W CPUモデルを含む)をベースとしており、Windows 10/11 IoT Enterprise LTSBを搭載しています。 

FactoryTalk Remote Access Basicのランタイムライセンスが、新規ユニットおよび既に購入・設置済みのユニットを含むすべてのASEM 6300産業用PCに対して無料で提供されるようになりました。ロックウェル・オートメーションの Product Compatibility and Download Center からダウンロードしてご利用いただけます。


仕様

  • 12.1″~24″ アルミニウムまたはステンレススチール製ベゼルサイズ (標準または ワイドスクリーン) 
  • 抵抗膜式シングルタッチまたはPCAP マルチタッチ対応 
  • 標準I/O  4×2.5GBイーサネット、4×USB 3.2、1×シリアル、1×DP 
  • オプションI/O  1×PCIe x4、 1×2.5GBイーサネット、1×USB 2.0、 2×RVL、2×DP、 2×USB 3.2(USB-C) 
ASEM側面図

6300P-SW2フロントパネルPC AF AB

ASEMパネルPC側面図

6300-SW2 フロントパネルPC AT AB

ASEMパネルPC側面図

6300p SW2 フロントパネルPC 総勘定元帳 AB

ASEMパネルPC側面図

6300p SW2 フロントパネルPC セキュリティ要件

構成オプション

  • SL - 通信ポートなし、拡張スロットなし(スリムモデル)
  • S0 - 通信ポートあり、拡張スロットなし
  • S1 - PCIe拡張スロットあり、オプション通信ポートおよびオプション内蔵2×SSD 2.5″
  • D2 - 取り外し可能ディスク2×SSD 2.5″およびオプション通信ポート
  • Intel第13世代Raptor Lake CPU、15W、28W、45W構成、Intel Core i3、i5、i7モデル
  • SAP KMATを使用した追加カスタム構成
ASEM6300P-SW2 SLパネルPC前面図

6300P-SW2 (SL)

ASEM6300P-SW2 S0パネルPC前面図

6300P-SW2 (S0)

ASEM6300P-SW2 S1パネルPC前面図

6300P-SW2 (S1)

ASEM 6300P-SW2パネルPC背面画像(ポート構成)

6300P-SW2 (D2)

  アルミニウムフレーム(AF) 総勘定元帳(GL) ステンレススチール(SR) アルミニウムフレーム(AF) アルミニウムTrueFlat(AT)
タッチスクリーン 抵抗膜方式 PCAPマルチタッチ 抵抗膜方式 抵抗膜方式 抵抗膜方式
LEDバックライトTFT LCD

12.1″W-1280x800(16:10) 

15.6″W-1920x1080(16:9) 

18.5″W-1920x1080(16:9) 

21.5″W-1920x1080(16:9) 

24″W-1920x1080(16:9)

12.1″-1024x768(4:3) 

15″-1024x768(4:3) 

17″-1280x1024(5:4) 

19″-1280x1024(5:4)

フロントUSB - 1×USB2.0(Type-A)保護付き
ロゴ ABまたはブランドレス
保護等級 IP65(前面) IP69K(前面) IP65(前面)
UL Type 1, 4x(屋内のみ) UL Type 1, 4x(屋内のみ)および12
プロセッサ15W(SL/S0バージョン)

Intel® Core™ i3-1315UE Intel® Core™ i3-1315URE, 1.20GHz(最大ターボ周波数4.50GHz)・6コア/8スレッド

Intel® Core™ i5-1345UE Intel® Core™ i5-1345URE, 1.25GHz(最大ターボ周波数4.60GHz)・10コア/12スレッド

Intel® Core™ i7-1365UE Intel® Core™ i7-1365URE, 1.30GHz(最大ターボ周波数4.90GHz)・10コア/12スレッド

プロセッサ15W(S0/S1/D2バージョン)

Intel® Core™ i3-1320PE, 1.70GHz(最大ターボ周波数4.50GHz)・8コア/12スレッド

Intel® Core™ i5-1350PE, 1.80GHz(最大ターボ周波数4.60GHz)・12コア/16スレッド

Intel® Core™ i7-1370PE, 1.90GHz(最大ターボ周波数4.80GHz)・14コア/20スレッド

プロセッサ45W(S0/S1/D2バージョン)

Intel® Core™ i3-13300HE Intel® Core™ i3-13300HRE, 2.1GHz(最大ターボ周波数4.60GHz)・8コア/12スレッド

Intel® Core™ i5-13600HE Intel® Core™ i5-13600HRE, 2.70GHz(最大ターボ周波数4.80GHz)・12コア/16スレッド

Intel® Core™ i7-13800HE Intel® Core™ i7-13800HRE, 2.5GHz(最大ターボ周波数5.00GHz)・14コア/20スレッド

チップセット Intel® Raptor Lake PCH(Platform Controller Hub)・プロセッサチップに内蔵(SoC)
ビデオコントローラ Intel® Core™ i3に統合されたIntel® UHD Graphics Intel® Core™ i5およびi7に統合されたIntel® Iris® Xᵉ Graphics
TPM Intel® PTT(TPM統合)ディスクリートTPM(オプション)
システムメモリRAM

8ギガバイト(DDR5-4800)

16ギガバイト(DDR5-4800)

32ギガバイト(DDR5-4800)

48ギガバイト(DDR5-4800)

大容量ストレージ

Cfast: 1×ブート可能CFast SATA IIIスロットオンボード外部アクセス(最大240ギガバイト)

M.2 SSD: 1×オンボードコネクタM.2 NVMe PCIe SSD直接挿入用(最大2TB)

2.5 SATA SSD: 1×オンボードコネクタ2.5 SATA III SSD用内部取付キット付(最大1TB)*SLのみ

インターフェース

LAN: 2×オンボードコネクタ2.5 SATA III SSD用外部取付キット付(最大1TB)*S0/S1/D2のみ

USB: 4×USB3.2 Gen2(Type-A)10Gbps

シリアル: 1×RS232/RS422/RS485(DB9M)絶縁

ビデオ: 1×DisplayPort++ v1.4a

アドオンインターフェース(オプション)SLバージョンは適用しない

ポジションA(最大1)60ピン: 1×2.5Gイーサネット+1×USB2.0(Type-A)

2×絶縁シリアルマルチスタンダードRS232/RS422/RS485(DB9M)

2×USB3.0(Type-A)

ポジションB(最大1)26ピン: 1×2.5ギガビットイーサネット(RJ45)

1×RVL(リモートビデオリンクRJ45)

2×RVL(リモートビデオリンクRJ45)

2×DisplayPort++ v1.4a

2×USB3.2(Type-C)

拡張スロット(S1バージョンのみ) 1×PCIe x4、ライザーカード上
NOVRAM(オプション) 512kB MRAMモジュールリテンティブ変数用
電源入力 24VDC(18~32VDC)絶縁
電源アドオン機能(BIOSから選択可能) リモート電源ボタン1×出力信号電源ステータス+1×入力信号システムオフ
バッテリ 1×CR2032内部アクセス
O.S.認証

Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 64bit Microsoft 

Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 64bit

動作温度 0°C~50°C
保管温度 −20°C~65°C
動作/保管相対湿度 20%~90%RH(結露なきこと)
認証

CE

FCC

UKCA

cULusリスト

Cmim-モロッコ

KCC-韓国

RCM-オーストラリアおよびニュージーランド

REACH

有害物使用制限準拠


こちらもおすすめ

ASEM 6300V Smart UPS
ASEM 6300V Smart UPS
ASEM 6300V Smart UPS
ASEM 6300V Smart UPS (Uninterruptible Power Supply) helps prevent downtime and data loss of your industrial PC in the event of 24V DC power interruptions.
FactoryTalk Remote Accessソリューション
FactoryTalk Remote Accessソリューション
FactoryTalk Remote Accessソリューション
FactoryTalk® Remote Access™ソリューションでは、マシンを管理するために移動する必要はありません。どこからでも最高のサポートを提供できる最速の方法を見つけましょう。
ASEM 6300B-SW2 パフォーマンスボックスPC
ASEM 6300B-SW2 パフォーマンスボックスPC
ASEM 6300B-SW2 パフォーマンスボックスPC
ASEM 6300B-SW2は、Windows 11上で動作し、Intel Core i3、i5、i7プロセッサーおよびECCを搭載した、信頼性が高く高度に構成可能なボックスPCソリューションを提供します。
Loading
ドキュメント
技術仕様 文書
可視化ソリューション選定ガイド VIEW-SG002_-EN-P
産業用コンピュータ、シンクライアント、モニタ仕様 6300-TD001_-EN-P
ASEM 6300B-SW2および6300P-SW2ハイエンド産業用コンピュータ仕様 6300-TD007_-EN-P
インストレーションインストラクション 文書
ASEM 6300B-SW2および6300P-SW2ハイエンド産業用コンピュータ設置手順 6300-IN003_-EN-P
User Manuals 文書
6300B-SW2ボックスPCおよび6300P-SW2パネルPCユーザマニュアル 6300-UM004_-EN-P
認証
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
KC CertificationKC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
FCC MarkFederal Communications Commission Mark
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
  • CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)
  • cULusリスト (UL61010)
  • RCM
  • KCC
  • UKCA
  • FCC
  • Cmim
  • REACH
  • 有害物使用制限準拠

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用コンピュータおよびモニタ
  5. Chevron LeftChevron Left ASEM 6300P-SW2 産業用パネルPC