Loading

ASEM 6300B-SW2 パフォーマンスボックスPC

ASEM 6300B-SW2は、Intel Core i3、i5、i7プロセッサおよびECCを搭載し、Windows 11で動作する信頼性が高く高度に構成可能なボックスPCソリューションを提供します。2026年第1四半期にお客様向けに提供予定です。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
推奨
製品
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
概要
  • D2構成で利用可能な入力を備えたASEM 6300B Box PCの外観



  • S0構成で利用可能な入力を備えたASEM 6300B Box PCの外観
  • S1構成で利用可能な入力を備えたASEM 6300B Box PCの外観
  • SL構成で利用可能な入力を備えたASEM 6300B Box PCの外観
D2構成で利用可能な入力を備えたASEM 6300B Box PCの外観



S0構成で利用可能な入力を備えたASEM 6300B Box PCの外観
S1構成で利用可能な入力を備えたASEM 6300B Box PCの外観
SL構成で利用可能な入力を備えたASEM 6300B Box PCの外観
Chevron LeftChevron Left
D2構成で利用可能な入力を備えたASEM 6300B Box PCの外観
Chevron LeftChevron Left
S0構成で利用可能な入力を備えたASEM 6300B Box PCの外観
S1構成で利用可能な入力を備えたASEM 6300B Box PCの外観
SL構成で利用可能な入力を備えたASEM 6300B Box PCの外観
Allen-Bradley ロゴ

アップデートされたパフォーマンスBox PC、ASEM 6300B-SW2は、生産自動化に信頼性が高く、高度に構成可能なソリューションをもたらします。当社のASEM 6300B-SW2 Wall Mount Box PCは、Intel Raptor Lake Refresh 13th Generation CPU(15W、28W、45W CPUモデルを含む)をベースとしたパフォーマンスBox PCです。 

このPCは、以下を含むさまざまなサイズの構成を提供します:

  • SL - 通信ポートなし、拡張スロットなし(スリムモデル)
  • S0 - 通信ポートあり、拡張スロットなし
  • S1 - PCIe拡張スロット、オプション通信ポート、オプション内蔵2×SSD 2.5″
  • D2 - 取り外し可能ディスク2×SSD 2.5″、オプション通信ポートあり

FactoryTalk Remote Access Basicのランタイムライセンスが、新品および既に購入・設置済みのすべてのASEM 6300産業用PCで無料で利用できるようになりました。Rockwell AutomationのProduct Compatibility and Download Centerからダウンロードしてご利用ください。


  アルミニウムフレーム (AF) ガラス (総勘定元帳) ステンレススチール (セキュリティ要件) アルミニウムフレーム (AF) アルミニウム TrueFlat (AT)
タッチスクリーン 抵抗膜方式 PCAPマルチタッチ 抵抗膜方式 抵抗膜方式 抵抗膜方式
LEDバックライトTFT LCD
  • 12.1″ W - 1280x800 (16:10)
  • 15.6″ W - 1920x1080 (16:9)
  • 18.5″ W - 1920x1080 (16:9)
  • 21.5″ W - 1920x1080 (16:9)
  • 24″ W - 1920x1080 (16:9)
  • 12.1″ - 1024x768 (4:3)
  • 15″ - 1024x768 (4:3)
  • 17″ - 1280x1024 (5:4)
  • 19″ - 1280x1024 (5:4)
フロントUSB - 1x USB 2.0 (Type-A)、保護付き
ロゴ ABまたはブランドレス
保護等級 IP65 (前面) IP69K (前面) IP65 (前面)
UL Type 1, 4x (屋内のみ) UL Type 1, 4x (屋内のみ)および12
プロセッサ15W (SL/S0バージョン)
  • Intel® Core™ i3-1315UE Intel® Core™ i3-1315URE, 1.20GHz (最大ターボ周波数4.50GHz)
    • 6コア/8スレッド 
  • Intel® Core™ i7-1365UE Intel® Core™ i7-1365URE, 1.30GHz (最大ターボ周波数4.90GHz) 
    • 10コア/12スレッド
  • Intel® Core™ i5-1345UE Intel® Core™ i5-1345URE, 1.25GHz (最大ターボ周波数4.60GHz)
    • 10コア/12スレッド
プロセッサ15W (S0/S1/D2バージョン)
  • Intel® Core™ i3-1320PE, 1.70GHz (最大ターボ周波数4.50GHz)
    • 8コア/12スレッド
  • Intel® Core™ i5-1350PE, 1.80GHz (最大ターボ周波数4.60GHz)
    • 12コア/16スレッド 
  • Intel® Core™ i7-1370PE, 1.90GHz (最大ターボ周波数4.80GHz)
    • 14コア/20スレッド
プロセッサ45W (S0/S1/D2バージョン)
  • Intel® Core™ i3-13300HE Intel® Core™ i3-13300HRE, 2.1GHz (最大ターボ周波数4.60GHz)
    • 8コア/12スレッド
  • Intel® Core™ i5-13600HE Intel® Core™ i5-13600HRE, 2.70GHz (最大ターボ周波数4.80GHz) 
    • 12コア/16スレッド
  • Intel® Core™ i7-13800HE Intel® Core™ i7-13800HRE, 2.5GHz (最大ターボ周波数5.00GHz) 
    • 14コア/20スレッド
チップセット Intel® Raptor Lake PCH (Platform Controller Hub) • プロセッサチップ(SoC)に内蔵
ビデオコントローラ Intel® Core™ i3に統合されたIntel® UHD Graphics Intel® Core™ i5およびi7に統合されたIntel® Iris® Xᵉ Graphics
TPM Intel® PTT (TPM統合) ディスクリートTPM (オプション)
システムメモリRAM
  • 8GB (DDR5-4800)
  • 16GB (DDR5-4800)
  • 32GB (DDR5-4800)
  • 48GB (DDR5-4800)
大容量ストレージ
  • Cfast: 外部アクセス可能なオンボード起動可能CFast SATA IIIスロット1基(最大240GB)
  • M.2 SSD: M.2 NVMe PCIe SSDを直接挿入するためのオンボードコネクタ1基(最大2TB)
  • 2.5 SATA SSD: 内部取付キット付き2.5 SATA III SSD用オンボードコネクタ1基(最大1TB) *SLのみ
インターフェース
  • LAN: 外部取付キット付き2.5 SATA III SSD用オンボードコネクタ2基(最大1TB) *S0/S1/D2のみ
  • USB: 4x USB 3.2 Gen2 (Type-A) 10Gbps
  • シリアル: 1x RS232/RS422/RS485 (DB9M) 絶縁
  • ビデオ: 1x DisplayPort++ v1.4a
アドオンインターフェース(オプション) SLバージョンは適用しない
  • ポジションA (最大1) 60ピン: 
    • 1x 2.5Gイーサネット + 1x USB 2.0 (Type-A)
    • 2x 絶縁シリアルマルチスタンダードRS232/RS422/RS485 (DB9M)
    • 2x USB3.0 (Type-A)
  • ポジションB (最大1) 26ピン: 
    • 1x 2.5ギガビットイーサネット (RJ45)
    • 1x RVL (リモートビデオリンクRJ45)
    • 2x RVL (リモートビデオリンクRJ45)
    • 2x DisplayPort++ v1.4a
    • 2x USB 3.2 (Type-C)
拡張スロット (S1バージョンのみ) 1x PCIe x4、ライザーカード上
NOVRAM (オプション) 保持変数用512kB MRAMモジュール
電源入力 24VDC (18~32VDC) 絶縁
電源アドオン機能 (BIOSから選択可能) リモート電源ボタン 1x出力信号 電源ステータス + 1x入力信号 システムオフ
バッテリー 1x CR2032 内部アクセス
認定OS
  • Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 64bit Microsoft
  • Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 64bit
動作温度 0°C~50°C
保管温度 −20°C~65°C
動作/保管相対湿度 20%~90%RH (結露なきこと)
認証
  • CE
  • FCC
  • UKCA
  • cULusリスト
  • Cmim - モロッコ
  • KCC - 韓国
  • RCM - オーストラリアおよびニュージーランド
  • REACH
  • 有害物使用制限準拠

こちらもおすすめ

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
技術仕様 文書
技術仕様 VIEW-SG001_-EN-P
技術データ 6300-TD007_-EN-P
インストレーションインストラクション 文書
インストール手順 6300-IN003_-EN-P
User Manuals 文書
ユーザーマニュアル 6300-UM004_-EN-P
認証
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
FCC MarkFederal Communications Commission Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • CE
  • FCC
  • UKCA
  • cULusリスト
  • Cmim - モロッコ
  • KCC - 韓国
  • RCM - オーストラリアおよびニュージーランド
  • REACH
  • 有害物使用制限準拠

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用コンピュータおよびモニタ
  5. Chevron LeftChevron Left ASEM 6300B-SW2 パフォーマンスボックスPC