Loading

産業用コンピュータおよびモニタ
Allen-Bradley

多様な環境向け統合ビジュアライゼーション製品。
  1. 概要
  2. 製品
Open All Close All
概要
ASEM 6300P-SW2産業用パネルPCの前面画面
Allen-Bradley ロゴ

Allen-BradleyおよびASEM 6300コンピュータとモニタのラインナップは、産業用オートメーション向けに構築された、拡張性が高く高性能なコンピューティングおよび可視化ソリューションを実現します。FactoryTalkソフトウェアおよびThinManagerとのシームレスな統合を実現し、これらの堅牢な 産業用コンピュータとモニタは、貴社のプラントフロア全体でHMI、IIoT、データロギング、制御アプリケーションをサポートするように設計されています。コンパクトなボックスPCやパネルPCから、On-Machineモニタや危険な環境用コンピュータまで、当社の製品は、スマート製造システムにおける耐久性、構成の柔軟性、導入の効率化を実現するよう設計されています。

主な特長

Open All
Close All
ThinManager対応BIOSをプリインストール

ASEM 6300Bおよび6300PはThinManagerと統合されており、貴社のオートメーションソフトウェアの配信を一元化します。

ファンレス、ブックマウント構造で利用可能

ASEM 6300B PCは、ファンレス設計で、メンテナンスが少ないアプリケーションに最適です。

広い動作温度範囲と危険な環境向けの組み込み(型)の保護機能

Allen-Bradley 6181X Non-Display PC および 6181X Display PC は、過酷な環境に耐えられるように設計されています。

On-Machine産業用コンピュータおよびモニタは、時間とスペースの節約に役立ちます

ASEM 6300PA産業用コンピュータおよびASEM 6300MA産業用モニタは、柔軟な取付けオプションにより、機械設計者による理想的な場所への配置を実現します。

ビデオ
ASEM 6300産業用コンピュータおよびモニタ概要

産業環境は電子機器やコンポーネントに非常に有害な場合があります。ASEM™ 6300産業用コンピュータおよびモニターは、必要な保護と求める視認性を提供します。このオーバービュー動画をご覧いただき、ASEM 6300製品がどのように業務の効率化に役立つかをご確認ください。

産業用コンピュータ&Thin Client

スケーラブル・高性能 HMI、IIoTゲートウェイ、データロギング用途向け産業用コンピュータ

製品
ボックスPC

Allen-Bradley® ASEM™ 6300B ボックスPCは、産業環境向けの高性能演算を実現し、ファンレス設計、複数の取付けオプション、FactoryTalk®およびThinManager®ソフトウェアとの互換性により、安全な集中管理を実現します。

ボックスPC

製品
危険な環境用PC

Allen-Bradley 6181X 危険場所対応産業用コンピュータは、過酷な環境向けに設計されており、グローバル認証(UL、ATEX、IECEx)、太陽光下でも読み取り可能なディスプレイ、衝撃・振動・広範囲な温度範囲に耐える堅牢な設計を特長とし、Class I Div 2エリアでの信頼性の高い動作を実現します。

危険場所対応PC

製品
On-Machine PC

Allen-Bradley® ASEM™ 6300PA On-Machine PCは、堅牢なIP65定格の設計、ファンレス動作、柔軟な取付けオプションにより分散制御を実現し、エンクロージャコストの低減を図りつつ、FactoryTalk®およびThinManager®とのシームレスな統合による産業用オートメーションの最適化を実現します。

On-Machine PC

製品
パネルPC

Allen-Bradley ASEM™ 6300P パネルPCは、強力なIntel®プロセッサ、マルチタッチスクリーン、IP65/IP69K保護を組み合わせ、食品やライフサイエンスのウォッシュダウン環境を含む要求の厳しい産業用アプリケーション向けに堅牢な可視化および制御を実現します。

パネルPC

製品
シンクライアント

Allen-Bradley® ASEM™ 6300T Thin Clientsは、ThinManager®対応デバイスで、安全かつ集中管理が可能な設計、ファンレス構造、複数のDisplayPortオプション、高解像度対応を備え、コスト効率に優れたスケーラブルなHMIソリューションの実現を可能にします。

Thin Clients

産業用モニタ

産業用PCやシンクライアントとの使用に最適化され、リアルタイムで可視化と制御を実現するために、耐久性を重視して設計された産業用コンピュータモニタ。

製品
On-Machineモニタ

Allen-Bradley® ASEM™ 6300MA On-Machineモニタは、カスタマイズ可能なボタンエリア、マルチタッチオプション、柔軟な取付けを備えた堅牢なIP65定格の可視化を実現し、過酷な産業環境において信頼性の高い性能と人間工学に基づくオペレータアクセスを確保します。

On-Machineモニタ

製品
パネルモニタ

Allen-Bradley® ASEM™ 6300Mパネルモニタは、高解像度ディスプレイ、複数のベゼルオプション、IP69K保護、長距離接続性を備え、ウォッシュダウン用途や産業用PCおよびシンクライアントとのシームレスな統合に最適です。

パネルモニタ

VersaVirtual Appliance

複数の産業用アプリケーションを単一の安全で管理しやすいシステムに統合する、仮想化対応プラットフォーム。

製品
VersaVirtualアプライアンス

Allen-Bradley VersaVirtual™ Applianceは、エントリーレベルの仮想化向けハイパーコンバージドソリューションで、演算、ネットワーク接続、ストレージを事前設定済みの産業用サーバに統合し、ダウンタイムの低減、IT/OT管理の簡素化、総所有コストの低減を実現します。

VersaVirtual Appliance

シームレスな統合

よりスマートな可視化と制御でプラントフロアを強化。迅速な導入、容易な管理、安心の生産性向上を実現します。 

FactoryTalk Optixポートフォリオ
FactoryTalk Optixポートフォリオ
FactoryTalk Optixポートフォリオ
FactoryTalk OptixポートフォリオでHMIとIIoTソリューションの新しい可能性を引き出す: オープン性と柔軟性のために設計されたハードウェアとソフトウェア。
FactoryTalk Remote Accessソリューション
FactoryTalk Remote Accessソリューション
FactoryTalk Remote Accessソリューション
FactoryTalk® Remote Access™ソリューションでは、マシンを管理するために移動する必要はありません。どこからでも最高のサポートを提供できる最速の方法を見つけましょう。
シンクライアント管理ソフトウェア
シンクライアント管理ソフトウェア
シンクライアント管理ソフトウェア
当社のシンクライアント管理ソフトウェアであるThinManager®は、アプリケーションとビジュアルソースすべてを単一のユーザインターフェイスでセキュアに一元管理することによって、お客様のオペレーションを最適化できます。

産業用コンピュータとモニタの用途

ロックウェル・オートメーションの産業用コンピュータおよび産業用モニタは、過酷な産業環境で信頼性の高い性能を実現するよう設計されています。一般的な用途には以下が含まれます。

  • オペレーターによる製造工程のリアルタイムで可視化および制御を実現するHMIステーション 
  • 自動化システム、PLC、産業用ソフトウェアをサポートする堅牢な産業用コンピュータを用いた機械制御アプリケーション 
  • 生産のモニタ、動作データのデータ収集、意思決定の改善を目的としたMESおよびSCADAワークステーション 
  • 産業用コンピュータが機械の近くでデータを処理し、より迅速な洞察と待ち時間の削減を実現するエッジコンピューティングおよびIIoT導入 
  • 重要な生産データの継続的な可視化のために高性能産業用モニタに依存する制御室およびオペレーションセンター 
  • 粉塵、振動、極端な温度に耐えるファンレス・耐衝撃性の産業用コンピュータおよびディスプレイを必要とするプラントフロアや過酷な環境での設置 
  • 自動化された生産ラインを支える信頼性の高いコンピューティングおよび可視化に依存するマテリアルハンドリング、包装、組立システム 
  • オペレーターおよび保守チームが機器の状態に安全にアクセスし、システムをトラブルシューティングする遠隔モニタおよび保守アプリケーション 

産業用ビジュアライゼーションにおけるイノベーションの推進

あらゆる産業、アプリケーション、製造環境において、 産業用コンピュータとモニタは開発を加速し、運用を強化します。

コネクテッドエンタープライズ生産システムの実現
飲料製造工場のジュースボトルが載ったベルトコンベヤ。
電子書籍
コネクテッドエンタープライズ生産システムの実現

産業用PCは、過酷な環境において信頼性の高い性能を実現するために不可欠であり、オフィスグレードのシステムと比較して、柔軟性、ベンダー間の相互運用性、ダウンタイムの低減を実現します。Allen-Bradley® ASEM™ 6300ポートフォリオは、モジュール式の設計、高度なオプション、リモート管理機能により際立っており、完全に接続されたエンタープライズの実現をサポートします。

ビデオ
ASEM 6300産業用コンピュータおよびモニタ概要

産業環境は電子機器やコンポーネントに非常に有害な場合があります。ASEM™ 6300産業用コンピュータおよびモニターは、必要な保護と求める視認性を提供します。このオーバービュー動画をご覧いただき、ASEM 6300製品がどのように業務の効率化に役立つかをご確認ください。

産業用コンピュータおよびモニタのよくある質問

Allen-Bradley産業用コンピュータとモニタの主な違いは何ですか?

Allen-Bradleyは、さまざまな環境やアプリケーションに合わせた産業用コンピュータおよびモニタを展開しています。

  • 産業用コンピュータ:ディスプレイ非搭載モデルと組み込み(型)ディスプレイモデルがあり、パネル取付け型およびVESA取付け型のオプションを用意しています。例として、ASEM 6300B Box PC、6300P Panel PC、危険な環境向けの6181Xコンピュータがあります。
  • 産業用モニタ:6186Mや6176Mなどの性能モデルおよび標準モデルがあり、耐久性と高い視認性を重視して設計されています。
Allen-Bradleyのどのモデルが危険な環境に適していますか?

6181Xシリーズは、危険な環境での使用を目的として特別に設計されており、ULクラス1 Div.2、ATEX、INMETRO、IECExなどの認証を取得しています。これらのモデルは極端な温度下でも動作可能で、ディスプレイ付きおよび非ディスプレイ構成の両方が用意されています。

Allen-Bradley産業用コンピュータおよびモニタと互換性のあるソフトウェアは何ですか?

Allen-Bradleyシステムは、通常、FactoryTalk® View SE、FactoryTalk® Optix、ThinManager®ソフトウェアと組み合わせて使用されます。これらのプラットフォームは、HMI、IIoTゲートウェイ、データロギングアプリケーションをサポートし、ASEM 6300シリーズおよびVersaView 5200/5400シンクライアントでの使用に最適化されています。

産業用コンピュータと標準的な商用PCの違いは何ですか。

産業用コンピュータは、製造業や産業環境向けに特別に設計されています。標準的な商用PCと比較して、堅牢な設計、広範囲な動作温度、長い製品ライフサイクル、粉塵や振動、連続稼働といった環境下での信頼性の高い性能を実現します。

適切な産業用モニタの選定方法は?

適切な産業用モニタは、用途、取付け要件、ディスプレイサイズ、タッチスクリーンの必要性、環境条件によって異なります。信頼性の高い動作を実現するために、視認性、耐久性、接続性、HMIや産業用コンピュータとの互換性などの要素を考慮してください。

産業用コンピュータはどこで一般的に使用されていますか。

産業用オートメーションPCは、製造、食品、飲料、ライフサイエンス、自動車などの産業において、HMIワークステーション、機械制御、MES、SCADAシステム、エッジコンピューティング、データ収集、プロセスモニタなど、幅広いオートメーション用途で使用されています。

適切なリソースとサポートでプロセスを簡素化

テクニカル・ドキュメンテーション・センター
技術仕様書、マニュアル、インストール手順書。

リモート技術サポート
製品スペシャリストによるリアルタイムオンラインおよび電話サポート。

PartnerNetwork
業界をリードするエンジニアリングスペシャリストとサプライヤーのチーム。

文書ライブラリ
Rockwell Automation、FactoryTalk、Allen‑Bradley製品、サービス、ソリューションをサポートする出版物。

ナレッジベース
様々な製品と技術に関する質問と回答のデータベース。

今すぐRockwell Automationエキスパートとつながる

より迅速な立ち上げ、リスク軽減、結果の最大化をサポートします。一緒によりスマートに構築しましょう。

お問い合わせ

貴社のアクティビティに基づく

Loading
Loading
Loading
Loading
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(5)
Industrial Computers & Thin Clients Chevron UpChevron Up
Industrial Monitors Chevron UpChevron Up
Other Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
ASEM VersaView 6300B
ASEM 6300B Atom クラス1 ボックスPC
当社のASEM 6300B AtomクラスBox PCは、ヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)、IIoTゲートウェイ、およびデータロギングアプリケーションに最適です。
ASEM 6300B ボックスPC
当社のASEM™ 6300BボックスPCは、様々なフォームファクタおよびプロセッサで利用可能で、FactoryTalk® View SEまたはFactoryTalk® Optix™ソフトウェアと組み合わせることができます。
ASEM 6300B-SB0 iClass ブックマウントボックスパーソナルコンピュータ
ASEM 6300B iClass Book Mount Box PCで、あらゆる産業環境に対応するカスタマイズ可能なソリューションを提供し、HMIエクスペリエンスを最適化してください。
6300B壁掛け式ボックスパーソナルコンピュータポート
ASEM 6300B-SW0/TW0 iClass 壁掛け式ボックスパーソナルコンピュータ
ASEM™ 6300B-SW0/TW0 iClass壁掛け式ボックスパーソナルコンピュータは、強力なIntel Core i3、i5、またはi7プロセッサを搭載し、ハイエンドなヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)アプリケーションに最適です。シングルボード設計により高い信頼性を確保し、コンパクトな壁掛け式パッケージにより電気の筐体内のスペースを節約できます。
ASEM 6300P薄型パネルPCの前面が左向きになっている。ベゼルは黒色。背景は白色。
ASEM 6300P-SW0 パネルPC
当社のASEM™ 6300P-SW0パネルPCは、複雑な産業用アプリケーションに対応でき、タッチスクリーン技術を搭載し、使いやすい設計で、さまざまなサイズでご提供しています。
ASEM 6300 monitor with lower and side attachments and lower pane
ASEM 6300PA-KA0 オンマシン産業用PC
当社のASEM™ 6300PA-KA0オンマシン産業用PCは、時間、スペース、取付け費用を節約します。ファンレス設計と広い動作温度仕様により、これらのPCは長年にわたり信頼性の高い動作を提供するよう構築されています。
ASEM 6300 landscape monitor with side attachments and lower panel angled to the left
6300MA On-Machine産業用モニタ
ASEM™ 6300MA On-Machine™産業用モニタは、より柔軟で信頼性の高い運用を可能にするよう設計されています。これらの産業用モニタには、調整可能な取付けオプションがあり、機械設計者はモニタを最適な場所に設置することができます。
6181x画面付き統合ディスプレイ
6181X 危険な場所用パネルPC
危険な場所や過酷な環境での動作が定格された当社のパネルPCおよびシンクライアントで、お客様の業務における可能性を変革してください。
6181X 危険な場所用ボックスPC
危険な場所や過酷な環境での動作が保証された当社のボックスPCおよびシンクライアントを使用して、プロセス効率を向上させてください。
ASEM 6300M産業用モニター、薄型ベゼルで左向き。背景は白。モニターにはRockwell Automationソフトウェアの画像が表示されている
ASEM 6300Mパネルモニター
当社のASEM 6300Mパネルモニターには、エッジ間の全面ガラス製4点マルチタッチスクリーンが搭載されており、手袋を着用したままでも操作可能です。
ASEM 6300B-JB1 Compact Box PC front view
6300Tボックスシンクライアント
当社のASEM 6300T Box シンクライアントは、Intel Apollo Lake Atomプロセッサを搭載しており、ヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)、IIoTゲートウェイ、データロギングアプリケーションに最適です。
Allen Bradley hyperconverged (compute, networking, and storage) appliance for entry-level virtualization
VersaVirtualアプライアンス
当社のVersaVirtual™アプライアンスは、FactoryTalk® Viewやオペレーター/エンジニアワークステーションなど、多くのアプリケーションを必要とする小規模システムをホストするように設計されています。
Bottles with orange liquid in them and green caps going down a track in a production system with industrial PCs and monitors
効率的な産業運用
Rockwell AutomationのASEM 6300産業用PC、シンクライアント、モニターがFactoryTalk® ViewおよびThinManager®と組み合わさることで、効率的な産業運用のための安全で信頼性が高く最適化された可視化システムを提供する方法をご確認ください。
6200 VersaView 5400産業用コンピュータ
弊社のVersaView 5400産業用コンピュータは製造中止となり、販売は終了しております。
6200 VersaView 5200
弊社のVersaView 5200シンクライアントは製造中止となり、販売は終了しております。
6200M VersaView 5100
当社のVersaView 5100産業用モニターは製造中止となり、販売を終了いたしました。
6181p Family
6181コンピュータ
弊社の6181コンピュータは製造中止となり、販売は終了しております。
6177 標準コンピュータ
弊社の6177 Standard Computersは製造中止となり、販売を終了いたしました。
6176M標準モニタ
6176M 標準モニタはフラットパネルの産業用カラーモニタで、USB と RS232 のタッチスクリーン入力、DVI と VGA のビデオ入力、および画像の回転、カラーパレットの変更、押しボタンによる自動リセットを可能にするオン・スクリーン・ディスプレイ (OSD) 機能が装備されています。
6186M高性能モニタ
Bulletin 6186M高性能モニタは、熱や衝撃のような苛酷な環境条件への耐性に優れています。当社の高性能モニタはすべてフラットパネルタイプであり、クラスI、ディビジョン2の危険な領域の規格に準拠しています。
VersaView 5000産業用PCファミリーの概要ビデオ
Discover the scalability & versatility of Allen-Bradley's VersaView 5000 industrial PCs with open architecture, multi-touch screens & ThinManager® compatibility.
ASEM 6300B Box PC view with available inputs in the D2 configuration
ASEM 6300B-SW2 パフォーマンスボックスPC
ASEM 6300B-SW2は、Windows 11上で動作し、Intel Core i3、i5、i7プロセッサーおよびECCを搭載した、信頼性が高く高度に構成可能なボックスPCソリューションを提供します。
ASEM6300P-SW2 SL Panel PC front view
ASEM 6300P-SW2 産業用パネルPC
ASEM 6300P-SW2は、Intel Core i3、i5、i7プロセッサおよびECCを搭載したWindows 11で動作する、信頼性が高く高度に構成可能なディスプレイソリューションを提供します。
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
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用コンピュータおよびモニタ