当社のBulletin 6181X危険な場所・極限環境対応ボックスPCおよびシンクライアントは、Intel Dual Core i3第11世代CPU、極限温度範囲、高い衝撃および振動定格を特長とし、壁面取付けまたはブック取付け(アクセサリ使用)が可能です。グローバル危険な場所認証には、UL CL I DIV 2およびClass I Zone 2、ATEX、UK Ex、CCC Ex、INMETROが含まれ、グローバル一般場所認証も取得しています。
- 製品
- 概要
- ドキュメント
- 認証
概要
- Intel i3-1115GRE デュアルコア、2.2 GHz、第11世代Tiger Lake
- IECEx、cULus Class I Division 2、Class II Div 2、Class III Div 1、Class I Zone 2、Class II Zone 22、ATEX、UK Ex、CCC Ex、およびINMETROによる危険な場所使用認証
- 一般場所認証: EAC、BSMI、モロッコ、KC、RCM、NOM、中国有害物使用制限、トルコ有害物使用制限、UAE有害物使用制限、KSA有害物使用制限、REACH、WEEE、およびBIS
- 256ギガバイト、512ギガバイト、または1端子ベースソリッド・ステート・ドライブを搭載して出荷
- CFASTカードスロット1個とハーフレングスPCIe x1拡張スロット1個を搭載
- DRAMオプションには16ギガバイト、32ギガバイト、または64ギガバイトを用意
- 接続性:COMポート2個、USB 3ポート4個、1ギガバイトイーサネットポート2個、DisplayPort 1個、DVIポート1個
- オンラインでダウンロード可能なシステムバックアップおよび復元用クローンユーティリティを搭載
- Windows® 10 IoT Enterpriseオペレーティングシステムで利用可能、Windows 11 IoT Enterpriseと互換性のある
- Trusted Platform Module(TPM)オプションには、ハードウェアモジュールTPM、ファームウェアTPM(Intel PPT)、またはTPMなしを用意
- 全モデルでThinManager®対応BIOS
- −20~+70°C(−4~+158°F)の温度範囲で動作
- DC電源(18~32V DC)
6181X Box PC & Thin Client追加機能
- 壁面取付ブラケットが標準装備。
- スペース最適化のためのブック取付アクセサリ、6189V-BOOKBRKTが利用可能
6181X Thin Client追加機能
- 専用シンクライアントアプライアンス
- コスト削減と管理の簡素化のため、ソリッド・ステート・ドライブやオペレーティングシステムは非搭載
こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません
ドキュメント
| Product Profiles | 文書 |
|---|---|
| 6181X危険な場所用産業用コンピュータ製品プロファイル | 6181X-PP001_-EN-P |