Loading

ASEM 6300P-SW0 パネルPC
Allen-Bradley

当社のASEM™ 6300P-SW0パネルPCは、複雑な産業用アプリケーションに対応でき、タッチスクリーン技術を搭載し、使いやすい設計で、さまざまなサイズでご提供しています。
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
  • ASEM 6300P薄型パネルPCの前面が左向きになっている。ベゼルは黒色。背景は白色。

    6300P Low Profile Panel PC (Front)

  • ASEM 6300P薄型パネルPCの背面にポートが表示されています。背景は白色です。

    6300P Low Profile Panel PC (Back)

  • ASEM 6300PステンレススチールパネルPCの前面。背景は赤と黒。モニターは机の上に置かれている。

    6300P Stainless Steel Panel PC (Front)

  • ASEM 6300PステンレススチールパネルPCの背面。背景は赤と黒

    6300P Stainless Steel Panel PC (Back)

  • ASEM 6300PステンレススチールパネルPCの底面にポートが表示されています。背景は赤と黒です。

    6300P Stainless Steel Panel PC (Bottom)    

ASEM 6300P薄型パネルPCの前面が左向きになっている。ベゼルは黒色。背景は白色。

6300P Low Profile Panel PC (Front)

ASEM 6300P薄型パネルPCの背面にポートが表示されています。背景は白色です。

6300P Low Profile Panel PC (Back)

ASEM 6300PステンレススチールパネルPCの前面。背景は赤と黒。モニターは机の上に置かれている。

6300P Stainless Steel Panel PC (Front)

ASEM 6300PステンレススチールパネルPCの背面。背景は赤と黒

6300P Stainless Steel Panel PC (Back)

ASEM 6300PステンレススチールパネルPCの底面にポートが表示されています。背景は赤と黒です。

6300P Stainless Steel Panel PC (Bottom)    

Chevron LeftChevron Left
ASEM 6300P薄型パネルPCの前面が左向きになっている。ベゼルは黒色。背景は白色。
Chevron LeftChevron Left
ASEM 6300P薄型パネルPCの背面にポートが表示されています。背景は白色です。
ASEM 6300PステンレススチールパネルPCの前面。背景は赤と黒。モニターは机の上に置かれている。
ASEM 6300PステンレススチールパネルPCの背面。背景は赤と黒
ASEM 6300PステンレススチールパネルPCの底面にポートが表示されています。背景は赤と黒です。
Allen-Bradleyロゴ

当社のASEM™ 6300PパネルPCは、複雑な産業用アプリケーションを処理するために、第7世代Core i3、i5、i7 Intel Kaby Lake HおよびIntel Celeron Skylakeプロセッサをベースとしています。使いやすいタッチスクリーン技術には、アナログ抵抗膜式と投影型静電容量式(マルチタッチ操作用)があります。このパネルPCは、さまざまなディスプレイサイズと解像度で利用可能です。標準型または薄型ベゼルユニットのオプションがあります。どちらもフルハイビジョンまでの解像度に対応しています。

IP65/IP66(モデル依存)の環境保護により、ASEM 6300PパネルPCは食品加工やライフサイエンスなどの洗浄用途に最適です。ファンレス構造により、保守作業が少なく、長寿命化を実現します。

ASEM 6300BボックスPCは、ThinManager®ソフトウェアを統合することでサイバーセキュリティを強化します。プラントフロア全体に分散配置されたローカル保存アプリケーションを持つ複数のPCは、攻撃対象領域とセキュリティリスクを増大させる可能性があります。ThinManagerソフトウェアにより、アプリケーションを中央の安全な場所から実行・保守することができます。新しいThinManager-ready BIOSは、ASEM 6300Bおよび6300P産業用コンピュータにプリインストールされており、新しいコンピュータを箱から取り出して、直接ThinManager環境に配置することができます。ThinManagerコンソールは、Pre-Execution(PXE)やDHCPインフラストラクチャを必要とせずに、必要なアプリケーションファームウェアとソフトウェアをすべてダウンロードします。新しいコンピュータのブート順序を変更し、IPアドレスを定義して、ThinManagerにブートするだけです。100000を超える構成から選択できる組み込み(型)のThinManager-ready BIOSは、業界独占の機能です。さらに、ThinManagerシステム全体について、Rockwell Automationから保証されたサポートを受けることができます。


  • 12.1~24″のディスプレイサイズを提供
  • 解像度にはFHD/SXGA/XGA/WXGAが含まれます
  • 提供 標準または薄型ベゼル
  • フルハイビジョンディスプレイを含む様々な解像度をサポートするアルミニウムおよびガラスベゼルユニットを特長
  • 以下のベゼルバリエーションで標準解像度およびフルハイビジョンディスプレイの薄型ユニットを特長:
    • アルミニウム
    • アルミニウムガラス真平面
    • 交換可能なブルー食品グレードガスケット付きステンレススチールワイドスクリーンIP69K(アナログ抵抗膜方式)
  • アナログ抵抗膜方式および投影型静電容量方式(マルチタッチ操作用)を含む
  • 「ジャンボフレーム」および「Wake on LAN」ネットワーク標準をサポート
  • 最大2台の追加ディスプレイまでの長距離サポートが可能なバリエーションを用意
  • ファンレス構造を提供
  • TPM、PCI拡張スロット、追加通信における追加オプションを提供
  • ThinManager互換性のある
     

ASEM 6300産業用PCすべて(新規ユニットおよび既に購入・設置済みのユニット両方を含む)に対して、FactoryTalk Remote Access Basicのランタイムライセンスが無料で利用可能になりました。開始するには、Rockwell AutomationのProduct Compatibility and Download Centerからダウンロードしてください。

ビデオ
ASEM 6300産業用コンピュータおよびモニタ概要

産業環境は電子機器やコンポーネントに非常に有害な場合があります。ASEM™ 6300産業用コンピュータおよびモニターは、必要な保護と求める視認性を提供します。このオーバービュー動画をご覧いただき、ASEM 6300製品がどのように業務の効率化に役立つかをご確認ください。

 

標準ベゼル アルミニウム 薄型ベゼル アルミニウム
および アルミニウムガラス トゥルーフラット
LEDバックライトTFT LCD

12.1″-1024×768*

15.0″-1024×768

17″-1280×1024

19″-1280×1024

12.1″W-1280×800 ステンレススチール

15.6″W-1920×1080

18.5″W-1920×1080

21.5″W-1920×1080

24″W-1920×1080

タッチスクリーン アナログ抵抗膜方式 P-CAPマルチタッチ アルミニウムガラス トゥルーフラット 
またはアナログ抵抗膜方式–アルミニウム
保護等級 アルミニウムベゼル-IP65/IP66(モデル依存)-ステンレススチールベゼル-IP69K
プロセッサ
(ステンレススチールベゼルはi5プロセッサでのみ利用可能)

Intel Celeron G3900E 2.40GHz、2コア/2スレッド、2MB L2スマートキャッシュ、はんだ付け

Intel Core i3-7100E 2.9GHz、2コア/4スレッド、3MBスマートキャッシュ、はんだ付け

Intel Core i5-7440EQ、2.90GHz(3.60GHzターボ)、6MBスマートキャッシュ、4コア–4スレッド

Intel Core i7-7820EQ 3.0GHz(3.7GHzターボ)、4コア/8スレッド、8MBスマートキャッシュ

チップセット

Intel HM170 PCH(プラットフォームコントローラハブ)

Intel HM175 PCH(プラットフォームコントローラハブ)-プロセッサチップに内蔵

ビデオコントローラ  

Intel HD Graphics 510 Intel Celeronマイクロプロセッサに統合、950MHz

Intel HD Graphics 630 i3-7100Eに統合、350/950MHzクロック

Intel HD Graphics 630 i5-7440EQ/i7-7820EQに統合、350MHz/1GHzクロック

システムメモリ-RAM

4GB/8GB/16GB/32GB(2×SODIMM DDR4-2400モジュール)

ステンレススチールベゼルは8GBでのみ利用可能

大容量ストレージ

1×オンボードコネクタ(mSATA最大1TB SSD SATA III直接挿入用)

1×オンボードコネクタ(2.5″SSD SATA III最大1TB用)

LAN

4×イーサネット10/100/1000Mbps(RJ45-3×Intel I210、1×Intel I219-LM)

ステンレススチールベゼル-3×イーサネット10/100/1000Mbps(RJ45-3×Intel I210、1×Intel I219-LM)

USB
(USBポート数はモデル依存)

3×USB 3.0リア(Type-A)

2×USB 2.0リア(Type-A)

1×USB 2.0フロント(Type-A)

3×USB 3.0リア(Type-A)

2×USB 2.0リア(Type-A)

シリアル 1×RS232(DB9M)
ビデオ出力 1×DVI-D
拡張スロット 1×PCIe x4(5Gb/s)
電源 24VDC(18~32VDC)絶縁
認定オペレーティングシステム Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2019 64ビット
動作温度

0~50°C(32~122°F)Celeron/Core i3プロセッサ使用時

0~45°C(32~113°F)Core i7プロセッサ使用時

認証
  • CE(EN 61326-1、EN 61010-1、EN 61010-2-201)
  • cULusリスト(UL61010)
  • RCM
  • ASEM 6300産業用PCおよびモニターでConnected Enterprise® Production Systemを実現
    オレンジ色の液体が入ったボトルと緑色のキャップが、産業用PCおよびモニターを備えた生産システムのトラック上を流れている
    電子書籍
    ASEM 6300産業用PCおよびモニターでConnected Enterprise® Production Systemを実現

    ASEM™ 6300産業用PC、モニター、シンクライアントは、モジュール式の構造、利用可能なオプション、リモート管理機能に基づく独自の価値提案を提供し、お客様のConnected Enterprise®生産システムの実現を支援します。

    今すぐ読む
  • 産業用制御システムが運用成功をもたらす方法
    ヘルメットと安全メガネを着用し、製造環境でタブレットを見ている女性。
    電子書籍
    産業用制御システムが運用成功をもたらす方法

    当社のASEM™ 6300産業用コンピュータおよびモニターは、お客様の既存の従来のテクノロジと相互運用可能です。ただし、このソリューションは統合されたエンドツーエンドの製品スイートとしても展開できます。このポートフォリオがメンテナンスの簡素化やアップグレードの設置を容易にする方法についてご確認ください。

    今すぐ読む
  • 新たな価値を創出する可視性
    プロセスプラントのパネルから情報を確認しながら、クリップボードの紙に記録している男性従業員。
    電子書籍
    新たな価値を創出する可視性

    スマート製造は知識ベースの 企業として現れ、そこでは機器 とプロセスが生産性、安全性、セキュリティ、サステナビリティ、および パフォーマンスを向上させるために最適化されています。

    今すぐ読む

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
技術仕様 文書
可視化ソリューション選定ガイド VIEW-SG001_-EN-P
ASEM 6300 産業用PC、シンクライアント、モニター仕様 6300-TD001_-EN-P
インストレーションインストラクション 文書
6300B Box PCおよび6300T Box Thin Clientインストール 6300B-IN001_-EN-P
6300B マシンマウントボックスPCの設置 6300B-IN003_-EN-P
6300B壁掛けPC設置 6300B-IN002_-EN-P
6300B-JB1 コンパクトボックスPC設置 6300B-IN004_-EN-P
6300MA、6300PA On-MachineモニターおよびOn-MachineパネルPC インストール 6300-IN001_-EN-P
6300P DC電源パネルPC 6300P-IN001_-EN-P
6300B Box PCおよび6300T Box Thin Client用リモートビデオリンクレシーバー 6300V-IN004_-EN-P
6300BボックスPCおよび6300Tボックスシンクライアント用リモートビデオリンクトランスミッタ 6300V-IN005_-EN-P
ストレージドライブインストールキットインストール 6300V-IN001_-EN-P
DCコネクタアセンブリおよび交換用取り付けクリップの設置 6300V-IN003_-EN-P
6300BボックスPCおよび6300Tボックスシンクライアント設置用壁面取り付けおよびDINレールブラケット 6300V-IN002_-EN-P
User Manuals 文書
6300B Book/DINマウントボックスPCおよび6300T Book/DINマウントボックスシンクライアントユーザーマニュアル 6300B-UM001_-EN-P
6300B マシンマウントボックスPCユーザーマニュアル 6300B-UM003_-EN-P
6300B壁掛け型ボックスPCユーザーマニュアル 6300B-UM002_-EN-P
6300P パネルPCユーザーマニュアル 6300P-UM001_-EN-P
6300PA オンマシンパネルPCユーザーマニュアル 6300-UM002_-EN-P
6300V RVLレシーバーおよびRVLトランスミッタユーザマニュアル 6300V-UM001_-EN-P
ASEM 6300B-EW1および6300P-EW1 Entry Level産業用コンピュータ ユーザーマニュアル 6300-UM003_-EN-P
Product Profiles 文書
Bulletin 6300P パネルPC製品プロファイル 6300P-PP001_-EN-P
Miscellaneous 文書
6300Vオンマシンアクセサリ製品情報 6300V-PC005_-EN-P
6300V交換キット製品情報 6300V-PC004_-EN-P
6300B Box PC用交換ファンおよびファンフィルター製品情報 6300V-PC007_-EN-P
認証
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • CEマーク
  • cULusリスト
  • RCM

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用コンピュータおよびモニタ
  5. Chevron LeftChevron Left ASEM 6300P-SW0 パネルPC