Loading

ASEM 6300PA-KA0 オンマシン産業用PC
Allen-Bradley

当社のASEM™ 6300PA-KA0オンマシン産業用PCは、時間、スペース、取付け費用を節約します。ファンレス設計と広い動作温度仕様により、これらのPCは長年にわたり信頼性の高い動作を提供するよう構築されています。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(2)
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
  • ASEM 6300モニタ(下部および側面アタッチメント付き、下部ペイン付き)
  • ASEM 6300ランドスケープモニター、サイドアタッチメント付き、下部パネルは左に傾斜
ASEM 6300モニタ(下部および側面アタッチメント付き、下部ペイン付き)
ASEM 6300ランドスケープモニター、サイドアタッチメント付き、下部パネルは左に傾斜
Chevron LeftChevron Left
ASEM 6300モニタ(下部および側面アタッチメント付き、下部ペイン付き)
Chevron LeftChevron Left
ASEM 6300ランドスケープモニター、サイドアタッチメント付き、下部パネルは左に傾斜
Allen-Bradleyロゴ

ASEM™ 6300PA On-Machine™産業用PCは、時間、スペース、取付け費用を節約します。ファンレス設計と広い周囲温度範囲での動作能力により、これらのPCは長年にわたる信頼性の高い動作を提供するよう構築されています。これらの超近代的な産業用PCは柔軟な取付けオプションを提供し、機械設計者がPCを理想的な場所に配置することを可能にします。これらのPCは、ハンドル、キーボードトレイ、押しボタン、セレクタ、その他の入力デバイス用の特別なパネルなどのオプションアクセサリでさらにカスタマイズできます。

ASEM 6300PA On-Machine産業用PCは、100以上の工場構成済み組み合わせを提供します。これらの組み合わせには、ハードワイヤード22mmパイロットデバイスを備えたボタンエリアと、2つの端子台に配線されたものが含まれます。

これらのPCには、ユニットの背面にUSBポートも含まれており、ねじ付きキャップで密封されているため、周辺機器を一時的に接続することが容易で、後でキャップを交換してIP65等級を維持する機能を追加します。ASEM 6300PA On-Machine産業用PCは、ThinManager®ソフトウェアおよびFactoryTalk®ソフトウェアの全スイート(FactoryTalk® View ME、FactoryTalk® View SE、FactoryTalk® Remote Access™ランタイム、FactoryTalk® Optix™ HMIシステムを含む)と互換性のある製品です。 


概要

  • ランドスケープ版とポートレート版をご用意:
    • ランドスケープ版は15.6″、18.5″、21.5″、24″のワイドアスペクト比TFT LCD
    • ポートレート版は21.5″、24″のワイドアスペクト比TFT LCD
  • フルHD解像度を搭載
  • 様々な外装機能を提供:
    • VESA 75/100取付け、またはRittalやAMTRIONサポートアームによるアーム取付け
    • 傷防止処理を施した粉体塗装ダイキャストアルミニウムシャーシ
    • UL Type 1および4X(屋内)定格による完全IP65侵入保護
  • ベゼルはアルミニウムとガラスのTrue Flatフレームで、マルチタッチ投影型静電容量式タッチスクリーンを搭載
  • 以下のようなオプション機能を搭載:
    • 22mmパイロットデバイス付き工場設定ボタンエリア
    • Intel Celeron、 i3、i5、i7プロセッサのCPUオプション

FactoryTalk Remote Access Basicのランタイムライセンスが、新規ユニットおよび既に購入・設置済みのユニットを含む、すべてのASEM 6300産業用PCで無料でご利用いただけるようになりました。Rockwell AutomationのProduct Compatibility and Download Centerからダウンロードして開始してください。

  6300PA
LEDバックライトTFT LCD

横向き

15.6″W-1920×1080 

18.5″W-1920×1080 

21.5″W-1920×1080

24″W-1920×1080

縦向き

21.5″W-1080×1920

24″W- 1080×1920

タッチスクリーン PCAPマルチタッチ
フロントパネル アルミニウムとガラス真平面 
保護等級

IP65

UL Type 1、4x(屋内のみ)および12

取付け

VESA 75/100または 

RITTAL CP40/AMTRION HMA I-040 Kupplungシステム互換性のある上部または下部極/サスペンションアーム取付け

シャーシ アルミニウム合金 AN AB46400
色 耐スクラッチ塗装-RAL 9006
アクセサリー サイドハンドル、周辺ハンドル、キーボードホルダーキット
プロセッサ

Intel® Celeron™ 3965U 2.20GHz - 64bit - 2コア/2スレッド - 2MBスマートキャッシュ - 14nm 

Intel® Core™ i3-7100U 2.40GHz - 64bit - 2コア/4スレッド - 3MBスマートキャッシュ - 14nm 

Intel® Core™ i5-7300U 2.60GHz(3.50GHzターボ) - 64bit - 2コア/4スレッド - 3MBスマートキャッシュ - 14nm 

Intel® Core™ i7-7600U 2.80GHz(3.90GHzターボ) - 64bit - 2コア/4スレッド - 4MBスマートキャッシュ - 14nm

チップセット Intel® Kaby Lake PCH-LP(プラットフォームコントローラハブ-低消費電力) - プロセッサチップに内蔵(SoC)
ビデオコントローラ

Celeron™ 3965Uに統合されたIntel® HD Graphics 610 - 300MHz/900MHz 

Core™ i3プロセッサに統合されたIntel® HD Graphics 620 - 300MHz/1.00GHz 

Core™ i5プロセッサに統合されたIntel® HD Graphics 620 - 300MHz/1.10GHz 

Core™ i7プロセッサに統合されたIntel® HD Graphics 620 - 300MHz/1.15GHz DirectX 12およびOpenGL 4.5サポート

ウォッチドッグ プログラム可能な時間間隔
TPM Intel® PTT(TPM統合)
メモリ 4GBまたは8GBまたは16GB(1×SODIMM DDR4モジュール)
大容量ストレージ

Cfast:外部アクセス可能なオンボード1×ブート可能Cfast SATA IIIスロット(最大240GB)

M.2 SSD:M.2 2280 NVMe PCIe x2 SSDまたはM.2 2280 NVMe PCIe x4 SSDの直接挿入用オンボードコネクタ1×(最大1TB)1

インターフェース

3×ギガビットイーサネット(RJ45)

3×USB 3.0(Type-A) - 保護キャップ付き背面1×USB 3.0(Type-A)

アドオンビデオ出力(オプション)

1×DisplayPort++ V1.2

RVL用1×RJ45コネクタ

アドオンインターフェース(オプション)

1×RS232/422/485(DB15M)

1×RS232/422/485(DB15M)絶縁

1×ギガビットイーサネット(RJ45)

電源(オプション) ATXモード電源用キット(内部ケーブルとボタンエリアの押しボタン)
バッテリー 1×CR2032 取り外し可能フロントアクセス
O.S.認証 Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019/2021 64bit
周囲温度 0°C~50°C
保存温度 −10°C~60°C
動作/保存相対湿度 20%~90%RH(結露なきこと)
認証 CE 有害物使用制限 UKCA cULusリスト

1M.2 NVMe PCIe x4 SSDは、2レーン(ソケットM.2 PCIe x2)経由で駆動されるため、製造メーカの主張とは異なる実際のパフォーマンスを示します。データ転送速度は宣言値の約半分であり(M.2 NVMe PCIe x2 SSDに匹敵)、


こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Product Profiles 文書
ASEM 6300PA オンマシンPC製品プロファイル 6300PA-PP001_-EN-P
認証
認証
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CEマーク
  • ULリスト

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用コンピュータおよびモニタ
  5. Chevron LeftChevron Left ASEM 6300PA-KA0 オンマシン産業用PC