Loading

ASEM 6300B Atom クラス1 ボックスPC
Allen-Bradley

当社のASEM 6300B AtomクラスBox PCは、ヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)、IIoTゲートウェイ、およびデータロギングアプリケーションに最適です。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(3)
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
推奨
製品
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
概要
  • ASEM VersaView 6300B
ASEM VersaView 6300B
Chevron LeftChevron Left
ASEM VersaView 6300B
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

ASEM 6300B Atom Class Box PCには、Intel Apollo Lake Atomプロセッサが搭載されており、ヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)、IIoTゲートウェイ、データロギングアプリケーションに最適です。 高い信頼性を実現するファンレスシングルボード設計を特徴としています。 電気のエンクロージャ内でのDINレールまたはブック取付けに対応しています。シングルDisplayPortコネクタは、ASEM 6300M産業用モニターに接続できます。

  • ヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)、IIoTゲートウェイ、データロギングアプリケーションに最適なIntel Apollo Lake Atomプロセッサを搭載
  • 最大4K高解像度をサポートするシングルDisplayPortユニットで利用可能で、 2×イーサネットおよび2×USB 3.0(Type A)ポートを搭載
  • 最大240ギガバイトのM.2 SSDによる堅牢な大容量ストレージを提供(PCのみ)
  • 4ギガバイトまたは8ギガバイトDDR4 RAMを提供 衝撃および振動による問題を防止するため、マザーボードに永久的にはんだ付けされています
  • 低メンテナンスが要求されるアプリケーションに最適なファンレス、ブックマウント構造を提供
  • ThinManager®対応

FactoryTalk Remote Access Basicのランタイムライセンスが、新規ユニットと既に購入・設置済みのユニットを含む、すべてのASEM 6300産業用PCで無料で利用できるようになりました。Rockwell Automationの Product Compatibility and Download Center からダウンロードして開始してください。


概要

Intel Atomクラス ボックスPC

  • 最大4K高解像度をサポートするシングルDisplayPortユニットで利用可能 2×イーサネットおよび2×USB 3.0(Type A)ポートを搭載
  • 最大 480ギガバイト(PCのみ)のM.2 SSDによる堅牢な大容量ストレージを提供
  • 4ギガバイトまたは8ギガバイトDDR4 RAMを提供 衝撃および振動による問題を防止するため、マザーボードに永久的にはんだ付けされています
  • ThinManager対応BIOSがプリロード済み

 

6300B-AB0

6300B-BMF/DRF

6300B-BMN/DRN

ファミリー 標準 機能

チップセット

Intel Apollo Lake

Intel Apollo Lake

Intel Apollo Lake

ビデオコントローラ

Intel HD Graphics 500(x5-E3930に統合、400/550MHz)
Intel HD Graphics 505(x7-3950に統合、500/650MHz)

Intel HD Graphics 500(x5-E3930に統合、400/550MHz)
Intel HD Graphics 505(x7-3950に統合、500/650MHz)

Intel HD Graphics 500(x5-E3930に統合、400/550MHz)
Intel HD Graphics 505(x7-3950に統合、500/650MHz)

追加BIOSオンボード

ThinManager Ready

ThinManager Ready

ThinManager Ready

ファミリー 設定可能 機能

 

プロセッサ

Intel® Atom™ x5-E3930 1.3GHz(1.8GHzバースト)、2コア/2スレッド、2MB L2キャッシュ
Intel Atom x7-3950 1.6GHz(2.0GHzバースト)、4コア/4スレッド、2MB L2キャッシュ

Intel® Atom™ x5-E3930 1.3GHz(1.8GHzバースト)、2コア/2スレッド、2MB L2キャッシュ
Intel Atom x7-3950 1.6GHz(2.0GHzバースト)、4コア/4スレッド、2MB L2キャッシュ

Intel® Atom™ x5-E3930 1.3GHz(1.8GHzバースト)、2コア/2スレッド、2MB L2キャッシュ
Intel Atom x7-3950 1.6GHz(2.0GHzバースト)、4コア/4スレッド、2MB L2キャッシュ

システムメモリ–RAM

4ギガバイトまたは8ギガバイト、LP-DDR4-2400(はんだ付け)、プロセッサ依存

4ギガバイトまたは8ギガバイト、LP-DDR4-2400(はんだ付け)、プロセッサ依存

4ギガバイトまたは8ギガバイト、LP-DDR4-2400(はんだ付け)、プロセッサ依存

大容量ストレージ

M.2サイズ2242キーB SSD SATA III(最大480ギガバイト)

M.2サイズ2242キーB SSD SATA III(最大480ギガバイト)

M.2サイズ2242キーB SSD SATA III(最大480ギガバイト)

オペレーティングシステム

Windows 10 2019 LTSCまたはOSなし

Windows 10 2019 LTSCまたはOSなし

Windows 10 2019 LTSCまたはOSなし

取付け

ブックマウントまたはDINレールマウント、アクセサリキット購入で壁面取付け可能

ブックマウントまたはDINレールマウント、アクセサリキット購入で壁面取付け可能

ブックマウントまたはDINレールマウント、アクセサリキット購入で壁面取付け可能

TPM

TPM BIOSまたはなし

TPM BIOSまたはなし

TPM BIOSまたはなし

ファミリー 標準 機能(続き)

電源

24VDC(18~32VDC)絶縁

24VDC(18~32VDC)絶縁

24VDC(18~32VDC)絶縁

動作温度

0~55°C(32~131°F)x5プロセッサ使用時

0~50°C(32~122°F)x7プロセッサ使用時

0~50°C(32~122°F)

0~50°C(32~122°F)

保存温度

−10~+60°C(+14~140°F)

−10~+60°C(+14~140°F)

−10~+60°C(+14~140°F)

湿度

20%~90%(結露なきこと)

20%~90%(結露なきこと)

20%~90%(結露なきこと)

シリアル

−

1×RS232/422/485(DB9M)

1×RS232/422/485(DB9M)

USB

2×USB3.0(タイプA)

4×USB3.0(タイプA)

4×USB3.0(タイプA)

ビデオ出力

1×DisplayPort

1×DisplayPort

2×DisplayPort

LAN

2×イーサネット10/100/1000Mbps(Intel I210、RJ45)

4×イーサネット10/100/1000Mbps(Intel I210、RJ45)

2×イーサネット10/100/1000Mbps(Intel I210、RJ45)

バッテリー

リチウムCR2032 3V

リチウムCR2032 3V

リチウムCR2032 3V

認証

CE(EN 61326-1、EN 61010-1、EN 61010-2-201)

cULusリスト(UL61010)

RCM

KCC

UKCA

CE(EN 61326-1、EN 61010-1、EN 61010-2-201)

cULusリスト(UL61010)

RCM

KCC

UKCA

ULクラス1 Div II

ATEX

CE(EN 61326-1、EN 61010-1、EN 61010-2-201)

cULusリスト(UL61010)

RCM

KCC

UKCA

  • ASEM 6300産業用PCおよびモニターでConnected Enterprise® Production Systemを実現
    オレンジ色の液体が入ったボトルと緑色のキャップが、産業用PCおよびモニターを備えた生産システムのトラック上を流れている
    電子書籍
    ASEM 6300産業用PCおよびモニターでConnected Enterprise® Production Systemを実現

    ASEM™ 6300産業用PC、モニター、シンクライアントは、モジュール式の構造、利用可能なオプション、リモート管理機能に基づく独自の価値提案を提供し、お客様のConnected Enterprise®生産システムの実現を支援します。

    今すぐ読む
  • 産業用制御システムが運用成功をもたらす方法
    ヘルメットと安全メガネを着用し、製造環境でタブレットを見ている女性。
    電子書籍
    産業用制御システムが運用成功をもたらす方法

    当社のASEM™ 6300産業用コンピュータおよびモニターは、お客様の既存の従来のテクノロジと相互運用可能です。ただし、このソリューションは統合されたエンドツーエンドの製品スイートとしても展開できます。このポートフォリオがメンテナンスの簡素化やアップグレードの設置を容易にする方法についてご確認ください。

    今すぐ読む
  • 新たな価値を創出する可視性
    プロセスプラントのパネルから情報を確認しながら、クリップボードの紙に記録している男性従業員。
    電子書籍
    新たな価値を創出する可視性

    スマート製造は知識ベースの 企業として現れ、そこでは機器 とプロセスが生産性、安全性、セキュリティ、サステナビリティ、および パフォーマンスを向上させるために最適化されています。

    今すぐ読む
  • ASEMとMESがあなたの工場現場に成功をもたらします
    水工場 - 純粋な湧き水を小さな青いボトルに加工および充填するための水ボトリングライン。選択的フォーカス。
    電子書籍
    ASEMとMESがあなたの工場現場に成功をもたらします

    自動化、運用情報、高度な分析を組み合わせることで、適切に実装されたManufacturing Execution System(MES)は、あらゆる規模の企業が、あらゆる業界において大きな競争優位性を得ることができます。

    今すぐ読む

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
認証
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
KC CertificationKC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)
  • cULusリスト (UL61010)
  • RCM
  • KCC
  • UKCA

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用コンピュータおよびモニタ
  5. Chevron LeftChevron Left ASEM 6300B Atom クラス1 ボックスPC