Loading

ASEM 6300B-SB0 iClass ブックマウントボックスパーソナルコンピュータ
Allen-Bradley

ASEM 6300B iClass Book Mount Box PCで、あらゆる産業環境に対応するカスタマイズ可能なソリューションを提供し、HMIエクスペリエンスを最適化してください。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(1)
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
  • 6300B ブックマウント ボックスパーソナルコンピュータ
  • ASEM 6300B iClassプロセッサ搭載ブックマウントファンレスボックスパーソナルコンピュータ
6300B ブックマウント ボックスパーソナルコンピュータ
ASEM 6300B iClassプロセッサ搭載ブックマウントファンレスボックスパーソナルコンピュータ
Chevron LeftChevron Left
6300B ブックマウント ボックスパーソナルコンピュータ
Chevron LeftChevron Left
ASEM 6300B iClassプロセッサ搭載ブックマウントファンレスボックスパーソナルコンピュータ
Allen-Bradleyロゴ

iClass ブックマウント ASEM™ 6300B-SB0 ボックスPCを現場でカスタマイズし、最大4つのPCIeスロットにサードパーティ製モジュールを配置できます。4つのイーサネットポート、マルチスタンダードシリアルポート、産業用モニター用DVIコネクタ、3つのUSBポートを搭載し、ユーザーは簡単にこのPCに接続できます。オプションの冷却ファンにより、過酷な産業環境での信頼性が向上します。ASEM 6300B-SB0 PCにはWindows® 10 IoT Enterprise LTSCオペレーティングシステムが標準搭載されていますが、オペレーティングシステムなしでもオプションで利用可能です。

FactoryTalk® View SEまたはFactoryTalk® Optix™ソフトウェアと組み合わせることで、Rockwell Automation® Connected Enterprise®生産システム内で最適なHMIエクスペリエンスを提供します。すべてのASEM 6300 PCには、サイバーセキュリティを強化するThinManager®対応BIOSがプリロードされています。プラントフロア全体に分散したローカルに保存されたアプリケーションを持つ複数のPCは、攻撃対象領域とセキュリティリスクを増大させる可能性があります。ThinManagerソフトウェアにより、アプリケーションを中央の安全な場所から実行・保守できます。

FactoryTalk Remote Access Basicのランタイムライセンスが、新規ユニットと既に購入・設置済みのユニットの両方を含む、すべてのASEM 6300産業用PCで無料で利用可能になりました。開始するには、Rockwell Automationの Product Compatibility and Download Center からダウンロードしてください。


概要

Intel Core iクラス ブックマウント ボックス PC

  • 中規模アプリケーション向けに、Core i3、i5、i7デュアルコアおよびクアッドコア第7世代64ビットプロセッサを搭載
  • 4×イーサネット、5×USB(タイプA)、1×RS-232(DB9M)、1×DVI-D、1×RS232/422/485絶縁(DB9M;4ディスプレイポート構成のみ)を提供
  • 冷却ファン付きまたは冷却ファンなしで利用可能
  • ThinManager対応BIOSがプリロードされ、Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021のオプション付き
6300B-SB0
ファミリー 構成可能 SB0用 機能 プロセッサ
  • Intel® Core™ i3-7100E 2.90GHz 64ビット、2コア/4スレッド、3MBスマートキャッシュ、14ナノメータ
  • Intel® Core™ i5-7440EQ 2.90GHz (3.60GHz ターボ) 64ビット、4コア/4スレッド、6MBスマートキャッシュ、14ナノメータ
  • Intel® Core™ i7-7820EQ 3.00GHz (3.70GHz ターボ) 64ビット、4コア/8スレッド、8MBスマートキャッシュ、14ナノメータ
チップセット
  • Intel® HM175 PCH (プラットフォームコントローラハブ) 統合RAIDコントローラ付き
  • 2×PCIe x4 バージョン: Intel® CM236 PCH (プラットフォームコントローラハブ) 統合RAIDコントローラ付き
ビデオコントローラ
  • Intel® Core™ i3プロセッサに統合されたIntel® HD Graphics 630 • 350MHz/950MHz
  • Intel® Core™ i5およびi7プロセッサに統合されたIntel® HD Graphics 630 • 350MHz/1GHz
システムメモリ – RAM
  • 4GB (1×4GB SODIMM DDR4モジュール)
  • 8GB (2×4GB SODIMM DDR4モジュール)
  • 16GB (2×8GB SODIMM DDR4モジュール)
  • 32GB (2×16GB SODIMM DDR4モジュール)
大容量ストレージ
  • ストレージなし
  • 128GB~1TB SSD (NMVe)
OSインストール場所
  • 128GB SSD 2.5″ SSD1
  • 256GB SSD 2.5 ″ SSD1
  • 512GB SSD 2.5 ″ SSD1
  • 1TB SSD 2.5 ″ SSD1
  • なし
  • 120GB mSATA
  • 240GB mSATA
  • 480GB mSATA
  • 960GB mSATA
オペレーティングシステム
  • OSなし
  • Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 64ビット
チップセット Intel Kaby Lake H世代 (プラットフォームコントローラハブ)、プロセッサチップ(SoC)に内蔵
システム構成
  • 拡張なし、取り外し可能ストレージなし
  • 拡張なし、取り外し可能ストレージ1台
  • 拡張なし、取り外し可能ストレージ2台 (RAID 1)
  • PCIe拡張スロット2台、取り外し可能ストレージ1台
  • PCI拡張スロット2台 、取り外し可能ストレージなし
  • PCI拡張スロット2台、取り外し可能ストレージ2台 (RAID 1)
PCI拡張
  • なし
  • 2×PCIe x4
  • 1 PCIe x4およびPCIハーフサイズ
Comポート1
  • 1 RS-232非絶縁 + 1 USB 2.0
  • 1 RS-232絶縁 + 1 USB 2.0
  • 2シリアルRS-232
  • 2 USB 2.0
  • なし
Comポート2
  • 追加DisplayPort 2台
  • なし
ストレージ1
  • ストレージなし
  • 128GB SSD 2.5 ″ TLC
  • 256GB SSD 2.5 ″ TLC
  • 512GB SSD 2.5 ″ TLC
  • 1TB SSD 2.5 ″ TLC
  • 120GB mSATA
  • 240GB mSATA
  • 480GB mSATA
ストレージ2
  • ストレージなし
  • 128GB SSD 2.5 ″ TLC
  • 256GB SSD 2.5 ″ TLC
  • 512GB SSD 2.5 ″ TLC
  • 1TB SSD 2.5 ″ TLC
ストレージ3
  • ストレージなし
  • 30GB SATA III MLC (CFAST)
  • 60GB SATA III MLC (CFAST)
  • 120GB SATA III MLC (CFAST)
  • 240GB SATA III MLC (CFAST)
  • 120GB mSATA
  • 240GB mSATA
  • 480GB mSATA
TPM
  • TPMなし
  • Intel® PTT (TPM統合)
2 PCI拡張構成でファンオプション
  • ファンレス

- 動作温度0~50°C (32~122°F) (Core i3およびi5プロセッサ)

- 動作温度0~45°C (32~113°F) (24×7ハード・ディスク・ドライブまたはCore i7プロセッサ)

  • 強制換気オプション:

 (2×タコメータ付きファン40×40×20mm)、以下を保証するために必要:

 - 動作温度 0~50°C (32~122°F) (24×7ハード・ディスク・ドライブまたはCore i7プロセッサ)

 - 拡張カードの使用最大合計20W

長距離
  • なし
  • 1 RVLビデオ出力
  • 2 RVLビデオ出力
ファミリー 標準 SB0用 機能 取り付け
ブックマウント
追加BIOSオンボード ThinManager Ready
電源 24V DC (18V~32V DC) 絶縁
動作温度
  • オプションファンなし

0~50°C (32~122°F)

5~45°C (41~113°F) (24×7ハード・ディスク・ドライブまたはIntel® Core™ i7プロセッサ)

5~45°C (41~113°F) (標準ハード・ディスク・ドライブ)

  • オプションファン付き

0~50°C (32~122°F)

0~50°C (32~122°F) (24×7ハード・ディスク・ドライブまたはCore i7プロセッサ)

5~45°C (41~113°F) (標準ハード・ディスク・ドライブ)

保存温度 −10~+60°C (14~140°F)
湿度 20~90% RH (結露なきこと)
USB 2×USB 3.0 (Type-A)、2×USB 2.0 (Type-A)、1×USB 3.0 (Type-A) フロント
LAN 4×ギガビットイーサネット (RJ45)
シリアル 1×RS-232 (DB9M)
ビデオ 1×DVI-D (解像度最大1920×1080)
保護等級 IP20
バッテリー 1×CR2032 取り外し可能 フロントアクセス
認証
  • CE
  • 有害物使用制限
  • UKCA
  • cULusリスト
  • KCC
  • RCM
  • ASEM 6300産業用パーソナルコンピュータおよびモニターでConnected Enterprise® Production Systemを実現
    オレンジ色の液体が入ったボトルと緑色のキャップが、産業用パーソナルコンピュータとモニターを備えた生産システムのトラック上を流れている
    電子書籍
    ASEM 6300産業用パーソナルコンピュータおよびモニターでConnected Enterprise® Production Systemを実現

    ASEM™ 6300産業用パーソナルコンピュータ、モニター、シンクライアントは、モジュール式の構造、利用可能なオプション、リモート管理機能に基づく独自の価値提案を提供し、お客様のConnected Enterprise®生産システムの実現を支援します。

    今すぐ読む
  • 産業用制御システムが運用成功をもたらす方法
    ヘルメットと安全メガネを着用し、製造環境でタブレットを見ている女性。
    電子書籍
    産業用制御システムが運用成功をもたらす方法

    当社のASEM™ 6300産業用コンピュータおよびモニターは、お客様の既存の従来のテクノロジと相互運用可能です。ただし、このソリューションは統合されたエンドツーエンドの製品スイートとしても展開できます。このポートフォリオがメンテナンスの簡素化やアップグレードの設置を容易にする方法についてご確認ください。

    今すぐ読む
  • 新たな価値を創造する可視性
    プロセスプラントのパネルから情報を確認しながら、クリップボードの紙に記録している男性従業員。
    電子書籍
    新たな価値を創造する可視性

    スマート製造は知識ベースの 企業として現れ、そこでは機器 とプロセスが生産性、安全性、セキュリティ、サステナビリティ、 パフォーマンスを向上させるために最適化されています。

    今すぐ読む
  • ASEMとMESがプラントフロアに成功をもたらします
    水工場-純粋な湧き水を小さな青いボトルに加工・充填する水ボトリングライン。選択的フォーカス。
    電子書籍
    ASEMとMESがプラントフロアに成功をもたらします

    自動化、運用情報、高度な分析を組み合わせることで、適切に実装されたManufacturing Execution System(MES)は、あらゆる規模の企業があらゆる業界で大きな競争優位性を得ることができます。

    今すぐ読む
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
RCM CertificationRCM Certification
KC CertificationKC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE
  • 有害物使用制限
  • UKCA
  • cULusリスト
  • KCC
  • RCM

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用コンピュータおよびモニタ
  5. Chevron LeftChevron Left ASEM 6300B-SB0 iClass ブックマウントボックスパーソナルコンピュータ