Loading

6300T Box シンクライアント
Allen-Bradley

当社のASEM 6300T Box シンクライアントは、Intel Apollo Lake Atomプロセッサを搭載しており、ヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)、IIoTゲートウェイ、データロギングアプリケーションに最適です。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(3)
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
推奨
製品
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
概要
  • ASEM 6300B-JB1 コンパクトボックスPC 前面図


    ASEM 6300T-JB1

  • ASEM 6300T シングルDisplayPortシンクライアント

     

    ASEM 6300T Single DisplayPort Thin Client

  • 白い背景に置かれたASEM 6300TデュアルDisplayPortシンクライアントの前面図。6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S

     

    ASEM 6300T Dual DisplayPort Thin Client

  • 白い背景に置かれたASEM 6300TデュアルDisplayPortシンクライアントの右側面図。6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S

     

    ASEM 6300T Dual DisplayPort Thin Client

  • 白い背景に置かれたASEM 6300TデュアルDisplayPortシンクライアントの左側面図。6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S

     

    ASEM 6300T Dual DisplayPort Thin Client

ASEM 6300B-JB1 コンパクトボックスPC 前面図


ASEM 6300T-JB1

ASEM 6300T シングルDisplayPortシンクライアント

 

ASEM 6300T Single DisplayPort Thin Client

白い背景に置かれたASEM 6300TデュアルDisplayPortシンクライアントの前面図。6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S

 

ASEM 6300T Dual DisplayPort Thin Client

白い背景に置かれたASEM 6300TデュアルDisplayPortシンクライアントの右側面図。6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S

 

ASEM 6300T Dual DisplayPort Thin Client

白い背景に置かれたASEM 6300TデュアルDisplayPortシンクライアントの左側面図。6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S

 

ASEM 6300T Dual DisplayPort Thin Client

Chevron LeftChevron Left
ASEM 6300B-JB1 コンパクトボックスPC 前面図
Chevron LeftChevron Left
ASEM 6300T シングルDisplayPortシンクライアント
白い背景に置かれたASEM 6300TデュアルDisplayPortシンクライアントの前面図。6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S
白い背景に置かれたASEM 6300TデュアルDisplayPortシンクライアントの右側面図。6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S
白い背景に置かれたASEM 6300TデュアルDisplayPortシンクライアントの左側面図。6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S
Allen-Bradleyロゴ

 ASEM™ 6300T Box シンクライアントは、ThinManagerソフトウェアで使用するためのThinManager® Readyデバイスです。  ThinManagerは、持続可能でスケーラブルなプラットフォームにおいて、前例のない制御とセキュリティを提供します。ThinManagerのシンクライアントアーキテクチャにより、中央管理された低コストハードウェアの展開が可能になり、ユーザーに馴染みのあるアプリケーションやツールを安全に提供できます。


  • 最大4K高解像度をサポートするシングル、デュアル、またはクアッドDisplayPort構成で利用可能       
  • 稼働時間向上のためのファンレス構造
 

 

6300T-BA 6300T-BB 6300T-JB1
プロセッサ

Intel Atom x7-3950 1.6GHz(2.0GHzバースト)、4コア/4スレッド、2MB L2キャッシュ)

Intel Atom x7-3950 1.6GHz(2.0GHzバースト)、4コア/4スレッド、2MB L2キャッシュ)

Intel® Celeron® 6305E 1.8GHz、2C/4T、4MBスマートキャッシュ、10ナノメータ

システムメモリ - RAM

4GB/8GB、LP-DDR4-2400(はんだ付け)

4GB/8GB、LP-DDR4-2400(はんだ付け)

4GB/8GB(はんだ付け)

LAN

2×イーサネット10/100/1000Mbps(Intel I210、RJ45)

2×イーサネット10/100/1000Mbps(Intel I210、RJ45)

4×イーサネット10/100/1000/2500Mbps(Intel i226、RJ45)

USB

2×USB 3.0(Type-A)

4×USB 3.0(Type-A)

4×USB 3.2(Type-A)

映像出力

1×DisplayPort++ v1.2(最大解像度:4096×2160@60Hz)

2×DisplayPort++ v1.2(最大解像度:4096×2160@60Hz)

2× または4×DisplayPort++ V1.4a

オーディオ

-             

標準3.5mmオーディオ出力ジャック

1×ライン出力オーディオステレオ

1×マイク入力

シリアル

-             

1×RS-232ポート(DB9M)

1×RS-232/422/485絶縁(DB9M)* 4ディスプレイモデルのみ

電源

24V DC(18~32V DC)絶縁

24V DC(18~32V DC)絶縁

24V DC(18~32V DC)絶縁

取り付け

DINレール取り付け、壁掛け式

オプションアクセサリ付きDINレール取り付け、壁掛け式

ブック取り付けまたはDINレール取り付け

ケース材質

アルミニウム合金

アルミニウム合金

アルミニウム合金

動作温度

0~50°C(32~122°F)

0~50°C(32~122°F)

0~50°C(32~122°F)

保存温度

−10~+60°C(14~140°F)

−10~+60°C(14~140°F)

−20~+65°C(−4~149°F)

湿度 80%(結露なきこと)

80%(結露なきこと)

20%~90%RH@25°C(77°F)結露なきこと

認証
  • CE(EN 61326-1、EN 61010-1、EN 61010-2-201)
  • cULusリスト(UL61010)
  • RCM
  • CE(EN 61326-1、EN 61010-1、EN 61010-2-201)
  • cULusリスト(UL61010)
  • RCM
  • Class I Division 2, Groups A, B, C, D T4
  • Class I Zone 2, IIC, T4
  • Europe (ATEX) II 3 G, Ex ec IIC T4 Gc
  • CE(EN 61326-1、EN 61010-1、EN 61010-2-201)
  • RCM(オーストラリアおよびニュージーランド)
  • cULusリスト(UL61010)
  • REACH
  • Cmim(モロッコ)• 有害物使用制限
  • KCC(韓国)• UKCle

注意:シンクライアントはSSDおよびOSなしで出荷されます 

ビデオ
ASEM 6300産業用コンピュータおよびモニタ概要

産業環境は電子機器やコンポーネントに非常に有害な場合があります。ASEM™ 6300産業用コンピュータおよびモニターは、必要な保護と求める視認性を提供します。このオーバービュー動画をご覧いただき、ASEM™ 6300製品がどのように業務の効率化に役立つかをご確認ください。

  • ASEM 6300産業用PCおよびモニターでConnected Enterprise® Production Systemを実現
    オレンジ色の液体が入ったボトルと緑色のキャップが、産業用PCとモニターを備えた生産システムのトラック上を流れている
    電子書籍
    ASEM 6300産業用PCおよびモニターでConnected Enterprise® Production Systemを実現

    ASEM™ 6300産業用PC、モニター、シンクライアントは、モジュール式の構造、利用可能なオプション、リモート管理機能に基づく独自の価値提案を提供し、お客様のConnected Enterprise®生産システムの実現を支援します。

    今すぐ読む
  • 産業用制御システムが運用成功をもたらす方法
    ヘルメットと安全メガネを着用し、製造環境でタブレットを見ている女性。
    電子書籍
    産業用制御システムが運用成功をもたらす方法

    当社のASEM™ 6300産業用コンピュータおよびモニターは、お客様の既存の従来のテクノロジと相互運用可能です。ただし、このソリューションは統合されたエンドツーエンドの製品スイートとしても展開できます。このポートフォリオがメンテナンスの簡素化とアップグレードの設置の容易化にどのように役立つかをご確認ください。

    今すぐ読む
  • 新たな価値を創出する可視性
    プロセスプラントのパネルから情報を確認しながら、クリップボードの紙に記録している男性従業員。
    電子書籍
    新たな価値を創出する可視性

    スマート製造は知識ベースの 企業として現れ、そこでは機器 とプロセスが生産性、安全性、セキュリティ、サステナビリティ、および パフォーマンスを向上させるために最適化されています。

    今すぐ読む

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
技術仕様 文書
ASEM 6300 産業用モニター、PC、およびThinManagerクライアント仕様 6300-TD001_-EN-P
インストレーションインストラクション 文書
6300B Box PCおよび6300T Box Thin Clientインストール 6300B-IN001_-EN-P
6300B Box PCおよび6300T Box Thin Client用リモートビデオリンクレシーバー 6300V-IN004_-EN-P
6300BボックスPCおよび6300Tボックスシンクライアント用リモートビデオリンクトランスミッタ 6300V-IN005_-EN-P
VersaView 6300 DCコネクタアセンブリおよび交換用取り付けクリップの取り付け 6300V-IN003_-EN-P
6300BボックスPCおよび6300TボックスThinManagerクライアント用壁面取り付けおよびDINレールブラケット取り付け説明書 6300V-IN002_-EN-P
User Manuals 文書
6300B Box PCおよび6300T Box Thin Clientユーザーマニュアル 6300B-UM001_-EN-P
ThinManager 12.1 シンクライアント管理プラットフォームユーザーマニュアル TM-UM001_-EN-P
Product Profiles 文書
Bulletin 6300B ボックスパーソナルコンピュータおよび 6300T ボックスシンクライアント製品プロファイル 6300B-PP001_-EN-P
認証
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • CEマーク
  • cULusリスト
  • RCM

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用コンピュータおよびモニタ
  5. Chevron LeftChevron Left 6300Tボックスシンクライアント