Loading

6300MA On-Machine産業用モニタ
Allen-Bradley

ASEM™ 6300MA On-Machine™産業用モニタは、より柔軟で信頼性の高い運用を可能にするよう設計されています。これらの産業用モニタには、調整可能な取付けオプションがあり、機械設計者はモニタを最適な場所に設置することができます。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
推奨
製品
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
Overview
Allen Bradley

ASEM™ 6300MA On-Machine™産業用モニタは、より柔軟で信頼性の高い運用を可能にするよう設計されています。これらの産業用モニタには、調整可能な取付けオプションがあり、機械設計者はモニタを最適な場所に設置することができます。これらのモニタは、ハンドル、キーボードトレイ、パイロット装置などのアクセサリ(オプション)でさらにカスタマイズすることが可能です。この機能に加えて、ASEM 6300モニタは、ファンレス設計と広範な温度仕様を取り入れることで、全体的により信頼性の高い産業用システムを構築しています。

ASEM 6300MA On-Machine産業用モニタは、2つの端子台にハード配線された22 mmパイロット装置搭載のボタン領域(オプション)を含む、60以上の組み合わせを工場出荷時に構成し提供します。これらのモニタにはユニット背面にUSBポートがあり、ねじ切りキャップで密閉されています。ねじ切りキャップにより、周辺装置機器との一時的な接続が容易であるとともに、キャップを後から取り付け直してP65定格を維持できます。

概要

  • 横長、縦長バージョンで使用可能:
    • 横長バージョンは15.6インチ、18.5インチ、21.5インチ、24インチのワイド画面アスペクト比TFT液晶ディスプレイ
    • 縦長バージョンは21.5インチ、24インチのワイド画面アスペクト比TFT液晶ディスプレイ
  • フルHD解像度に対応
  • 様々な外部機能を提供
    • VESA 75/100または上部/下部アーム取付け
    • 傷防止処理の施された粉体塗装アルミダイキャストシャーシ
    • 保護等級IP65に完全準拠
  • 使用可能なベゼルオプションには次のものがあります。
    • シングルタッチ抵抗性タッチスクリーン搭載アルミニウムフレーム(横長バージョンのみ)
    • マルチタッチ投影型静電容量方式タッチスクリーンを搭載したアルミニウムおよびガラス製True Flatフレーム
  • 22 mmパイロット装置搭載の工場出荷時構成済みボタン領域(オプション)

仕様

近日公開

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用コンピュータおよびモニタ
  5. Chevron LeftChevron Left 6300MA On-Machine産業用モニタ