- クラスIのディビジョン2の規格に準拠
- ステンレススチール製で抵抗膜方式のアンチグレア・タッチ・スクリーンを選択可能
- 12、15、17、および19インチのモデルから選択可能
- パネル、ラック、ベンチ/テーブルトップ、壁の各取付け用フォームファクタ
- 12インチおよび15インチのモデルの温度定格: 55°C (131°F)
- 17インチおよび19インチのモデルの温度定格: 50°C (122°F)
- NEMAタイプ1/12/4/4x、IP66
- 背面USBポートを2点およびロック可能な前面USBポートを1点搭載(アルミニウム製のモデル)
- アルミニウム製およびステンレススチール製のベゼルを選択可能
- Windows® XP Pro、Windows 7 Pro (32ビットおよび64ビット)、Windows Server® 2003、Windows Server 2008 (R2を含む)に対応のタッチスクリーン(シリーズGリリース)
- Product Selection
- Overview
Overview
Bulletin 6186M高性能モニタは、熱や衝撃のような苛酷な環境条件への耐性に優れています。当社の高性能モニタはすべてフラットパネルタイプであり、クラスI、ディビジョン2の危険な領域の規格に準拠しています。アルミ製またはステンレススチール製のベゼルと抵抗膜方式タッチスクリーンを備えた製品を用意しています。
認証
- ULリスト
- cULリスト
- ISA 12.12.01
- CSAの危険な領域
- CEマーク取得
- C-Tick
- RoHS
認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。