Loading

ASEM 6300B ボックスPC
Allen-Bradley

当社のASEM™ 6300BボックスPCは、様々なフォームファクタおよびプロセッサで利用可能で、FactoryTalk® View SEまたはFactoryTalk® Optix™ソフトウェアと組み合わせることができます。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(6)
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
  • 6300B-ブックマウントボックスPC-左

    Intel Core i Class Book Mount Box PC

  • 大きなグレーの金属製キャビネットには、黒いハンドルと電子スイッチが付いた12個の引き出しが、それぞれ少しずつ異なる開いた位置にある

    Intel Core i Class Wall Mount Box PC (Bottom)

  • ASEM 6300B-JB1 フロント

    ASEM 6300B-JB1 Front

  • VersaView-6300B-Box-PC

    ASEM 6300B Box PC and Thin Client

6300B-ブックマウントボックスPC-左

Intel Core i Class Book Mount Box PC

大きなグレーの金属製キャビネットには、黒いハンドルと電子スイッチが付いた12個の引き出しが、それぞれ少しずつ異なる開いた位置にある

Intel Core i Class Wall Mount Box PC (Bottom)

ASEM 6300B-JB1 フロント

ASEM 6300B-JB1 Front

VersaView-6300B-Box-PC

ASEM 6300B Box PC and Thin Client

Chevron LeftChevron Left
6300B-ブックマウントボックスPC-左
Chevron LeftChevron Left
大きなグレーの金属製キャビネットには、黒いハンドルと電子スイッチが付いた12個の引き出しが、それぞれ少しずつ異なる開いた位置にある
ASEM 6300B-JB1 フロント
VersaView-6300B-Box-PC
Allen-Bradleyロゴ

当社のASEM™ 6300Bボックス型PCは、お客様のアプリケーションに合わせて複数のフォームファクターとプロセッサをご用意しています。これらのPCは、FactoryTalk® View SEまたはFactoryTalk® Optix™ソフトウェアと組み合わせることで、Rockwell Automation® Connected Enterprise®生産システム内で最適なHMIエクスペリエンスを提供します。すべてのPCには標準でWindows® 10 IoT Enterprise LTSCオペレーティングシステムが搭載されていますが、オペレーティングシステムなしでもオプションでご利用いただけます。

ASEM 6300BボックスPCは、ThinManager®ソフトウェアを統合することでサイバーセキュリティを強化します。プラントフロア全体に分散配置され、ローカルに保存されたアプリケーションを持つ複数のPCは、攻撃対象領域とセキュリティリスクを増大させる可能性があります。ThinManagerソフトウェアにより、アプリケーションを中央の安全な場所から実行・保守することができます。

新しいThinManager対応BIOSは、ASEM 6300Bおよび6300P産業用コンピュータにプリインストールされており、新しいコンピュータを箱から取り出してThinManager環境に直接配置することができます。ThinManagerコンソールは、Pre-Execution(PXE)やDHCPインフラストラクチャを必要とせずに、必要なアプリケーションファームウェアおよびソフトウェアをすべてダウンロードします。新しいコンピュータのブート順序を変更し、IPアドレスを定義して、ThinManagerでブートするだけです。400万を超える構成から選択できる組み込み(型)のThinManager対応BIOSは、業界独占の機能です。さらに、ThinManagerシステム全体についてRockwell Automation®からの保証されたサポートを受けることができます。

FactoryTalk Remote Access Basicのランタイムライセンスが、すべてのASEM 6300産業用PC(新規ユニットおよび既に購入・設置済みのユニットの両方を含む)に対して無料で提供されるようになりました。開始するには、Rockwell Automation®のProduct Compatibility and Download Centerからダウンロードしてください。


Intel Atom クラス ボックス PC

  • ヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)、IIoTゲートウェイ、データロギングアプリケーションに最適なIntel Apollo Lake Atomプロセッサを搭載
  • 最大4K高解像度をサポートするシングルDisplayPortユニットで利用可能 2×イーサネットおよび2×USB 3.0(Type A)ポートを搭載
  • 最大240ギガバイトのM.2 SSDによる堅牢な大容量ストレージを提供(PCのみ)
  • 4ギガバイトまたは8ギガバイトDDR4 RAMを提供 衝撃および振動による問題を防止するため、マザーボードに永久的にはんだ付けされています
  • メンテナンスの少ないアプリケーションに最適なファンレス、ブックマウント構造を提供
  • ThinManager互換性のある
オペレーティングシステム Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64ビット
プロセッサ Intel Atom x7-3950 1.6GHz(2.0GHzバースト)、4コア/4スレッド、2MB L2キャッシュ
ビデオコントローラ   Intel HD Graphics 505(x7-3950組み込み)、500/650MHz
システムメモリ - RAM 4GB/8GB、LP-DDR4-2400(はんだ付け)
大容量ストレージ M.2サイズ2242キーB SSD SATA III(最大240GB)
LAN 2×イーサネット10/100/1000Mbps(Intel I210、RJ45)
USB シングルDisplayPort - 2×USB 3.0(Type-A)/ デュアルDisplayPort - 4×USB 3.0(Type-A)
ビデオ出力 1×DisplayPortまたは2×DisplayPort(モデルによる)
オーディオ出力 標準3.5mmオーディオ出力ジャック(デュアルディスプレイモデルのみ利用可能)
電源 24VDC(18~32VDC)絶縁
取付け DINレール取付け、壁掛け式(シングルDisplayPortモデル)
ケース材質 アルミニウム合金
動作温度 0~50°C(32~122°F)
保存温度 −10~+60°C(+14~140°F)
認証
  • CE(EN 61326-1、EN 61010-1、EN 61010-2-201)
  • cULusリスト(UL61010)
  • RCM
湿度 80%(結露なきこと)

注意:シンクライアントはSSDおよびOSなしで出荷されます 

Intel Core i クラス ボックスPC

  • Core i3、i5、i7デュアルおよびクアッドコア第7世代64ビットプロセッサを搭載 中規模アプリケーション向け
  • 4×イーサネット、3×USB 3.0(タイプA)、2×USB 2.0(タイプA)、1×RS-232(DB9M)、1×DVI-Dを提供
  • 最大3つのPCIe拡張スロットを提供
  • ブックマウント、壁掛け式、24VDCでファンレス設計で利用可能
  • 壁掛け式ファン冷却ユニットとしても利用可能、 高温などの厳しい環境でも優れた性能を発揮

 

6300B-BMB

6300B-PBC

6300B-PBD 

6300B-JB1

オペレーティングシステム

Windows 10 IoT Enterprise 2019 64ビット または OSなし

Windows 10 LTSC 2021 または OSなし

プロセッサ

Intel Core i3-7100E 2.90GHz 64ビット、2コア/4スレッド、3MB スマートキャッシュ

 

Intel Core i5-7440EQ、2.90GHz(3.60GHz ターボ)、6MB スマートキャッシュ、4コア/4スレッド

 

Intel Core i7-7820EQ 3.00GHz(3.70GHz ターボ)64ビット、4コア/8スレッド、8MB スマートキャッシュ

Intel Core i3-7101E 3.9GHz、2コア/4スレッド/3MB スマートキャッシュ

 

Intel Core i5-7500、3.40GHz(3.80GHz ターボ)6MB スマートキャッシュ、4コア/4スレッド

 

Intel Core i7-7700 3.6GHz(4.2GHz ターボ)、4コア/8スレッド/8MB スマートキャッシュ

Intel Celeron 6305E 1.8GHz、2コア/2スレッド/4MB スマートキャッシュ

Intel Core i3-1115G4E 2.20GHz(3.90GHz バースト)、2コア/4スレッド/6MB スマートキャッシュ

Intel Core i5-1145G7E 1.50GHz(4.10GHz バースト)、4コア/8スレッド/8MB スマートキャッシュ

Intel Core i7-1185G7E 1.80GHz(4.40GHz バースト)、4コア/8スレッド/12MB スマートキャッシュ

チップセット

Intel HM175 PCH(プラットフォームコントローラハブ)

Intel C236 PCH(プラットフォームコントローラハブ)

Intel Tiger Lake PCH(プラットフォームコントローラハブ)、プロセッサチップ(SoC)に内蔵

ビデオコントローラ

Intel Core マイクロプロセッサに統合された Intel HD Graphics 630 950MHz/1GHz ビデオRAM(共有)

Intel Core i3およびi5に統合された Intel HD 630 Graphics 350MHz/1.10GHz

Intel Celeron マイクロプロセッサおよびIntel Core i7に統合された Intel HD 630 Graphics 350MHz/1.15GHz

Intel Celeron、Intel Core i3-1115G4Eおよびi3-1115GREに統合された Intel UHD Graphics

Intel Core i5-1145G7E、i7-1185G7Eに統合された Intel Iris X Graphics

システムメモリ–RAM

最大32GB DDR4-2400 2 SODIMMモジュール

Celeron: 4または8GB(LPDDR4X)

i3、i5: 8または16GB(LPDDR4X)

i7: 16または32GB(LPDDR4X)

大容量ストレージ

最大1TB 2.5″ SSD SATA III 1×mSATA SATA IIIインターフェイス

最大1TB 2.5″ SSD SATA III 1×M.2 2280オンボードコネクタ、PCIe

ストレージなし

128GB~2TB M.2 SSD(NMVe)

LAN

4×イーサネット 10/100/1000Mbps(RJ45)

ビデオ出力

1×DVI-D シングルリンク(最大解像度: 1920×1080 フルHD)

2または4×DisplayPort++ V1.2

電源

24V DC(18~32V DC)絶縁

100V/230V AC

24V DC(18V~32V DC)絶縁

動作温度

0~50°C(32~122 °F)Core i3プロセッサ使用時

0~45°C(32~113 °F)Core i7プロセッサ使用時

0~50°C(32~122 °F) 

0~50°C(32~122 °F)

保存温度

−10~+60°C(14~140°F)

−20~+65°C(−4~+149 °F)

認証

  • CE(EN 61326-1、EN 61010-1、EN 61010-2-201)
  • cULusリスト(UL61010)
  • RCM
  • KC

シリアル

1×RS-232(DB9M)

1×RS-232(DB9M;4ディスプレイのみ)

USB

1×USB 3.0フロント(Type-A)

2×USB 2.0トップ(Type-A)+ 2×USB 3.0トップ(Type-A)

  4×USB 3.1 Gen2(Type-A)

取付け

ブックマウントのみ、ファンまたはファンレスオプション

壁掛け式のみ、ファンレス

壁掛け式のみ、ファン付き

DINレールまたはブックマウント、ファンレス

拡張スロット

拡張なし

1 PCIe x4およびPCIハーフサイズ

2×PCIe x4

拡張なし

1 PCI/PCIe

2.5″ハード・ディスク・ドライブ/SDD用2スロット(RAID 1)

拡張なし

1PCIe x16

1PCIe x16、1PCIe x4、1PCIe x1

2×PCIe x8 + 1×PCIe x4

拡張なし
バッテリー 1×(CR2032またはBR2032)内部アクセス

 

ASEM 6300B カスタム構成対応ボックスPC

  • Trusted Platform Module(TPM)有効化BIOS搭載可能
  • 追加のシステム構成拡張オプション搭載(RAID対応を含む)
  • 追加通信ポート搭載可能
  • CFASTを含むストレージオプション搭載
  • 長距離Remote Video Link(RVL)接続(性)対応
  • Intel Atomクラスファミリー対応オプション搭載
    • オプションのDINレール取付け対応
    • デュアルコアIntel Atom x5-E3950およびクアッドコアIntel Atom x7-E3950 CPU搭載可能
    • シングルディスプレイおよびデュアルディスプレイ版対応
    • 4ギガバイトおよび8ギガバイト版対応
ビデオ
ASEM 6300産業用コンピュータおよびモニタ概要

産業環境は電子機器やコンポーネントに非常に有害な場合があります。ASEM™ 6300産業用コンピュータおよびモニターは、必要な保護と求める視認性を提供します。このオーバービュー動画をご覧いただき、ASEM™ 6300製品がどのように業務の効率化に役立つかをご確認ください。

  • ASEM 6300産業用PCおよびモニターでConnected Enterprise® Production Systemを実現
    オレンジ色の液体が入ったボトルと緑色のキャップが、産業用PCおよびモニターを備えた生産システムのトラック上を流れている
    電子書籍
    ASEM 6300産業用PCおよびモニターでConnected Enterprise® Production Systemを実現

    ASEM™ 6300産業用PC、モニター、シンクライアントは、モジュール式の構造、利用可能なオプション、リモート管理機能に基づく独自の価値提案を提供し、お客様のConnected Enterprise®生産システムの実現を支援します。

    今すぐ読む
  • 産業用制御システムが運用成功をもたらす方法
    ヘルメットと安全メガネを着用し、製造環境でタブレットを見ている女性。
    電子書籍
    産業用制御システムが運用成功をもたらす方法

    当社のASEM™ 6300産業用コンピュータおよびモニターは、お客様の既存の従来のテクノロジと相互運用可能です。ただし、このソリューションは統合されたエンドツーエンドの製品スイートとしても展開できます。このポートフォリオがメンテナンスの簡素化やアップグレードの設置を容易にする方法についてご確認ください。

    今すぐ読む
  • 新たな価値を創出する可視性
    プロセスプラントのパネルから情報を確認しながら、クリップボードの紙に記録している男性従業員。
    電子書籍
    新たな価値を創出する可視性

    スマート製造は知識ベースの 企業として現れ、そこでは機器 とプロセスが生産性、安全性、セキュリティ、サステナビリティ、および パフォーマンスを向上させるために最適化されています。

    今すぐ読む

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
技術仕様 文書
可視化ソリューション選定ガイド VIEW-SG001_-EN-P
ASEM 6300 産業用PC、シンクライアント、モニター仕様 6300-TD001_-EN-P
インストレーションインストラクション 文書
6300B Box PCおよび6300T Box Thin Clientインストール 6300B-IN001_-EN-P
6300B マシンマウントボックスPCの設置 6300B-IN003_-EN-P
6300B壁掛けPC設置 6300B-IN002_-EN-P
6300B-JB1 コンパクトボックスPC設置 6300B-IN004_-EN-P
6300MA、6300PA On-MachineモニターおよびOn-MachineパネルPC インストール 6300-IN001_-EN-P
6300P DC電源パネルPC 6300P-IN001_-EN-P
6300B Box PCおよび6300T Box Thin Client用リモートビデオリンクレシーバー 6300V-IN004_-EN-P
6300BボックスPCおよび6300Tボックスシンクライアント用リモートビデオリンクトランスミッタ 6300V-IN005_-EN-P
ストレージドライブインストールキットインストール 6300V-IN001_-EN-P
DCコネクタアセンブリおよび交換用取り付けクリップの設置 6300V-IN003_-EN-P
6300BボックスPCおよび6300Tボックスシンクライアント設置用壁面取り付けおよびDINレールブラケット 6300V-IN002_-EN-P
User Manuals 文書
6300B Book/DINマウントボックスPCおよび6300T Book/DINマウントボックスシンクライアントユーザーマニュアル 6300B-UM001_-EN-P
6300B マシンマウントボックスPCユーザーマニュアル 6300B-UM003_-EN-P
6300B壁掛け型ボックスPCユーザーマニュアル 6300B-UM002_-EN-P
6300P パネルPCユーザーマニュアル 6300P-UM001_-EN-P
6300PA オンマシンパネルPCユーザーマニュアル 6300-UM002_-EN-P
6300V RVLレシーバーおよびRVLトランスミッタユーザマニュアル 6300V-UM001_-EN-P
ASEM 6300B-EW1および6300P-EW1 Entry Level産業用コンピュータ ユーザーマニュアル 6300-UM003_-EN-P
Product Profiles 文書
Bulletin 6300B ボックスPCおよび6300TボックスThin Client製品プロファイル 6300B-PP001_-EN-P
Miscellaneous 文書
6300Vオンマシンアクセサリ製品情報 6300V-PC005_-EN-P
6300V交換キット製品情報 6300V-PC004_-EN-P
6300B Box PC用交換ファンおよびファンフィルター製品情報 6300V-PC007_-EN-P
認証
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • CEマーク
  • cULusリスト
  • RCM

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用コンピュータおよびモニタ
  5. Chevron LeftChevron Left ASEM 6300B ボックスPC