Loading

ASEM 6300B-SW0/TW0 iClass 壁掛け式ボックスパーソナルコンピュータ
Allen-Bradley

ASEM™ 6300B-SW0/TW0 iClass壁掛け式ボックスパーソナルコンピュータは、強力なIntel Core i3、i5、またはi7プロセッサを搭載し、ハイエンドなヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)アプリケーションに最適です。シングルボード設計により高い信頼性を確保し、コンパクトな壁掛け式パッケージにより電気の筐体内のスペースを節約できます。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(6)
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
推奨
製品
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
概要
  • 6300B壁掛け式ボックスパーソナルコンピュータポート

    6300B-SW0

  • ASEM 6300b PBCボックスパーソナルコンピュータフロント
  • 産業用パーソナルコンピュータ ASEM 6300B-PBC ボックスパーソナルコンピュータ 背面図
  • 産業用コンピュータ ASEM 6300B-PBD シングルスロット搭載Box PC

    6300B-TW0

  • 産業用パーソナルコンピュータ ASEM 6300B-PBD ボックスPC(PCIeスロット3基搭載)
  • 産業用コンピュータ ASEM 6300B-PBD ボックスPC(PCIeスロット3基搭載)、側面図
6300B壁掛け式ボックスパーソナルコンピュータポート

6300B-SW0

ASEM 6300b PBCボックスパーソナルコンピュータフロント
産業用パーソナルコンピュータ ASEM 6300B-PBC ボックスパーソナルコンピュータ 背面図
産業用コンピュータ ASEM 6300B-PBD シングルスロット搭載Box PC

6300B-TW0

産業用パーソナルコンピュータ ASEM 6300B-PBD ボックスPC(PCIeスロット3基搭載)
産業用コンピュータ ASEM 6300B-PBD ボックスPC(PCIeスロット3基搭載)、側面図
Chevron LeftChevron Left
6300B壁掛け式ボックスパーソナルコンピュータポート
Chevron LeftChevron Left
ASEM 6300b PBCボックスパーソナルコンピュータフロント
産業用パーソナルコンピュータ ASEM 6300B-PBC ボックスパーソナルコンピュータ 背面図
産業用コンピュータ ASEM 6300B-PBD シングルスロット搭載Box PC
産業用パーソナルコンピュータ ASEM 6300B-PBD ボックスPC(PCIeスロット3基搭載)
産業用コンピュータ ASEM 6300B-PBD ボックスPC(PCIeスロット3基搭載)、側面図
Allen-Bradleyロゴ

ASEM™ 6300B-SW0/TW0 iClass 壁掛け式ボックスパーソナルコンピュータは、強力な Intel Core i3、i5、または i7 プロセッサを搭載し、ハイエンドなヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)アプリケーションに最適です。シングルボード設計により高い信頼性を確保し、コンパクトな壁掛け式パッケージにより電気の筐体内のスペースを節約します。

  • オプションのATXモード付き24VDC絶縁電力入力
  • Windows 10 IoT LTSC(2019)プリインストールまたは非インストール
  • Trusted Platform Module(TPM)BIOS対応
  • オプションのRemote Video Link(RVL)接続(性)により、RVL対応産業用モニターおよび付属のUSB周辺機器への接続(性)が可能
  • ThinManager®対応

新規ユニットおよび既に購入・設置済みのユニットを含む、すべてのASEM 6300産業用パーソナルコンピュータに対して、FactoryTalk® Remote Access Basicのランタイムライセンスが無料で利用可能になりました。開始するには、Rockwell AutomationのProduct Compatibility and Download Centerからダウンロードしてください。


概要

ファミリー設定可能機能 6300B-SW0 6300B-TW0
プロセッサ
  • Intel® Core™ i3-7100E 2.90GHz 64ビット • 2コア/4スレッド • 3MB スマートキャッシュ • 14nm
  • Intel® Core™ i5-7440EQ 3.40GHz (3.60GHz ターボ) 64ビット • 4コア/4スレッド • 6MB スマートキャッシュ • 14nm
  • Intel® Core™ i7-7820EQ 3.60GHz (3.70GHz ターボ) 64ビット • 4コア/8スレッド • 8MB スマートキャッシュ • 14nm
  • Intel® Celeron® G3930E 2.90GHz 64ビット • 2コア/2スレッド • 2MB スマートキャッシュ • 14nm
  • Intel® Core™ i3-7101E 3.90GHz 64ビット • 2コア/4スレッド • 3MB スマートキャッシュ • 14nm
  • Intel® Core™ i5-7500 3.40GHz (3.80GHz ターボ) 64ビット • 4コア/4スレッド • 6MB スマートキャッシュ • 14nm
  • Intel® Core™ i7-7700 3.60GHz (4.20GHz ターボ) 64ビット • 4コア/8スレッド • 8MB スマートキャッシュ • 14nm
チップセット Intel® HM175 PCH(プラットフォームコントローラーハブ)統合RAIDコントローラー搭載 Intel® C236 PCH(プラットフォームコントローラーハブ)統合RAIDコントローラー搭載
ビデオコントローラー
  • Intel® Core® i3プロセッサに統合されたIntel® HD Graphics 630 • 350MHz/950MHz
  • Intel® Core® i5およびi7プロセッサに統合されたIntel® HD Graphics 630 • 350MHz/1GHz
  • Intel® Celeron®プロセッサに統合されたIntel® HD Graphics 610 • 350MHz/1GHz
  • Intel® Core® i3およびi5プロセッサに統合されたIntel® HD Graphics 630 • 350MHz/1.10GHz
  • Intel® Core® i7プロセッサに統合されたIntel® HD Graphics 630 • 350MHz/1.15GHz
システムメモリ - RAM
  • 4ギガバイト (1×4ギガバイト SODIMM DDR4モジュール)
  • 8ギガバイト (2×4ギガバイト SODIMM DDR4モジュール)
  • 16ギガバイト (2×8ギガバイト SODIMM DDR4モジュール)
  • 32ギガバイト (2×16ギガバイト SODIMM DDR4モジュール)
  • 4ギガバイト (1×4ギガバイト SODIMM DDR4モジュール)
  • 8ギガバイト (2×4ギガバイト SODIMM DDR4モジュール)
  • 16ギガバイト (2×8ギガバイト SODIMM DDR4モジュール)
  • 32ギガバイト (2×16ギガバイト SODIMM DDR4モジュール)
OSインストール場所
  • 128ギガバイト SSD 2.5 SSD1 
  • 256ギガバイト SSD 2.5 SSD1 
  • 512ギガバイト SSD 2.5 SSD1 
  • 1端子ベース SSD 2.5 SSD1 
  • なし
  • 120ギガバイト mSATA
  • 240ギガバイト mSATA
  • 480ギガバイト mSATA
  • 128ギガバイト SSD 2.5 SSD1
  • 256ギガバイト SSD 2.5 SSD1
  • 512ギガバイト SSD 2.5 SSD1
  • 1端子ベース SSD 2.5 SSD1
  • なし
  • M.2 2280 256ギガバイト
  • M.2 2280 512ギガバイト
  • M.2 2280 1端子ベース
オペレーティングシステム
  • なし
  • Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 64ビット
  • なし
  • Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 64ビット
システム構成
  • 拡張なし 
  • 1 PCI/PCIe
  • 2.5″ SSD用スロット2基(RAID 1) 
  • 拡張なし
  • 1 PCI/PCIe
  • 3 PCIe
  • 3PCIe + 2抽出可能ドロワー(RAID 1)
  • 1 PCI/PCIe + 2抽出可能ドロワー(RAID 1)
電源
  • 24V DC絶縁
  • 24V DC絶縁(ATXモード付き)
  • 110/230V AC
  • 24V DC絶縁
  • 110/230V AC(ATXモード付き)
  • 24V DC絶縁(ATXモード付き)
PCI拡張
  • 1 PCI/PCIe
  • 2.5″ SSD用スロット2基(RAID 1)
  • なし
  • 1 PCIe x16
  • 1 PCIe x16、1 PCIe x4、1 PCIe x1
  • 2× PCIe x8 + 1× PCIe x4
COMポート 1
  • なし 
  • 1 RS232非絶縁 + 1 USB 2.0
  • 1 RS232絶縁 + 1 USB 2.0
  • 2シリアル RS232
  • 2 USB 2.0
  • なし
  • 1 RS232非絶縁 + 1 USB 2.0
  • 1 RS232絶縁 + 1 USB 2.0
  • 2シリアル RS232
  • 2 USB 2.0
COMポート 2
  • なし
  • 1イーサネットポート
  • 追加DisplayPort 2つ
  • なし
  • 1イーサネットポート
  • 追加DisplayPort 2つ
ストレージ 1 (2.5″ SSD)
  • ストレージなし
  • 128ギガバイト SSD 2.5 TLC
  • 256ギガバイト SSD 2.5 TLC
  • 512ギガバイト SSD 2.5 TLC
  • 1端子ベース SSD 2.5 TLC
  • 120ギガバイト mSATA
  • 240ギガバイト mSATA
  • 480ギガバイト mSATA
  • ストレージなし
  • 128ギガバイト SSD 2.5 TLC
  • 256ギガバイト SSD 2.5 TLC
  • 512ギガバイト SSD 2.5 TLC
  • 1端子ベース SSD 2.5 TLC
  • 256ギガバイト M.2 2280
  • 512ギガバイト M.2 2280
  • 1端子ベース M.2 2280
ストレージ 2 (2.5″ SSD)
  • ストレージなし 
  • 128ギガバイト SSD 2.5 TLC  
  • 256ギガバイト SSD 2.5 TLC
  • 512ギガバイト SSD 2.5 TLC
  • 1端子ベース SSD 2.5 TLC
  • ストレージなし
  • 128ギガバイト SSD 2.5 TLC
  • 256ギガバイト SSD 2.5 TLC
  • 512ギガバイト SSD 2.5 TLC
  • 1端子ベース SSD 2.5 TLC
ストレージ 3 (CFAST) なし
  • ストレージなし
  • 30ギガバイト SATA III MLC (CFAST)
  • 60ギガバイト SATA III MLC (CFAST)
  • 120ギガバイト SATA III MLC (CFAST)
  • 240ギガバイト SATA III MLC (CFAST)
  • 256ギガバイト M.2 2280
  • 512ギガバイト M.2 2280
  • 1端子ベース M.2 2280
TPM
  • なし
  • Intel® PTT(TPM統合)
  • なし
  • Intel® PTT(TPM統合)
ファン ファンレス ファン
長距離
  • なし
  • 1 RVLビデオ出力
  • 2 RVLビデオ出力
  • なし
  • 1 RVLビデオ出力
  • 2 RVLビデオ出力
ファミリー標準機能 PBC PBD
取付け 壁掛け式 壁掛け式
追加BIOSオンボード ThinManager®対応 ThinManager®対応
動作温度 0~50°C (32~122°F) 0~50°C  (32~122°F)
保存温度 −10~+60°C (14~140°F) −10~+60°C  (14~140°F)
湿度 20~90% RH(結露なきこと) 20~90% RH(結露なきこと)
USB 2×USB 2.0ポート(Type-A) + 3×USB 3.0ポート(Type-A) なし  4×USB 3.0(Type-A)
LAN 4×ギガビットイーサネット(RJ45) 4×ギガビットイーサネット(RJ45)
シリアル 1×RS232(DB9M) 1×RS232(DB9M)
ビデオ 1×DVI-D(解像度最大1920×1080 Full HD) 1×DVI-D(解像度最大1920×1080)
保護ガイド IP20 IP20
バッテリー 1×CR2032 内部アクセス 1×CR2032 内部アクセス

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Product Profiles 文書
Bulletin 6300B ボックスパーソナルコンピュータおよび 6300T ボックスシンクライアント製品プロファイル 6300B-PP001_-EN-P
認証
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CEマーク
  • cULusリスト
  • KCC
  • RCM
  • 有害物使用制限
  • UKCAマーク

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用コンピュータおよびモニタ
  5. Chevron LeftChevron Left ASEM 6300B-SW0/TW0 iClass 壁掛け式ボックスパーソナルコンピュータ