Loading

6181X 危険な場所用パネルPC
Allen-Bradley

危険な場所や過酷な環境での動作が定格された当社のパネルPCおよびシンクライアントで、お客様の業務における可能性を変革してください。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(1)
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
推奨
製品
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
概要
  • 6181x画面付き統合ディスプレイ
  • 6181x フード付き統合ディスプレイ wスクリーン
6181x画面付き統合ディスプレイ
6181x フード付き統合ディスプレイ wスクリーン
Chevron LeftChevron Left
6181x画面付き統合ディスプレイ
Chevron LeftChevron Left
6181x フード付き統合ディスプレイ wスクリーン
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 6181X危険な場所および極限環境用パネルPCおよびシンクライアントは、Intel Dual Core i3第11世代CPU、高輝度ディスプレイ、太陽光下での視認性、極限温度定格、高い衝撃および振動定格、手袋使用設定、直射日光用途向けサンシールドアクセサリを特長としています。グローバルな危険な場所認証には、UL CL I DIV 2およびClass I Zone 2、ATEX、UK Ex、CCC Ex、INMETROカテゴリ3(ガスおよび粉じん用)が含まれ、グローバルな一般場所認証も取得しています。


  • Intel i3-1115GRE デュアルコア、2.2GHz、第11世代Tiger Lake
  • IECEx、cULus Class I Division 2、Class II Div 2、Class III Div 1、Class I Zone 2、Class II Zone 22、ATEX、UK Ex、CCC Ex、およびINMETROによる危険な場所使用認証
  • 一般場所認証:  EAC、BSMI、モロッコ、KC、RCM、NOM、中国有害物使用制限、トルコ有害物使用制限、UAE有害物使用制限、KSA有害物使用制限、REACH、WEEE、およびBIS
  • 256ギガバイト、512ギガバイト、または1端子ベースソリッド・ステート・ドライブを搭載
  • CFASTカードスロット1個とハーフレングスPCIe x1拡張スロット1個を含む
  • DRAMオプションには16ギガバイト、32ギガバイト、または64ギガバイトを含む
  • 接続性: COMポート2個、USB 3ポート4個、1ギガバイトイーサネットポート2個、DisplayPort 1個、DVIポート1個
  • オンラインでダウンロード可能なシステムバックアップおよび復元用クローンユーティリティを含む
  • Windows® 10 IoT Enterpriseオペレーティングシステムで利用可能、Windows 11 IoT Enterpriseと互換性のある
  • Trusted Platform Module(TPM)オプションには、ハードウェアモジュールTPM、ファームウェアTPM(Intel PPT)、またはTPMなしを含む
  • 全モデルでThinManager®対応BIOS
  • キャビネット内で−20~70°C(−4~158°F)の温度範囲で動作(背面パネル取付け版および非ディスプレイ版)。パネル取付け版のディスプレイ側はキャビネット外で−20~55°C(−4~131°F)の温度範囲で動作。
  • DC電源(18~32VDC)

6181XパネルPC&シンクライアント追加機能

  • 12.1″ 1028×764解像度、4:3アスペクト比
  • 高輝度太陽光下可読ディスプレイ(1300cd/m²)
  • 25°Cで100000時間のサービス寿命ディスプレイ
  • スマートフォン画面のようなシンプルで応答性の高い馴染みのある体験を提供する投影型静電容量式マルチタッチタッチスクリーン。
  • 屋内および屋外での使用に対応したドライからダンプまでのタッチスクリーン動作
  • 指、薄手手袋、厚手手袋用のタッチスクリーン設定で柔軟性を提供。
  • 防塵防水保護等級(ディスプレイモデル):UL Type 1、4、4X、12、13およびIP66
  • 直射日光用途での製品寿命延長のためのサンシールドアクセサリ6189X-SUNSHIELDが利用可能

6181Xシンクライアント追加機能

  • 専用シンクライアントアプライアンス
  • コスト削減と管理の簡素化のためソリッド・ステート・ドライブやオペレーティングシステムなし

それ以上の価値 – 需要の高い機能

  • PCAPマルチタッチタッチスクリーン
  • 高輝度太陽光下可読1300cd/m²ディスプレイ
  • サンシェード利用可能
  • 屋外での使用に対応
  • 極限環境
  • 広い動作温度範囲−20~+70°C
  • 2G/3G振動および15G/30G衝撃
  • 防塵防水保護等級(ディスプレイモデル):UL Type 1、4、4X、12、13およびIP66
  • グローバル危険な場所認証

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Product Profiles 文書
6181X危険な場所用産業用コンピュータ製品プロファイル 6181X-PP001_-EN-P
認証
認証
ATEX CertificationATEX Certification
CCC MarkChina Compulsory Certificate
China RoHS 25China RoHS 25
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EAC CertificationEAC Certification
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
INMETRO CertificationINMETRO Certification
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • ATEX
  • BSMI
  • CCC
  • CEマーク
  • 中国有害物使用制限
  • cULus
  • EAC
  • IECEx
  • INMETRO
  • KC
  • KSA有害物使用制限
  • モロッコ
  • NOM
  • RCM
  • REACH
  • トルコ有害物使用制限
  • UAE有害物使用制限
  • UKEx
  • WEEE

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用コンピュータおよびモニタ
  5. Chevron LeftChevron Left 6181X 危険な場所用パネルPC