Loading

産業用コンピュータおよびモニタ
Allen-Bradley

視覚化製品により、生産やプロセスに関する重要な情報や事業データを把握できます。どのような種類の業種、用途、および製造環境でも、これらの製品を使用することで、開発作業をスピードアップすると共に、運用を効率化できます。
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

視覚化およびコンピューティング製品により、生産やプロセスに関する重要な情報や事業データを把握できます。どのような種類の業種、用途、および製造環境でも、これらの製品を使用することで、開発作業をスピードアップすると共に、運用を効率化できます。

Allen-Bradley logo
Products
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(5)
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
ASEM 6300B-JB1 Compact Box PC front view
6300Tボックスシンクライアント
当社のASEM 6300T Box シンクライアントは、Intel Apollo Lake Atomプロセッサを搭載しており、ヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)、IIoTゲートウェイ、データロギングアプリケーションに最適です。
6200 VersaView 5200
弊社のVersaView 5200シンクライアントは製造中止となり、販売は終了しております。
Bottles with orange liquid in them and green caps going down a track in a production system with industrial PCs and monitors
効率的な運用
Enhance your operations with ASEM 6300 Industrial PCs & Thin Clients, ensuring reliable visualization solutions integrated with FactoryTalk® HMI software.
6181p Family
6181コンピュータ
弊社の6181コンピュータは製造中止となり、販売は終了しております。
ASEM 6300B ボックスPC
当社のASEM™ 6300BボックスPCは、様々なフォームファクタおよびプロセッサで利用可能で、FactoryTalk® View SEまたはFactoryTalk® Optix™ソフトウェアと組み合わせることができます。
Allen Bradley hyperconverged (compute, networking, and storage) appliance for entry-level virtualization
VersaVirtualアプライアンス
VersaVirtual™アプライアンスは、FactoryTalk® View、オペレータワークステーション、エンジニアリングワークステーションなど、多数のアプリケーションプログラムを必要とする小規模なシステムのホストを目的として設計されています。
6200 VersaView 5400産業用コンピュータ
弊社のVersaView 5400産業用コンピュータは製造中止となり、販売は終了しております。
ASEM 6300P薄型パネルPCの前面が左向きになっている。ベゼルは黒色。背景は白色。
ASEM 6300P-SW0 パネルPC
当社のASEM™ 6300P-SW0パネルPCは、複雑な産業用アプリケーションに対応でき、タッチスクリーン技術を搭載し、使いやすい設計で、さまざまなサイズでご提供しています。
6177 標準コンピュータ
弊社の6177 Standard Computersは製造中止となり、販売を終了いたしました。
ASEM 6300 monitor with lower and side attachments and lower pane
ASEM 6300PA-KA0 オンマシン産業用PC
当社のASEM™ 6300PA-KA0オンマシン産業用PCは、時間、スペース、取付け費用を節約します。ファンレス設計と広い動作温度仕様により、これらのPCは長年にわたり信頼性の高い動作を提供するよう構築されています。
VersaView 5000産業用PCファミリーの概要ビデオ
Discover the scalability & versatility of Allen-Bradley's VersaView 5000 industrial PCs with open architecture, multi-touch screens & ThinManager® compatibility.
ASEM 6300 landscape monitor with side attachments and lower panel angled to the left
6300MA On-Machine産業用モニタ
ASEM™ 6300MA On-Machine™産業用モニタは、より柔軟で信頼性の高い運用を可能にするよう設計されています。これらの産業用モニタには、調整可能な取付けオプションがあり、機械設計者はモニタを最適な場所に設置することができます。
6200M VersaView 5100
当社のVersaView 5100産業用モニターは製造中止となり、販売を終了いたしました。
ASEM 6300M産業用モニター、薄型ベゼルで左向き。背景は白。モニターにはRockwell Automationソフトウェアの画像が表示されている
ASEM 6300Mパネルモニター
当社のASEM 6300Mパネルモニターには、エッジ間の全面ガラス製4点マルチタッチスクリーンが搭載されており、手袋を着用したままでも操作可能です。
6176M標準モニタ
6176M 標準モニタはフラットパネルの産業用カラーモニタで、USB と RS232 のタッチスクリーン入力、DVI と VGA のビデオ入力、および画像の回転、カラーパレットの変更、押しボタンによる自動リセットを可能にするオン・スクリーン・ディスプレイ (OSD) 機能が装備されています。
6186M高性能モニタ
Bulletin 6186M高性能モニタは、熱や衝撃のような苛酷な環境条件への耐性に優れています。当社の高性能モニタはすべてフラットパネルタイプであり、クラスI、ディビジョン2の危険な領域の規格に準拠しています。
6181x画面付き統合ディスプレイ
6181X 危険な場所用パネルPC
危険な場所や過酷な環境での動作が定格された当社のパネルPCおよびシンクライアントで、お客様の業務における可能性を変革してください。
6181X 危険な場所用ボックスPC
危険な場所や過酷な環境での動作が保証された当社のボックスPCおよびシンクライアントを使用して、プロセス効率を向上させてください。
ASEM VersaView 6300B
ASEM 6300B Atom クラス1 ボックスPC
当社のASEM 6300B AtomクラスBox PCは、ヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)、IIoTゲートウェイ、およびデータロギングアプリケーションに最適です。
ASEM 6300B-SB0 iClass ブックマウントボックスパーソナルコンピュータ
ASEM 6300B iClass Book Mount Box PCで、あらゆる産業環境に対応するカスタマイズ可能なソリューションを提供し、HMIエクスペリエンスを最適化してください。
6300B壁掛け式ボックスパーソナルコンピュータポート
ASEM 6300B-SW0/TW0 iClass 壁掛け式ボックスパーソナルコンピュータ
ASEM™ 6300B-SW0/TW0 iClass壁掛け式ボックスパーソナルコンピュータは、強力なIntel Core i3、i5、またはi7プロセッサを搭載し、ハイエンドなヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)アプリケーションに最適です。シングルボード設計により高い信頼性を確保し、コンパクトな壁掛け式パッケージにより電気の筐体内のスペースを節約できます。
推奨
製品
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用コンピュータおよびモニタ