Restaurer un système FactoryTalk
Après avoir sauvegardé un
FactoryTalk Directory
entier, une application individuelle, un dossier Système ou l'identificateur d'autorité de sécurité dans un fichier d'archive, restaurez ces ressources pour :- Récupérer d'une perte de données
- Déplacer un systèmeFactoryTalkde développement vers un système d'exécution
- copier des composants deFactoryTalk Directorysur un autre ordinateur.
- ConfigurationFactoryTalk Linx
- ConfigurationFactoryTalk Linx Gateway
Restaurez les éléments suivants :
- Seulement une application individuelle, avec ou sans le dossier Système
- IMPORTANT:
- Choisissez les bonnes options de sauvegarde lorsque vous créez une archive de sauvegarde. La restauration à partir du mauvais type d'archive de sauvegarde va écraser les données existantes et affecter toutes les applications.
- Un fichier d'archive créé avecFactoryTalk Services Platformversion 6.10 ne peut pas être restauré sur un ordinateur exécutant une version antérieure deFactoryTalk Services Platform.
- Les fichiers d'archive créés avecFactoryTalk Services Platformversion 2.90 ou ultérieure peuvent être restaurés sur un ordinateur exécutantFactoryTalk Services Platformversion 6.10.
Fournir une réponse