Restaurer (Identificateur d'autorité de sécurité)

Comment ouvrir la boîte de dialogue Restaurer ?
  1. Dans la fenêtre de l'
    Explorateur
    , vérifiez que les applications situées dans le répertoire dans lequel vous voulez effectuer la restauration ne sont pas actuellement développées ou utilisées par d'autres produits ou composants.
  2. Cliquez avec le bouton droit sur
    Network
    ou
    Local
    , puis cliquez sur
    Restaurer
    .
Paramètre
Description
Nom de l'archive
Le nom du fichier d'archive de sauvegarde à restaurer. Par défaut, le nom de l'archive est
ApplicationName.bak
.
Type de répertoire
Indique le type d'informations contenues dans le fichier d'archive de sauvegarde.
  • FactoryTalk Directory
     : indique un fichier d'archive qui contient le contenu d'un répertoire entier, y compris les applications et le dossier Système.
  • Application et système
     : indique un fichier d'archive qui contient à la fois une application et un dossier Système.
  • Application
     : identifie un fichier d'archive qui contient uniquement une application.
  • Système uniquement
     : la restauration du dossier Système écrasera tous les comptes d'utilisateur, d'ordinateur et de groupe, ainsi que les mots de passe, les paramètres de politique et les paramètres de sécurité pour toutes les applications dans
    FactoryTalk Directory
    .
Application(s)
Le nom de l'application ou des applications contenue(s) dans le fichier d'archive de sauvegarde.
Restaurer uniquement le contenu du répertoire
Restaure les applications, les utilisateurs, les ordinateurs, les groupes, les mots de passe, les politiques et les paramètres de sécurité. L'identificateur d'autorité de sécurité n'est pas restauré.
Restaurer uniquement l'identificateur d'autorité de sécurité
Restaure uniquement l'identificateur d'autorité de sécurité. Les applications, les utilisateurs, les ordinateurs, les groupes, les mots de passe, les politiques et les paramètres de sécurité ne sont pas restaurés.
Sauvegardez votre répertoire et de supprimez les anciens liens de tous les contrôleurs et des projets de contrôleurs avant de continuer. Sauvegardez le répertoire avec le nouvel identificateur une fois le processus de restauration terminé.
Configuration de FactoryTalk Directory
Restaure les applications, les utilisateurs, les ordinateurs, les groupes, les mots de passe, les politiques et les paramètres de sécurité. Cette option n'est disponible que lorsque l'option Restaurer le contenu du répertoire est sélectionnée.
Configuration
FactoryTalk Linx
Restaure les configurations de raccourci et de pilote de
FactoryTalk Linx
.
Seules les configurations de
FactoryTalk Linx
qui existent sur le PC local peuvent être restaurées. Reportez-vous à la section Restaurer la configuration de
FactoryTalk Linx
pour savoir comment restaurer un système distribué.
Configuration
FactoryTalk Linx Gateway
Restaure la configuration du serveur, les paramètres des points de terminaison du serveur UA, les paramètres avancés et la configuration de la liste des points UA dans
FactoryTalk Linx Gateway
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal