Options de sauvegarde et de restauration

Utilisez les options de sauvegarde et de restauration pour sélectionner les données du
FactoryTalk Directory
qui doivent être sauvegardées ou restaurées.
IMPORTANT:
La restauration à partir d'une archive de sauvegarde du mauvais type peut écraser les données existantes et affecter toutes les applications.
La version 6.10 de
FactoryTalk Services Platform
applique un nouvel algorithme de cryptage au fichier de sauvegarde pour une sécurité renforcée. Les sauvegardes créées avec la version 6.10 de
FactoryTalk Services Platform
peuvent uniquement être restaurées sur les ordinateurs hôtes exécutant également
FactoryTalk Services Platform
version 6.10 ou ultérieure. Les sauvegardes créées avec
FactoryTalk Services Platform
version 2.90 ou ultérieure peuvent être restaurées sur les ordinateurs hôtes exécutant
FactoryTalk Services Platform
version 6.10.
Pour sauvegarder ou restaurer :
Créer ce type d'archive de sauvegarde
Une application individuelle sans le répertoire Système
Application
Applications multiples sans le répertoire Système
Application
Créez des archives séparées pour chaque application.
Le répertoire Système, sans restaurer les applications.
Dossier système
  • Vous ne pouvez pas restaurer uniquement le dossier Système à partir d'une archive d'application ou
    FactoryTalk Directory
    .
Une application individuelle et le répertoire Système
Application
  • Sélectionnez
    Sauvegarder le système dans l'archive
    . Lorsque cette option est sélectionnée, le contenu du dossier Système de
    FactoryTalk Directory
    est écrasé, y compris les comptes, les paramètres de sécurité et les paramètres de politique.
Applications multiples avec le répertoire Système
Application
  • Créez des archives séparées pour chaque application et sélectionnez
    Sauvegarder le système dans l'archive
    pour au moins une des archives.
  • Si les applications viennent de plusieurs
    FactoryTalk
    Directories différents, souvenez-vous que vous ne pouvez restaurer qu'un dossier Système dans un
    FactoryTalk Directory
    unique.
Un
FactoryTalk Directory
entier, comprenant toutes les applications, le dossier Système et l'identificateur d'autorité de sécurité
FactoryTalk Directory
  • Ne peut pas être utilisé pour restaurer des applications individuelles ou uniquement le dossier Système.
Configurations de raccourcis et de pilotes de
FactoryTalk Linx
, paramètres du navigateur réseau
Configuration
FactoryTalk Linx
Configuration du serveur
FactoryTalk Linx Gateway
, paramètres des points de terminaison du serveur UA, paramètres avancés et configuration de la liste des points UA dans
FactoryTalk Linx Gateway
Configuration
FactoryTalk Linx Gateway
Identificateur d'autorité de sécurité
FactoryTalk Directory
uniquement
FactoryTalk Directory
  • Utilisez
    Modifier l'identificateur d'autorité de sécurité
    pour créer cette archive de sauvegarde, qui contient uniquement l'identificateur d'autorité de sécurité.
  • Pour restaurer cette archive de sauvegarde, utilisez
    Modifier l'identificateur d'autorité de sécurité
    .
  • Il est vivement recommandé d'effectuer une sauvegarde du répertoire avec le nouvel identificateur après avoir restauré l'identificateur d'autorité de sécurité.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal