Sauvegarder un système FactoryTalk

Pour assurer la sauvegarde et la récupération d'urgence ou pour déplacer un système
FactoryTalk
d'un ensemble d'ordinateurs à un autre, sauvegardez et restaurez une archive contenant l'un des éléments suivants :
  • Un
    FactoryTalk Directory
    entier
    avec toutes ses applications et son dossier Système.
  • Seulement une application individuelle, avec ou sans le dossier Système. Un fichier d'archive d'application contient normalement des zones (dans un Network Directory), des informations de regroupement de ressources et des références à des serveurs de données, des serveurs de périphériques, des serveurs d'alarmes et des serveurs IHM.
  • Seulement un dossier Système. Le répertoire Système contient une liste des comptes d'utilisateur, d'ordinateur et de groupes ainsi que des mots de passe, des paramètres de politique du système, des paramètres de sécurité du système, des groupes d'action et des bases de données des alarmes et des événements.
  • Configuration de
    FactoryTalk Linx
    .
  • Configuration de
    FactoryTalk Linx Gateway
    .
Le processus de sauvegarde créé un fichier d'archive qui ne contient que des objets et des références à des objets dans
FactoryTalk Directory
. Le fichier d'archive ne contient aucuns fichiers de projet spécifiques à des produits particuliers.
La version 6.10 de
FactoryTalk Services Platform
applique un nouvel algorithme de cryptage au fichier de sauvegarde pour une sécurité renforcée. Les sauvegardes créées avec la version 6.10 de
FactoryTalk Services Platform
peuvent uniquement être restaurées sur les ordinateurs hôtes exécutant également
FactoryTalk Services Platform
version 6.10 ou ultérieure. Les sauvegardes créées avec
FactoryTalk Services Platform
version 2.90 ou ultérieure peuvent être restaurées sur les ordinateurs hôtes exécutant
FactoryTalk Services Platform
version 6.10.
IMPORTANT:
Assurez-vous de choisir les options de sauvegarde appropriées lorsque vous créez une archive de sauvegarde. La restauration à partir d'une archive de sauvegarde du mauvais type peut écraser les données existantes et affecter toutes les applications.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal