Aide de FactoryTalk Services Platform
Le logiciel
FactoryTalk® Services Platform
est un ensemble d'architecture et de services partagés qui constituent le fondement d'un système FactoryTalk
. Le logiciel FactoryTalk Services Platform
comprend les composants suivants :Composant | Description |
|---|---|
FactoryTalk® Directory | Détecte et organise les ressources de l'atelier, telles que les utilisateurs, les rôles, les applications, les points de données et les affichages graphiques. Les répertoires locaux gèrent les ressources sur un seul ordinateur tandis que les répertoires réseau gèrent les ressources d'un réseau distribué. |
FactoryTalk® Security | Contrôle l'accès aux ressources FactoryTalk Directory et leur utilisation par les utilisateurs, les groupes, les rôles et les ordinateurs. Centralise l'authentification des utilisateurs et le contrôle d'accès pour une conformité réglementaire aisée. |
FactoryTalk® Live Data | Gère les connexions entre les serveurs -DA et Live Data de OPC® et le logiciel FactoryTalk , les contrôleurs Integrated Architecture® et les contrôleurs tiers. |
FactoryTalk® Audit | Enregistre les modifications apportées aux ressources FactoryTalk Directory par les utilisateurs au cours de la conception, de la gestion ou de l'opération. Enregistre dans plusieurs formats de sortie pour la gestion des modifications et la conformité aux réglementations. |
FactoryTalk® Diagnostics | Enregistre l'activité, l'état, les avertissements et les messages d'erreur générés pendant la conception, la gestion et le fonctionnement d'un système FactoryTalk . |
FactoryTalk® Alarms and Events | Surveille les périphériques, les services pour les conditions d'alarme et publie les informations d'événement centralisées pour l'affichage et l'enregistrement. |
FactoryTalk® Activation | Active, authentifie et fournit des licences logicielles FactoryTalk aux utilisateurs d'un système FactoryTalk . Configuré à l'aide de FactoryTalk® Activation Manager . |
FactoryTalk® Administration Console | Configurer, gérer et sécuriser un FactoryTalk Directory , ses ressources et ses services. |
Rockwell Automation
reconnaît que certains des termes utilisés dans notre secteur d'activité et dans cette publication ne sont pas en corrélation avec le mouvement en faveur d'un langage inclusif dans la technologie. Nous collaborons de façon proactive avec nos pairs au sein de ce secteur d'activité afin de trouver des alternatives à de tels termes et d'apporter des modifications à nos produits et à notre contenu. Veuillez excuser l'utilisation de ces termes dans notre contenu pendant la mise en œuvre de ces modifications.Fournir une réponse