Portail d'état du système FactoryTalk

Comment ouvrir le portail d'état du système
FactoryTalk
 ?
  1. Dans la barre d'adresse du navigateur Web, effectuez l'une des opérations suivantes :
    • http://
      <ComputerName>
      /FTSystemStatus
      ou
      https://
      <ComputerName>
      /FTSystemStatus
      , où
      ComputerName
      correspond à l'ordinateur serveur de
      FactoryTalk
      Directory. Par exemple,
      https://
      <MyFTDPC>
      /FTSystemStatus
      .
    • http://
      <IPAddress>
      /FTSystemStatus
      ou
      https://
      <IPAddress>
      /FTSystemStatus
      , où
      IPAddress
      est l'adresse IP de l'ordinateur serveur de
      FactoryTalk
      Directory. Par exemple,
      https://
      <192.16.2.1>
      /FTSystemStatus
      .
    CONSEIL:
    Si vous vous connectez à partir de l'ordinateur serveur de
    FactoryTalk
    Directory, vous pouvez utiliser
    localhost
    pour remplacer
    ComputerName
    ou
    IPAddress
    . Par exemple,
    http://localhost/FTSystemStatus
    ou
    https://localhost/FTSystemStatus
    .
  2. Appuyez sur
    Entrée
    .
  3. Saisissez un nom d'utilisateur
    FactoryTalk
    ayant accès à l'application que vous souhaitez afficher et son mot de passe. Cochez la case
    Rester connecté
    pour rester connecté jusqu'à ce que vous vous déconnectiez manuellement ou que les cookies stockés par le site Web dans votre navigateur soient supprimés.
  4. Sélectionnez
    Se connecter
    .
Le
Portail d'état du système
FactoryTalk
fournit l'état du système des applications Distribué par réseau et Poste de réseau sans avoir à se connecter à
FactoryTalk Administration Console
. Ce portail est installé avec
FactoryTalk Services Platform
en sélectionnant
Portail d'état du système
FactoryTalk
dans l'installation personnalisée.
Le portail Web affiche l'état des types de serveur suivants :
  • Serveurs IHM
  • Serveurs
    FactoryTalk Alarms and Events
  • Serveurs de données (serveurs
    FactoryTalk Linx
    , OPC UA et OPC DA)
  • Serveurs FactoryTalk Historian SE et ME
  • Serveurs et agents
    FactoryTalk® AssetCentre
L'état de l'application ne sera pas influencé par le serveur FactoryTalk Historian SE, le serveur FactoryTalk Historian ME et le serveur et l'agent FactoryTalk AssetCentre, car ces serveurs et agents n'appartiennent à aucune application FactoryTalk. Les icônes affichent l'état de chaque application :
  • system status portal_check signifie qu'aucun des serveurs de l'application ne présente de problème.
  • system status portal_warning signifie qu'au moins un des serveurs de l'application présente des problèmes.
Pour passer en mode sombre ou clair, sélectionnez l'une des icônes suivantes dans le coin supérieur droit de la page Web :
  • active le mode clair.
  • active le mode sombre.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal