Afficher l'état d'une application
Le portail d'état du système
FactoryTalk
affiche l'état de toutes les applications et de tous les serveurs de l'application, y compris les serveurs IHM, FactoryTalk Alarms and Events
, FactoryTalk Linx
, OPC UA, FactoryTalk Historian SE et ME, et OPC DA, ainsi que les serveurs de secours si la redondance est configurée.
CONSEIL:
Le portail d'état du système
FactoryTalk
affiche l'état du serveur de FactoryTalk Historian SE version 9.00.00 ou ultérieure, qui nécessite de sélectionner System Status v9.00.00
lors de l'installation de FactoryTalk Historian SE.Pour afficher l'état d'une application
- DansPortail d'état du système, saisissez un nom d'utilisateurFactoryTalkFactoryTalkDirectory avec accès à l'application que vous souhaitez afficher et à son mot de passe, puis sélectionnezConnexion.
- Sur la page desapplications FactoryTalk, sélectionnez une application.
- Affichez l'état de tous les serveurs de l'application dansl'affichage de groupeou dansl'affichage de titres.
Fournir une réponse