API Restful

Utilisez l'interface de programmation d'application (API, Application Programming Interface) pour accéder aux informations du portail d'état du système FactoryTalk.
Le tableau suivant identifie les états et codes de réponse généraux de toutes les API Restful.
Type
Valeur
Description
État de réponse
0
Les données sont valides.
1
Les données ne sont pas valides.
2
Les données comportent des erreurs.
Code de réponse
200
Réussite.
500
Il s'agit d'une erreur de serveur interne.
501
Le processus du serveur est en cours de démarrage.
601
Impossible de vérifier la FactoryTalk Security.
700
Accès refusé.
701
Impossible de trouver l'élément de point de terminaison.
900
Impossible de valider les données de réponse.
2400
Valeur de paramètre non valide pour la demande
2500
L'exécution du serveur Web FactoryTalk Alarms and Events est arrivée à expiration.
2501
Impossible d'exécuter les demandes sur le serveur Web FactoryTalk Alarms and Events.
2502
Le serveur Web FactoryTalk Alarms and Events n'a pas fini de démarrer.
2503
Impossible d'exécuter la demande sur le serveur Web FactoryTalk Alarms and Events.
2601
Impossible de vérifier le jeton de FactoryTalk Security, car il a expiré ou n'est pas valide.
2602
Impossible de voir les données d'alarme en raison de droits d'accès insuffisants.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal